Catalog No. W | - | θ |
MEVTN 100 | - | 40 |
NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS80 | 斜楔组件 MEFTT100 | 斜楔组件 -定位预孔/定位精加工孔- MEDC150(θ=00)/MEDCA150(... | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: MEFNS | 型号: MEFTT100 | 型号: MEDC150 |
W | θ | B | C | E | F | H | K | L | U | V | a | h | t1 | x |
100 | 0 | 160 | 80 | 85 | 195 | 90 | 38 | 40 | 55 | 100 | 140 | 110 | 17 | 83 |
10 | 180 | 60 | 90 | 190 | 100 | 35 | 96 | |||||||
20 | 190 | 50 | 110 | 170 | 109.5 | 32 | 15 | 18 | 116 | |||||
30 | 210 | 30 | 120 | 30 | 10 | 120 | 130 | 100 | 17 | 127 | ||||
40 | 115 | 165 | 145.3 | 120 | 90 | 130 | ||||||||
50 | 230 | 10 | 120 | 160 | 153.6 | 25 | 0 | 140 | 16 | 132 | ||||
60 | 240 | 0 | 145 | 135 | 168.1 | 110 | 80 | 142 | ||||||
70 | 179.3 | 20 | 132 |
行程S | 加工力KN(tonf) | 弹簧力N(kgf) | 总重量kg | Catalog No. | W | θ | |||
标准加工力 | 容许加工力 | 初压 | 下死点前5mm | 终压 | |||||
28.3 | 44.1 (4.5) | 88.3 (9.0) | 315(32.1) | 2388(243.5) | 2835(289.1) | 49.4 | MEVTN | 100 | 0 |
33.3 | 2457(250.5) | 47.3 | 10 | ||||||
30.9 | 221(22.5) | 2193(223.7) | 2576(262.7) | 47.2 | 20 | ||||
33.5 | 176(18.0) | 2426(247.3) | 2822(287.8) | 46.5 | 30 | ||||
39 | 2487(253.6) | 47.8 | 40 | ||||||
46.7 | 2540(259.0) | 43.6 | 50 | ||||||
60 | 2602(265.3) | 44.9 | 60 | ||||||
58.5 | 552(56.3) | 2572(262.3) | 2760(281.4) | 44.2 | 70 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|