举例型号: | MEVN50-70-GSV MEVN50-70-GK MEVN50-70-GD | 米思米品牌氮气弹簧回程 KALLER品牌氮气弹簧回程 DADCO品牌氮气弹簧回程 |
(商品拆卸图) |
行程 S | 加工力KN(tonf) | 弹簧力N(kgf) | 总重量 kg | Catalog No. | W | θ | |||
标准加工力 | 容许加工力 | 初压 | 下死点前5mm | 终压 | |||||
30.2 | 19.6 (2.0) | 39.2 (4.0) | 59(6.0) | 827(84.3) | 980(99.9) | 12.7 | MEVN | 50 | 00 |
30.5 | 137(14.0) | 843(85.9) | 12.3 | 05 | |||||
30.3 | 216(22.0) | 855(87.1) | 11.8 | 10 | |||||
30.5 | 98(10.0) | 835(85.2) | 11.8 | 15 | |||||
30.4 | 172(17.5) | 848(86.4) | 11.5 | 20 | |||||
30 | 163(16.6) | 843(86.0) | 979(99.9) | 11.3 | 25 | ||||
32.6 | 854(87.1) | 11.1 | 30 | ||||||
35.4 | 865(88.2) | 10.9 | 35 | ||||||
38.6 | 873(89.0) | 10.9 | 40 | ||||||
42.3 | 884(90.1) | 10.6 | 45 | ||||||
46.7 | 892(91.0) | 10.6 | 50 | ||||||
52.1 | 900(91.8) | 10.8 | 55 | ||||||
59.1 | 19.6 (2.0) | 39.2 (4.0) | 163(16.6) | 911(92.9) | 979(99.9) | 11.2 | 60 | ||
58.3 | 299(30.5) | 922(94.0) | 11.6 | 65 | |||||
57.6 | 226(23.1) | 916(93.4) | 980(100.0) | 12 | 70 |
型号 | ST | 氮气弹簧(-GSV/ -GK) | 氮气弹簧(-GD) | ||||||||||||
GSV/ KALLER 型号 | 初压 N(kgf) | S-5mm时 N(kgf) | 终压 N(kgf) | DADCO型号 | 初压 N(kgf) | S-5mm时 N(kgf) | 终压 N(kgf) | ||||||||
MEVN50-00 | (47.0) | GSV170-50 X170-050 | 755.6 | (77.0) | 1079.6 | (110.1) | 1183.2 | (120.7) | U.0175.050 | 760.0 | (77.5) | 1045.2 | (106.6) | 1131.9 | (115.4) |
MEVN50-05 | (43.0) | 1042.1 | (106.3) | 1127.7 | (115.0) | 1013.3 | (103.3) | 1085.7 | (110.7) | ||||||
MEVN50-10 | (39.0) | 1005.1 | (102.5) | 1077.2 | (109.8) | 981.5 | (100.1) | 1043.1 | (106.4) | ||||||
MEVN50-15 | (36.0) | GSV170-38 X170-038 | 1080.7 | (110.2) | 1184 | (120.7) | U.0175.038 | 1046.1 | (106.7) | 1132.5 | (115.5) | ||||
MEVN50-20 | (33.0) | 1042.1 | (106.3) | 1129.1 | (115.1) | 1013.3 | (103.3) | 1086.9 | (110.8) | ||||||
MEVN50-25 | (30.0) | 1004.9 | (102.5) | 1079.1 | (110.0) | 981.4 | (100.1) | 1044.8 | (106.5) | ||||||
MEVN50-30 | 1010.4 | (103.0) | 986.1 | (100.6) | |||||||||||
MEVN50-35 | 1016.1 | (103.6) | 991.0 | (101.1) | |||||||||||
MEVN50-40 | 1020.3 | (104.0) | 994.6 | (101.4) | |||||||||||
MEVN50-45 | 1026.1 | (104.6) | 999.6 | (101.9) | |||||||||||
MEVN50-50 | 1030.4 | (105.1) | 1003.3 | (102.3) | |||||||||||
MEVN50-55 | 1034.8 | (105.5) | 1079.1 | (110.0) | 1007.0 | (102.7) | 1044.8 | (106.5) | |||||||
MEVN50-60 | 1040.7 | (106.1) | 1012.1 | (103.2) | |||||||||||
MEVN50-65 | (25.0) | GSV170-38 X170-038 | 850.0 | (86.7) | 1098.8 | (112.0) | 1130.5 | (115.3) | U.0175.038 | 855.0 | (87.2) | 1076.6 | (109.8) | 1104.0 | (112.6) |
MEVN50-70 | (20.0) | GSV170-25 X170-025 | 755.6 | (77.0) | 1037.6 | (105.8) | 1077.2 | (109.8) | U.0175.025 | 760.0 | (77.5) | 1009.5 | (102.9) | 1043.1 | (106.4) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|