举例型号: | MEVLN52-50-GSV MEVLN52-50-GK MEVLN52-50-GD | 米思米品牌氮气弹簧回程 KALLER品牌氮气弹簧回程 DADCO品牌氮气弹簧回程 |
(商品拆卸图) |
行程 S | 加工力KN(tonf) | 弹簧力N(kgf) | 总重量 kg | Catalog No. | W | θ | |||
标准加工力 | 容许加工力 | 初压 | 下死点前5mm | 终压 | |||||
54.9 | 14.7 (1.5) | 29.4 (3.0) | 137 (14.0) | 833(84.9) | 902 (91.9) | 5.3 | MEVLN | 52 | 45 |
60.7 | 839(85.5) | 5.4 | 50 |
型号 | ST | 氮气弹簧(-GSV/ -GK) | 氮气弹簧(-GD) | ||||||||||||
GSV/ KALLER 型号 | 初压 N(kgf) | S-5mm时 N(kgf) | 终压 N(kgf) | DADCO型号 | 初压 N(kgf) | S-5mm时 N(kgf) | 终压 N(kgf) | ||||||||
MEVLN52-45 | 39.0 | GSV170-50 X170-050 | 944.4 | (96.3) | 1294.3 | (132.0) | 1346.5 | (137.3) | U.0175.050 | 950.0 | (96.9) | 1259.5 | (128.4) | 1303.9 | (133.0) |
MEVLN52-50 | 1299.9 | (132.5) | 1264.3 | (128.9) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|