举例型号: | MEVLN52-10-GSV MEVLN52-10-GK MEVLN52-10-GD | 米思米品牌氮气弹簧回程 KALLER品牌氮气弹簧回程 DADCO品牌氮气弹簧回程 |
(商品拆卸图) |
行程 S | 加工力KN(tonf) | 弹簧力N(kgf) | 总重量 kg | Catalog No. | W | θ | |||
标准加工力 | 容许加工力 | 初压 | 下死点前5mm | 终压 | |||||
30.2 | 14.7 (1.5) | 29.4 (3.0) | 0(0.0) | 768(78.3) | 921(93.9) | 6.4 | MEVLN | 52 | *00 |
31.9 | 20 (2.0) | 764(77.9) | 902 (91.9) | 6.1 | 05 | ||||
35.0 | 776(79.1) | 6 | *10 | ||||||
38.2 | 786(80.1) | 5.8 | 15 | ||||||
41.5 | 796(81.1) | 5.7 | 20 | ||||||
45.0 | 804(81.9) | 5.5 | 25 | ||||||
48.8 | 811(82.7) | 5.5 | 30 | ||||||
53.1 | 819(83.5) | 5.4 | 35 | ||||||
57.9 | 825(84.1) | 5.5 | 40 |
型号 | ST | 氮气弹簧(-GSV/ -GK) | 氮气弹簧(-GD) | ||||||||||||
GSV/ KALLER 型号 | 初压 N(kgf) | S-5mm时 N(kgf) | 终压 N(kgf) | DADCO型号 | 初压 N(kgf) | S-5mm时 N(kgf) | 终压 N(kgf) | ||||||||
MEVLN52-00 | 47.0 | GSV170-50 X170-050 | 944.4 | (96.3) | 1349.5 | (137.6) | 1479 | (150.8) | U.0175.050 | 950.0 | (96.9) | 1306.5 | (133.2) | 1414.9 | (144.3) |
MEVLN52-05 | 45.0 | 1330.1 | (135.6) | 1443.5 | (147.2) | 1290 | (131.5) | 1385.4 | (141.3) | ||||||
MEVLN52-10 | 1340.5 | (136.7) | 1298.8 | (132.4) | |||||||||||
MEVLN52-15 | 1348.0 | (137.5) | 1305.2 | (133.1) | |||||||||||
MEVLN52-20 | 1355.6 | (138.2) | 1311.6 | (133.7) | |||||||||||
MEVLN52-25 | 1361.7 | (138.9) | 1316.8 | (134.3) | |||||||||||
MEVLN52-30 | 1367.9 | (139.5) | 1322.1 | (134.8) | |||||||||||
MEVLN52-35 | 1374.2 | (140.1) | 1327.3 | (135.4) | |||||||||||
MEVLN52-40 | 1378.9 | (140.6) | 1331.3 | (135.8) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|