Catalog No. W | - | θ |
MEVHN 65 | - | 60 |
聚氨酯块 -长度指定型- | 冲孔用悬吊式斜楔组件 -高加工力适用- MEVHN65(θ=00-55) | 顶料组件 -袖珍型- | ||
型号: UDH | 型号: MEVHN | 型号: MALT40 |
行程 S | 加工力KN(tonf) | 弹簧力N(kgf) | 总重量kg | Catalog No. | W | θ | |||
标准加工力 | 容许加工力 | 初压 | 下死点前5mm | 终压 | |||||
70 | 68.6 (7.0) | 137.3 (14.0) | 0 (0.0) | 5561(567.0) | 5989(610.7) | 16.4 | MEVHN | 65 | 60 |
68.5 | 5506(561.5) | 5936(605.3) | 18 | 65 | |||||
67.2 | 5429(553.6) | 5863(597.8) | 18 | 70 | |||||
69.5 | 4878(497.4) | 5258(536.1) | 20 | 75 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|