举例型号: | MEVCN52-70-GSV-SP MEVCN52-70-GK-SP MEVCN52-70-GD-SP | 米思米品牌氮气弹簧回程 KALLER品牌氮气弹簧回程 DADCO品牌氮气弹簧回程 |
![]() | (商品拆卸图) |
行程 S | 加工力KN(tonf) | 弹簧力N(kgf) | 总重量 kg | Catalog No. | W | θ | |||
标准加工力 | 容许加工力 | 初压 | 下死点前5mm | 终压 | |||||
42.3 | 14.7 (1.5) | 29.4 (3.0) | 245 (25.0) | 789(80.4) | 980 (99.9) | 5.3 | MEVCN | 52 | 45 |
46.7 | 809(82.4) | 5.2 | 50 | ||||||
52.3 | 823(83.9) | 5.1 | 55 | ||||||
60 | 835(85.2) | 5 | 60 | ||||||
47.3 | 327 (33.3) | 848(86.4) | 5 | 65 | |||||
58.5 | 858(87.4) | 5 | 70 | ||||||
46.3 | 867(88.4) | 5 | 75 | ||||||
57.5 | 436 (44.5) | 877(89.4) | 4.9 | 80 |
型号 | ST | 氮气弹簧(-GSV/ -GK) | 氮气弹簧(-GD) | ||||||||||||
GSV/ KALLER 型号 | 初压 N(kgf) | S-5mm时 N(kgf) | 终压 N(kgf) | DADCO型号 | 初压 N(kgf) | S-5mm时 N(kgf) | 终压 N(kgf) | ||||||||
MEVCN52-45 | 30.0 | GSV170-38 X170-038 | 1038.9 | (105.9) | 1410.8 | (143.9) | 1483.7 | (151.3) | U.0175.038 | 1045.0 | (106.6) | 1374.4 | 140.1 | 1436.5 | (146.5) |
MEVCN52-50 | 1416.8 | (144.5) | 1379.5 | 140.7 | |||||||||||
MEVCN52-55 | 1422.8 | (145.1) | 1384.7 | 141.2 | |||||||||||
MEVCN52-60 | 1430.9 | (145.9) | 1391.6 | 141.9 | |||||||||||
MEVCN52-65 | 20.0 | GSV170-25 X170-025 | 1414.6 | (144.2) | 1481.1 | (151.0) | U.0175.025 | 1377.6 | 140.5 | 1434.3 | (146.3) | ||||
MEVCN52-70 | 1426.8 | (145.5) | 1388.0 | 141.5 | |||||||||||
MEVCN52-75 | 12.0 | GSV170-15 X170-015 | 1392.7 | (142.0) | 1459.3 | (148.8) | U.0175.015 | 1358.8 | 138.6 | 1415.8 | (144.4) | ||||
MEVCN52-80 | 10.0 | 1318.6 | (134.5) | 1359.3 | (138.6) | 1294.7 | 132.0 | 1330.0 | (135.6) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|