举例型号: | MEVCN52-10-GSV-SP MEVCN52-10-GK-SP MEVCN52-10-GD-SP | 米思米品牌氮气弹簧回程 KALLER品牌氮气弹簧回程 DADCO品牌氮气弹簧回程 |
![]() | (商品拆卸图) |
行程 S | 加工力KN(tonf) | 弹簧力N(kgf) | 总重量 kg | Catalog No. | W | θ | |||
标准加工力 | 容许加工力 | 初压 | 下死点前5mm | 终压 | |||||
19.3 | 14.7 (1.5) | 29.4 (3.0) | 245 (25.0) | 789(80.4) | 980 (99.9) | 5.3 | MEVCN | 52 | 00 |
21.3 | 809(82.4) | 5.2 | 05 | ||||||
23.3 | 823(83.9) | 5.1 | 10 | ||||||
25.4 | 835(85.2) | 5 | 15 | ||||||
27.6 | 848(86.4) | 5 | 20 | ||||||
30 | 858(87.4) | 5 | 25 | ||||||
32.6 | 867(88.4) | 5 | 30 | ||||||
35.4 | 877(89.4) | 4.9 | 35 | ||||||
38.6 | 884(90.2) | 5 | 40 |
型号 | ST | 氮气弹簧(-GSV/ -GK) | 氮气弹簧(-GD) | ||||||||||||
GSV/ KALLER 型号 | 初压 N(kgf) | S-5mm时 N(kgf) | 终压 N(kgf) | DADCO型号 | 初压 N(kgf) | S-5mm时 N(kgf) | 终压 N(kgf) | ||||||||
MEVCN52-00 | 30 | GSV170-38 X170-038 | 1038.9 | (105.9) | 1330.5 | (135.7) | 1038.9 | (105.9) | U.0175.038 | 1045.0 | (106.6) | 1305.0 | (133.1) | 1436.5 | (146.5) |
MEVCN52-05 | 1344.7 | (137.1) | 1317.4 | (134.3) | |||||||||||
MEVCN52-10 | 1355.6 | (138.2) | 1326.8 | (135.3) | |||||||||||
MEVCN52-15 | 1364.8 | (139.2) | 1334.8 | (136.1) | |||||||||||
MEVCN52-20 | 1374.2 | (140.1) | 1342.9 | (136.9) | |||||||||||
MEVCN52-25 | 1381.7 | (140.9) | 1349.4 | (137.6) | |||||||||||
MEVCN52-30 | 1389.4 | (141.7) | 1356.0 | (138.3) | |||||||||||
MEVCN52-35 | 1397.1 | (142.5) | 1362.6 | (138.9) | |||||||||||
MEVCN52-40 | 1402.9 | (143.1) | 1367.6 | (139.5) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|