举例型号: | MEVAN52-10-GSV MEVAN52-10-GK MEVAN52-10-GD | 米思米品牌氮气弹簧回程 KALLER品牌氮气弹簧回程 DADCO品牌氮气弹簧回程 |
(商品拆卸图) |
行程 S | 加工力KN(tonf) | 弹簧力N(kgf) | 总重量 kg | Catalog No. | W | θ | |||
标准加工力 | 容许加工力 | 初压 | 下死点前5mm | 终压 | |||||
47 | 29.4 (3.0) | 58.8 (6.0) | 30(3.1) | 2000(203.9) | 3111 (317.2) | 8.8 | MEVAN | 52 | 25 |
51 | 2089(213.0) | 8.6 | 30 | ||||||
55.4 | 2178(222.0) | 8.8 | *35 | ||||||
60.4 | 2244(228.8) | 8.9 | *40 | ||||||
66.2 | 2333(237.9) | 9.1 | 45 | ||||||
73.1 | 2400(244.7) | 8.8 | 50 | ||||||
64.5 | 61(6.2) | 2466(251.5) | 8.9 | 55 | |||||
54 | 92(9.3) | 2555(260.6) | 8.5 | 60 |
型号 | ST | 氮气弹簧(-GSV/ -GK) | 氮气弹簧(-GD) | ||||||||||||
GSV/ KALLER 型号 | 初压 N(kgf) | S-5mm时 N(kgf) | 终压 N(kgf) | DADCO型号 | 初压 N(kgf) | S-5mm时 N(kgf) | 终压 N(kgf) | ||||||||
MEVAN52-25 | 47.0 | GSV320-50 X320-050 | 2311.1 | (235.7) | 3423.4 | (349.1) | 3636.8 | (370.9) | U.0325.050 | 2488.9 | (253.8) | 3499.7 | (356.9) | 3682.1 | (375.5) |
MEVAN52-30 | 3439.5 | (350.7) | 3513.6 | (358.3) | |||||||||||
MEVAN52-35 | 3455.8 | (352.4) | 3527.6 | (359.7) | |||||||||||
MEVAN52-40 | 3468.2 | (353.7) | 3538.2 | (360.8) | |||||||||||
MEVAN52-45 | 3484.7 | (355.3) | 3552.5 | (362.3) | |||||||||||
MEVAN52-50 | 3497.3 | (356.6) | 3563.2 | (363.3) | |||||||||||
MEVAN52-55 | 37.0 | 3132.9 | (319.5) | 3233.6 | (329.7) | 3245.7 | (331.0) | 3334.5 | (340.0) | ||||||
MEVAN52-60 | 27.0 | GSV320-38 X320-038 | 3061.2 | (312.2) | 3170.7 | (323.3) | U.0325.038 | 3182.0 | (324.5) | 3279.2 | (334.4) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|