举例型号: | MEVAN52-10-GSV MEVAN52-10-GK MEVAN52-10-GD | 米思米品牌氮气弹簧回程 KALLER品牌氮气弹簧回程 DADCO品牌氮气弹簧回程 |
![]() | (商品拆卸图) |
行程 S | 加工力KN(tonf) | 弹簧力N(kgf) | 总重量 kg | Catalog No. | W | θ | |||
标准加工力 | 极限加工力 | 初压 | 下死点前5mm | 终压 | |||||
30.2 | 29.4 (3.0) | 58.8 (6.0) | 30 (3.1) | 1378(140.5) | 3111 (317.2) | 8.8 | MEVAN | 52 | *00 |
33.4 | 1555(158.6) | 8.6 | *05 | ||||||
36.6 | 1689(172.2) | 8.7 | *10 | ||||||
39.9 | 1800(183.5) | 9 | *15 | ||||||
43.3 | 1911(194.9) | 8.9 | 20 |
型号 | ST | 氮气弹簧(-GSV/ -GK) | 氮气弹簧(-GD) | ||||||||||||
GSV/ KALLER 型号 | 初压 N(kgf) | S-5mm时 N(kgf) | 终压 N(kgf) | DADCO型号 | 初压 N(kgf) | S-5mm时 N(kgf) | 终压 N(kgf) | ||||||||
MEVAN52-00 | 47.0 | GSV320-50 X320-50 | 2311.1 | (235.7) | 3314.5 | (338.0) | 3636.8 | (370.9) | U.0325.050 | 2488.9 | (253.8) | 3405.2 | (347.2) | 3682.1 | (375.5) |
MEVAN52-05 | 3344.9 | (341.1) | 3431.7 | (349.9) | |||||||||||
MEVAN52-10 | 3368.0 | (343.4) | 3451.8 | (352.0) | |||||||||||
MEVAN52-15 | 3387.6 | (345.4) | 3468.8 | (353.7) | |||||||||||
MEVAN52-20 | 3407.4 | (347.5) | 3485.9 | (355.5) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|