价格说明
行程 S | 加工力KN(tonf) | 总重量 kg | Catalog No. | W | θ | 弹簧型号 |
32.1 | 166.7 (17.0) | 27.9 | MEFNS | 80 | *00 | *GK ISO NGK NISO |
35.5 | 27.5 | *05 | ||||
38.9 | 26.9 | *10 | ||||
42.4 | 26.5 | 15 | ||||
46.1 | 26.0 | 20 | ||||
50.0 | 25.9 | 25 | ||||
54.3 | 25.3 | 30 | ||||
59.0 | 25.0 | 35 | ||||
64.3 | 24.7 | 40 | ||||
70.4 | 24.7 | *45 | ||||
77.8 | 24.9 | 50 | ||||
78.5 | 25.8 | 55 | ||||
80.0 | 26.2 | 60 |
弹簧型号 | 弹簧规格 | 弹簧力N(kgf) | 备注 | |||
θ | 初压 | 下死点前5mm | 终压 | |||
GK | M2-50-Red | - | - | - | 2350(240.0) | - |
ISO | φ32×152 | 00 | 74(7.5) | 1044(106.5) | 1224(124.8) | 矩形弹簧(常数=23.0N/mm) |
05 | 1063(108.4) | |||||
10 | 1076(109.8) | |||||
15 | 1088(110.9) | |||||
20 | 1099(112.1) | |||||
25 | 1109(113.0) | |||||
30 | 1118(114.0) | |||||
35 | 1127(114.9) | |||||
40 | 1134(115.6) | |||||
45 | 1143(116.6) | |||||
50 | 1150(117.3) | |||||
55 | 1042(106.2) | 1109(113.0) | ||||
60 | 936(95.5) | 994(101.3) | ||||
NGK | - | - | - | - | - | 无氮气弹簧 |
NISO | - | - | - | - | - | 无矩形弹簧 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|