NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS70(θ=45-60)
商品
评价
详情
  • NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS70(θ=45-60)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS70(θ=45-60)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS70(θ=45-60)-产品概述
斜楔是上下直线运动方向改变成斜向运动方向的必备机构品

本产品是NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS70(θ=45-60),可用于冲孔、切边、翻边
V形导向,NAAMS规格品,增加了整体厚度的高刚性构造
安装表面宽度:70mm
标准加工力:10t
标准回程力:240 kg/67kg/59kg
角度:45°-60°,每5°间隔
产品特点
1.标准化产品,容易安装在冲压模具上。
2.滑动面填充了润滑剂(石墨柱),能有效防止胶合,每次使用初期加入少量机油或者甘油可以延长使用寿命。
3.完成一个冲压行程后,由产品本身压力源(矩形弹簧OR氮气弹簧)安全的复位中滑块。
4.紧凑型设计,悬吊式结构,具有很高的强度与耐用性,最大程度减小安装面积。
构成零件表
NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS70(θ=45-60)-构成零件表
订货范例
型号 W-θ-弹簧型号
MEFNS 70-55-ISO
发货日

部分GK弹簧规格

库存品

隔日上海·广州发货

(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥5时,请另询交货期。

 

左述以外

在当前页面选定型号后可查看

 

 
 
使用案例
模具上下直线运动,通过斜楔机构改变角度进行冲孔、修边、翻边等复杂操作工序。
NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS70(θ=45-60)-使用案例
使用方法
1.请严格按照(冲压模具用零件2018)中给定的定位基准进行安装,包括驱动块定位基准和滑块座定位基准。
2.模具闭模时,斜楔机构的闭合高度不可低于(冲压模具用零件2018)中给定的闭合高度,以免过行程,造成机构损坏。
3.滑块的工作面可以安装冲孔凸模等,请尽量使压力中心位于滑块工作面的几何中心或靠近中心,以免偏载造成滑块复位不畅或机构损坏。
4.拆卸时,首先拆下挡板,然后从滑块座后部小心抽出滑块。
5.请妥善保管拆卸后的所有组件。
6.在滑块的工作面上进行孔加工时,请确保装夹可靠且不可伤及滑块。
7.重新组装前,请确保相关组件无铁屑、粉尘等,尤其是追加工后的滑块应该重新擦拭干净。
8.重新组装时,首先请将相关相对滑动部位涂抹少许润滑油,然后将滑块插入滑块座,最后安装挡板并紧固。
9.为确保机构的侧向间隙和竖向间隙,请务必确认机构组件上的刻字序列号后进行一一对应的组件,千万不能混装零件使用。
10.所有螺钉、垫片等请务必不可缺少地安装到相应部位,并确保联接可靠。
11.整个机构安装到模具上后,请确保联接可靠。
NAAMS规格悬吊式斜楔组件拆卸图
相关产品
NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS300/400(θ=00-45) 冲孔用悬吊式斜楔组件 -高加工力适用- MEVSN150(θ=00-65) 斜楔组件 MEDC65(θ=00)/MEDCA65(θ=00)
NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS300/400(θ=00-45)-相关图片 冲孔用悬吊式斜楔组件 -高加工力适用- MEVSN150(θ=00-65)-相关图片 斜楔组件 MEDC65(θ=00)/MEDCA65(θ=00)-相关图片
型号: MEFNS300/400 型号: MEVSN150 型号: MEDC65/MEDCA65
尺寸图
NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS70(θ=45-60)-尺寸图
规格表
WθAA1BB1CEE1FF1HK1LY
7045198.15181.4200.15183.42131.2816593.726096.1110.53035.68
50190.95168.09211.95189.0921135.1517089.855510410639.92
55190.51170.02213.51193.02231461757950104.8101.52533.41
60185.81167.99220.81202.9935155.8618069.1445106.398.527.5
行程
S
加工力
KN(tonf)
总重量
kg
Catalog No.Wθ弹簧型号
42.398.1 (10.0)13.8MEFNS7045GK
ISO
NGK
NISO
46.713.950
43.614.155
5014.560
■弹簧类型
弹簧型号弹簧规格弹簧力N(kgf)备注
θ初压下死点前5mm终压
GKM2-38.1-Red2350(240.0)-
ISOφ25×1154569(7.0)588(60.0)657( 67.0)矩形弹簧(常数=19.6N/mm)
50594(60.6)
5588(9.0)521(53.2)578( 59.0)
60529(54.0)
NGK无氮气弹簧
NISO无矩形弹簧 
追加工
NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS70(θ=45-60)-追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问米思米的标准斜楔与其他品牌的标准斜楔能否互换使用?
通过型号转换后,是可以整套斜楔机构互换使用的。
请问标准斜楔的压力源大多都是矩形弹簧,是否可以更换成氮气弹簧?
目前90%以上的标准斜楔机构可以非标定制,通过优化结构,更换压力源为氮气弹簧。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 小零件/外围零件 > 斜楔 > 悬吊式斜楔部件 > NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS70(θ=45-60)