NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS70(θ=00-40)
商品
评价
详情
  • NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS70(θ=00-40)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS70(θ=00-40)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS70(θ=00-40)-产品概述
斜楔是上下直线运动方向改变成斜向运动方向的必备机构品

本产品是NAAMS规格悬吊式斜楔组件MEFNS70(θ=00-40),可用于冲孔、切边、翻边
V形导向,NAAMS规格品,增加了整体厚度的高刚性构造
安装表面宽度:70 mm
标准加工力:10t
标准回程力:240 kg/67kg
角度:0°-40°,每5°间隔
产品特点
1.标准化产品,容易安装在冲压模具上。
2.滑动面填充了润滑剂(石墨柱),能有效防止胶合,每次使用初期加入少量机油或者甘油可以延长使用寿命。
3.完成一个冲压行程后,由产品本身压力源(矩形弹簧OR氮气弹簧)安全的复位中滑块。
4.紧凑型设计,悬吊式结构,具有很高的强度与耐用性,最大程度减小安装面积。
构成零件表
NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS70(θ=00-40)-构成零件表
订货范例
型号 W-θ-弹簧型号
MEFNS 70-30-ISO
发货日

部分GK弹簧规格

库存品

隔日上海·广州发货

(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥5时,请另询交货期。

 

左述以外

在当前页面选定型号后可查看

 

 
 
使用案例
模具上下直线运动,通过斜楔机构改变角度进行冲孔、修边、翻边等复杂操作工序。
NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS70(θ=00-40)-使用案例
使用方法
1.请严格按照(冲压模具用零件2018)中给定的定位基准进行安装,包括驱动块定位基准和滑块座定位基准。
2.模具闭模时,斜楔机构的闭合高度不可低于(冲压模具用零件2018)中给定的闭合高度,以免过行程,造成机构损坏。
3.滑块的工作面可以安装冲孔凸模等,请尽量使压力中心位于滑块工作面的几何中心或靠近中心,以免偏载造成滑块复位不畅或机构损坏。
4.拆卸时,首先拆下挡板,然后从滑块座后部小心抽出滑块。
5.请妥善保管拆卸后的所有组件。
6.在滑块的工作面上进行孔加工时,请确保装夹可靠且不可伤及滑块。
7.重新组装前,请确保相关组件无铁屑、粉尘等,尤其是追加工后的滑块应该重新擦拭干净。
8.重新组装时,首先请将相关相对滑动部位涂抹少许润滑油,然后将滑块插入滑块座,最后安装挡板并紧固。
9.为确保机构的侧向间隙和竖向间隙,请务必确认机构组件上的刻字序列号后进行一一对应的组件,千万不能混装零件使用。
10.所有螺钉、垫片等请务必不可缺少地安装到相应部位,并确保联接可靠。
11.整个机构安装到模具上后,请确保联接可靠。
NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS70(θ=00-40)-拆卸图
相关产品
冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN400(θ=00-40) 高刚性悬吊式斜楔组件 MEFLL200(θ=35-65) NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS200(θ=50-60)
冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN400(θ=00-40)-相关图片 高刚性悬吊式斜楔组件 MEFLL200(θ=35-65)-相关图片 NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS200(θ=50-60)-相关图片
型号: MEVWN400 型号: MEFLL200 型号: MEFNS200
尺寸图
NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS70(θ=00-40)-尺寸图
规格表
WθAA1BB1CEE1FF1HK1Y
700237.37249.37135.37147.371028512014010546.4155.535
5234.87243.53142.87151.539286.28125138.7210053.9149.537.82
10232.82237.74151.82156.748188.76130136.249560.914539.76
15217.54219.67160.54162.675796.59135128.419063.1140.536.55
20224.52222.62172.52170.625299.67140125.338570.5134.538.55
25223.46218.26181.46176.2642105.45145119.558075.713038.04
30211.54204.03181.54174.0330112.99150112.017579.4125.535.81
35210.68198.86193.68181.8617117.2155107.87086.8119.537.74
40204.84191.19200.84187.194125.0716099.936590.611535.53
 
行程S加工力KN(tonf)总重量kgCatalog No.Wθ弹簧型号
19.398.1 (10.0)16.1MEFNS7000GK
ISO
NGK
NISO
21.315.405
23.314.810
25.414.115
27.614.120
301425
32.613.830
35.413.735
38.613.840

■弹簧类型
弹簧型号弹簧规格弹簧力N(kgf)备注
θ初压下死点前5mm终压
GKM2-38.1-Red2350(240.0)-
ISOφ25×115069(7.0)504(51.4)  657(67.0)矩形弹簧(常数=19.6N/mm)
5519(53.0)
10531(54.2)
15541(55.2)
20551(56.2)
25559(57.0)
30566(57.8)
35574(58.6)
40580(59.2)
NGK无氮气弹簧
NISO无矩形弹簧
追加工
NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS70(θ=00-40)-追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问米思米的标准斜楔与其他品牌的标准斜楔能否互换使用?
通过型号转换后,是可以整套斜楔机构互换使用的。
请问标准斜楔的压力源大多都是矩形弹簧,是否可以更换成氮气弹簧?
目前90%以上的标准斜楔机构可以非标定制,通过优化结构,更换压力源为氮气弹簧。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 小零件/外围零件 > 斜楔 > 悬吊式斜楔部件 > NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS70(θ=00-40)