Catalog No. W | - | θ | - | 弹簧型号 |
MEFNS 400 | - | 60 | - | ISO |
NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS200(θ=50-60) | NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS165(θ=50-60) | 冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN600(θ=00-40) | ||
型号: MEFNS | 型号: MEFNS | 型号: MEVWN |
W | θ | A | A1 | B | B1 | C | E | E1 | F | F1 | H | K1 | Y | x |
300 400 | 50 | 306.63 | 244.08 | 341.63 | 279.08 | 35 | 196.84 | 265 | 178.16 | 110 | 193.1 | 94 | 91.73 | 131 |
55 | 277.93 | 219.29 | 362.93 | 304.29 | 85 | 229.29 | 285 | 145.71 | 90 | 190.7 | 86.5 | 79.99 | 169 | |
60 | 286.45 | 216.29 | 371.45 | 301.29 | 245.64 | 300 | 129.36 | 75 | 195.6 | 79 | 87.94 | 163 |
行程S | 加工力KN(tonf) | 总重量kg | Catalog No. | W | θ | 弹簧型号 | |
W=300 | W=400 | ||||||
79.3 | 451.1 (46.0) | 122.5 | 127.7 | MEFNS | 300 400 | 50 | GK ISO NGK NISO |
88.9 | 130.9 | 135.9 | 55 | ||||
102 | 135.3 | 140.4 | 60 |
弹簧型号 | 弹簧规格 | 弹簧力N(kgf) | 备注 | |||
θ | 初压 | 下死点前5mm | 终压 | |||
GK | K500-080 | - | - | - | 10668 (1088) | - |
ISO | φ50×203 | 50 | 1314 (134.0) | 7595 (774.5) | 8015 (817.3) | 矩形弹簧 (常数=65.7N/mm) |
55 | 7634 (778.5) | |||||
60 | 7687 (783.8) | |||||
NGK | - | - | - | - | - | 无氮气弹簧 |
NISO | - | - | - | - | - | 无矩形弹簧 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|