NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS200(θ=00-45)
商品
评价
详情
  • NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS200(θ=00-45)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS200(θ=00-45)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS200(θ=00-45)-产品概述
斜楔是上下直线运动方向改变成斜向运动方向的必备机构品

本产品是NAAMS规格悬吊式斜楔组件MEFNS200(θ=00-45),可用于冲孔、切边、翻边
V形导向,NAAMS规格品,增加了整体厚度的高刚性构造
安装表面宽度:200 mm
标准加工力:36t
标准回程力:625 kg/458kg
角度:0°-45°,每5°间隔
产品特点
1.标准化产品,容易安装在冲压模具上。
2.滑动面填充了润滑剂(石墨柱),能有效防止胶合,每次使用初期加入少量机油或者甘油可以延长使用寿命。
3.完成一个冲压行程后,由产品本身压力源(矩形弹簧OR氮气弹簧)安全的复位中滑块。
4.紧凑型设计,悬吊式结构,具有很高的强度与耐用性,最大程度减小安装面积。
构成零件表
NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS200(θ=00-45)-构成零件表
订货范例
型号 W-θ-弹簧型号
MEFNS 200-15-ISO
发货日

在当前页面选定型号后可查看

使用案例
模具上下直线运动,通过斜楔机构改变角度进行冲孔、修边、翻边等复杂操作工序。
NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS200(θ=00-45)-使用案例
使用方法
1.请严格按照(冲压模具用零件2018)中给定的定位基准进行安装,包括驱动块定位基准和滑块座定位基准。
2.模具闭模时,斜楔机构的闭合高度不可低于(冲压模具用零件2018)中给定的闭合高度,以免过行程,造成机构损坏。
3.滑块的工作面可以安装冲孔凸模等,请尽量使压力中心位于滑块工作面的几何中心或靠近中心,以免偏载造成滑块复位不畅或机构损坏。
4.拆卸时,首先拆下挡板,然后从滑块座后部小心抽出滑块。
5.请妥善保管拆卸后的所有组件。
6.在滑块的工作面上进行孔加工时,请确保装夹可靠且不可伤及滑块。
7.重新组装前,请确保相关组件无铁屑、粉尘等,尤其是追加工后的滑块应该重新擦拭干净。
8.重新组装时,首先请将相关相对滑动部位涂抹少许润滑油,然后将滑块插入滑块座,最后安装挡板并紧固。
9.为确保机构的侧向间隙和竖向间隙,请务必确认机构组件上的刻字序列号后进行一一对应的组件,千万不能混装零件使用。
10.所有螺钉、垫片等请务必不可缺少地安装到相应部位,并确保联接可靠。
11.整个机构安装到模具上后,请确保联接可靠。
NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS200(θ=00-45)-拆卸图
相关产品
NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS70(θ=45-60) 冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN400(θ=50-60) 切边、翻边用悬吊式斜楔组件 -V形导向- MEVTN65(θ=00-70)
NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS70(θ=45-60)-相关图片 冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN400(θ=50-60)-相关图片 切边、翻边用悬吊式斜楔组件 -V形导向- MEVTN65(θ=00-70)-相关图片
型号: MEFNS70 型号: MEVWN400 型号: MEVTN65

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS200(θ=00-45)-尺寸图
规格表
WθAA1BB1CEE1FF1HK1N1Yx
2000335.84347.84207.84219.8412896.98170203.0213080180.55573.0221
5335.25340.82222.25227.82113100.91175199.091259817373.3237
10337.27337.3236.27236.3101111.09180188.91120109165.55067.8648
15329.78325.45249.78245.4580122.46185177.54115120156.54561.5366
20332.68323.61262.68253.6170129.99190170.011101371494259.4971
25332.88319.83274.88261.8358138.62195161.381051541403756.6183
30334.28315.39286.28267.3948148.28205151.7295125132.53058.5790
35329.8305.16296.8272.1633158.89215141.11851351252560.1100
40321.35291.18306.35276.1815170.38225129.6275155117.561.23111
45314.86279.49314.86279.490182.66235117.3465111.562.03116
 
行程S加工力KN(tonf)总重量kgCatalog No.Wθ弹簧型号
32.1353.0(36.0)90.3MEFNS2000GK
ISO
NGK
NISO
35.5885
38.987.510
42.48715
46.185.820
5086.225
54.385.630
5986.235
64.386.640
70.48845

■弹簧类型
弹簧型号弹簧规格弹簧力N(kgf)备注
θ初压下死点前5mm终压
GKK500-0646125 (625)-
ISOφ50×1780749(76.4)3910(398.7)4494(458.3)矩形弹簧(常数=74.9N/mm)
53970(404.8)
104015(409.4)
154052(413.2)
204090(417.0)
254120(420.1)
304149(423.1)
354179(426.2)
404202(428.5)
454232(431.5)
NGK无氮气弹簧
NISO无矩形弹簧
追加工
NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS200(θ=00-45)-追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问米思米的标准斜楔与其他品牌的标准斜楔能否互换使用?
通过型号转换后,是可以整套斜楔机构互换使用的。
请问标准斜楔的压力源大多都是矩形弹簧,是否可以更换成氮气弹簧?
目前90%以上的标准斜楔机构可以非标定制,通过优化结构,更换压力源为氮气弹簧。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 小零件/外围零件 > 斜楔 > 悬吊式斜楔部件 > NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS200(θ=00-45)
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页