Catalog No. W | - | θ | - | 弹簧型号 |
MEFNS 165 | - | 60 | - | ISO |
NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS165(θ=00-45) | 标准型下置式斜楔组件 -定位预孔/定位精加工孔- MEDC100(θ=05-20)/... | 斜楔组件 MEFTT100 | ||
型号: MEFNS | 型号: MEDC100 | 型号: MEFTT100 |
W | θ | A | A1 | B | B1 | C | E | E1 | F | F1 | H | K1 | V | Y | x |
165 | 50 | 307.27 | 267.1 | 322.27 | 282.1 | 15 | 195.63 | 245 | 104.37 | 55 | 136.3 | 105.5 | 120 | 62.51 | 81 |
55 | 296.59 | 253.67 | 328.59 | 285.67 | 32 | 210.3 | 255 | 89.7 | 45 | 139.6 | 120 | 125 | 60.8 | 88 | |
60 | 288.56 | 238.54 | 333.56 | 283.54 | 45 | 222.26 | 265 | 77.74 | 35 | 143.2 | 113 | 64.69 | 95 |
行程S | 加工力KN(tonf) | 总重量kg | Catalog No. | W | θ | 弹簧型号 |
77.8 | 294.2 (30.0) | 64.3 | MEFNS | 165 | 50 | GK ISO NGK NISO |
87.2 | 65.2 | 55 | ||||
100 | 66.6 | 60 |
弹簧型号 | 弹簧规格 | 弹簧力N(kgf) | 备注 | |||
θ | 初压 | 下死点前5mm | 终压 | |||
GK | TU250-064 | - | - | - | 3430 (350) | - |
ISO | φ40×178 | 50 | 449 (45.8) | 2550 (260.1) | 2694 (274.7) | 矩形弹簧 (常数=44.9N/mm) |
55 | 2564 (261.4) | |||||
60 | 2582 (263.3) | |||||
NGK | - | - | - | - | - | 无氮气弹簧 |
NISO | - | - | - | - | - | 无矩形弹簧 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|