行程 S | 加工力KN(tonf) | 总重量 kg | Catalog No. | W | θ | 弹簧型号 |
32.1 | 294.2 (30.0) | 76.1 | MEFNS | 165 | 00 | *GK ISO NGK NISO |
35.5 | 74.2 | 05 | ||||
38.9 | 73.8 | *10 | ||||
42.4 | 73.1 | 15 | ||||
46.1 | 72.3 | 20 | ||||
50.0 | 72.1 | 25 | ||||
54.3 | 71.9 | 30 | ||||
59.0 | 72.2 | 35 | ||||
64.3 | 72.4 | 40 | ||||
70.4 | 65.5 | 45 |
弹簧型号 | 弹簧规格 | 弹簧力N(kgf) | 备注 | |||
θ | 初压 | 下死点前5mm | 终压 | |||
GK | TU250-064 | - | - | - | 3430 (350) | - |
ISO | φ40×178 | 00 | 449(45.8) | 2344(239.0) | 2694(274.7) | 矩形弹簧(常数=44.9N/mm) |
05 | 2380(242.7) | |||||
10 | 2407(245.4) | |||||
15 | 2429(247.7) | |||||
20 | 2452(250.0) | |||||
25 | 2470(251.8) | |||||
30 | 2487(253.7) | |||||
35 | 2505(255.5) | |||||
40 | 2519(256.9) | |||||
45 | 2537(258.7) | |||||
NGK | - | - | - | - | - | 无氮气弹簧 |
NISO | - | - | - | - | - | 无矩形弹簧 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|