Catalog No. W | - | θ |
MEFLL 80 | - | 05 |
库存品 |
高刚性悬吊式斜楔组件 MEFLL300(θ=35-65) | 高刚性悬吊式斜楔组件 MEFLL200(θ=35-65) | 冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN200(θ=50-60) | ||
型号: MEFLL | 型号: MEFLL | 型号: MEVWN |
W | θ | A | B | C | E | F | H | L | k | x |
80 | 00 | 277 | 142 | 135 | 110 | 160 | 68 | 47 | 65 | 0 |
05 | 278.32 | 153.32 | 125 | 115.67 | 154.33 | 72.4 | 43 | |||
10 | 274.54 | 164.54 | 110 | 117.32 | 152.68 | 81.5 | 40 | |||
15 | 277.58 | 172.58 | 105 | 119.95 | 150.05 | 90.2 | 55 | |||
20 | 273.34 | 178.34 | 95 | 123.52 | 146.48 | 98.3 | 35 | |||
25 | 268.75 | 188.75 | 80 | 128.03 | 141.97 | 105.9 | ||||
30 | 261.73 | 196.73 | 65 | 133.42 | 136.58 | 112.9 | 32 | 60 | ||
35 | 258.2 | 203.2 | 55 | 139.66 | 130.34 | 119.2 | ||||
40 | 245.09 | 210.09 | 35 | 146.7 | 123.3 | 124.8 | 31 | 50 | 7 | |
45 | 245.34 | 215.34 | 30 | 154.49 | 115.51 | 129.7 | 0 | |||
50 | 225.87 | 220.87 | 5 | 162.97 | 107.03 | 133.7 | 30 | 10 | ||
55 | 229.64 | 229.64 | 0 | 172.07 | 97.93 | 136.9 | 31 | 60 | 5 |
行程S | 加工力kN(tonf) | 弹簧力N(kgf) | 总重量kg | Catalog No. | W | θ | |||
标准加工力 | 容许加工力 | 初压 | 下死点前5mm | 终压 | |||||
30.2 | 49.0 (5.0) | 98.1 (10.0) | 296(30.2) | 1586(161.7) | 1842(187.9) | 34 | MEFLL | 80 | 00 |
30.5 | 324(33.0) | 1620(165.2) | 1872 (190.9) | 32 | 05 | ||||
31.1 | 432(44.1) | 1642(167.4) | 32 | 10 | |||||
33.9 | 1660(169.2) | 32 | 15 | ||||||
32.3 | 392(39.9) | 1679(171.2) | 1914 (195.2) | 32 | 20 | ||||
35 | 1697(173.0) | 30 | 25 | ||||||
34.7 | 522(53.2) | 1714(174.8) | 30 | 30 | |||||
37.7 | 1731(176.5) | 30 | 35 | ||||||
39.9 | 566(57.7) | 1744(177.9) | 29 | 40 | |||||
43.7 | 1762(179.6) | 29 | 45 | ||||||
46.7 | 609(62.1) | 1775(181.0) | 30 | 50 | |||||
53.8 | 566(57.7) | 1788(182.3) | 30 | 55 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|