型号 | - | θ |
MEFLL 300 | - | 60 |
高刚性悬吊式斜楔组件 MEFLL50(θ=00-50) | 滑动导柱底座组件 | 斜楔组件 -MEVSN80(θ=65-70) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: MEFLL50 | 型号: MGPH | 型号: MEVSN80 |
W | θ | A | B | C | E | F | H | x |
300 | 35 | 345.03 | 360.03 | 15 | 160.19 | 194.81 | 220 | 159 |
40 | 337.97 | 372.97 | 35 | 173.41 | 181.59 | 240 | 170 | |
45 | 334.71 | 384.71 | 50 | 187.72 | 167.28 | 260 | 174 | |
50 | 325.15 | 395.15 | 70 | 203 | 152 | 280 | 181 | |
55 | 314.23 | 404.23 | 90 | 219.12 | 135.88 | 295 | 185 | |
60 | 306.87 | 411.87 | 105 | 235.98 | 119.02 | 315 | 184 | |
65 | 298 | 418 | 120 | 253.44 | 101.56 | 340 | 183 |
行程S | 加工力kN(tonf) | 弹簧力N(kgf) | 总重量 kg | Catalog No. | W | θ | |||
标准加工力 | 容许加工力 | 初压 | 下死点前5mm | 终压 | |||||
57.3 | 294.2 (30.0) | 588.4 (60.0) | 1725 (175.9) | 12961(1321.6) | 14045 (1432.2) | 178.7 | MEFLL | 300 | 35 |
63 | 13059(1331.7) | 181.6 | 40 | ||||||
69.6 | 13158(1341.7) | 184.5 | 45 | ||||||
77.4 | 13256(1351.8) | 188.1 | 50 | ||||||
87.1 | 13330(1359.3) | 193.4 | 55 | ||||||
99.6 | 13429(1369.4) | 197.6 | 60 | ||||||
116.5 | 13527(1379.4) | 202.9 | 65 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|