Catalog No. W | - | θ |
MEFLL 200 | - | 45 |
高刚性悬吊式斜楔组件 MEFLL300(θ=35-65) | 冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN200(θ=50-60) | 冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN300(θ=50-60) | ||
型号: MEFLL | 型号: MEVWN | 型号: MEVWN |
W | θ | A | B | C | E | F | H | x |
200 | 35 | 322.08 | 337.08 | 15 | 192.95 | 162.05 | 220 | 159 |
40 | 312.26 | 347.26 | 35 | 204.06 | 150.94 | 240 | 170 | |
45 | 306.42 | 356.42 | 50 | 216.01 | 138.99 | 260 | 174 | |
50 | 294.51 | 364.51 | 70 | 228.71 | 126.29 | 280 | 181 | |
55 | 281.46 | 371.46 | 90 | 242.07 | 112.93 | 295 | 185 | |
60 | 272.22 | 377.22 | 105 | 255.98 | 99.02 | 315 | 184 | |
65 | 261.75 | 381.75 | 120 | 270.34 | 84.66 | 340 | 182 |
行程S | 加工力kN(tonf) | 弹簧力N(kgf) | 总重量kg | Catalog No. | W | θ | |||
标准加工力 | 容许加工力 | 初压 | 下死点前5mm | 终压 | |||||
57.3 | 147.1 (15.0) | 294.2 (30.0) | 862 (87.9) | 6480(660.8) | 7022 (716.1) | 125.3 | MEFLL | 200 | 35 |
63 | 6530(665.8) | 126.8 | 40 | ||||||
69.6 | 6579(670.9) | 127.9 | 45 | ||||||
77.4 | 6628(675.9) | 129.8 | 50 | ||||||
87.1 | 6665(679.7) | 132.6 | 55 | ||||||
99.6 | 6714(684.7) | 135.1 | 60 | ||||||
116.5 | 6764(689.7) | 138.9 | 65 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|