价格说明
加工力KN(tonf) | 弹簧力N(kgf) | 总重量 kg | Catalog No. | W | θ | 行程 S | |||
标准加工力 | 容许加工力 | 初压 | 下死点前5mm | 终压 | |||||
19.6 (2.0) | 39.2 (4.0) | 176 (18.0) | 680 (69.4) | 743 (75.8) | 20.0 | -定位预孔- MEDC -定位精加工孔- MEDCA | 65 | 05 | 45 |
190 (19.4) | 918 (93.7) | 974 (99.4) | 25.0 | 70 | |||||
176 (18.0) | 680 (69.4) | 743 (75.8) | 20.0 | 10 | 45 | ||||
190 (19.4) | 918 (93.7) | 974 (99.4) | 25.0 | 70 | |||||
176 (18.0) | 680 (69.4) | 743 (75.8) | 21.0 | 15 | 45 | ||||
190 (19.4) | 918 (93.7) | 974 (99.4) | 25.0 | 70 | |||||
176 (18.0) | 680 (69.4) | 743 (75.8) | 21.0 | 20 | 45 | ||||
190 (19.4) | 918 (93.7) | 974 (99.4) | 25.0 | 70 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|