产品概述
标准型下置式斜楔组件-定位预孔/定位精加工孔 MEDC100(θ=00)/MEDCA100(θ=00) 产品概述:上下直线运动方向改变成斜向运动方向的必备机构品 安装表面宽度:100 mm 标准加工力:3.0 t 标准回程力:103-126 kg 角度:0° 行程:40mm/60mm/80mm三种规格 |  |
(商品外观) |
产品特点
1. 标准化产品,容易安装在冲压模具上。
2. 滑动面填充了润滑剂(石墨柱),能有效防止胶合,每次使用初期加入少量机油或者甘油可以延长使用寿命。
3. 完成一个冲压行程后,由产品本身压力源(矩形弹簧OR氮气弹簧)安全的复位中滑块。
4. 非V型导向,下置式斜楔标准型结构,适用于冲孔、修边、翻边工序。
使用方法
1.请严格按照(冲压模具用零件2018)中给定的定位基准进行安装,包括驱动块定位基准和滑块座定位基准。 2.模具闭模时,斜楔机构的闭合高度不可低于(冲压模具用零件2018)中给定的闭合高度,以免过行程,造成机构损坏。 3.滑块的工作面可以安装冲孔凸模等,请尽量使压力中心位于滑块工作面的几何中心或靠近中心,以免偏载造成滑块复位不畅或机构损坏。 4.拆卸时,首先拆下挡板,然后从滑块座后部小心抽出滑块。 5.请妥善保管拆卸后的所有组件。 6.在滑块的工作面上进行孔加工时,请确保装夹可靠且不可伤及滑块。 7.重新组装前,请确保相关组件无铁屑、粉尘等,尤其是追加工后的滑块应该重新擦拭干净。 8.重新组装时,首先请将相关相对滑动部位涂抹少许润滑油,然后将滑块插入滑块座,最后安装挡板并紧固。 9.为确保机构的侧向间隙和竖向间隙,请务必确认机构组件上 的刻字序列号后进行一一对应的组件,千万不能混装零件使用。 10.所有螺钉、垫片等请务必不可缺少地安装到相应部位,并确保联接可靠。 11.整个机构安装到模具上后,请确保联接可靠。 |  |
(商品拆卸图) |
使用案例
模具上下直线运动,通过斜楔机构改变角度进行冲孔、修边、翻边等复杂操作工序。