型号 | - | L |
C-SGBZ 10 | - | 16 |
库存品 |
项 目 | 滑动型导套 | ||
压入型 -直杆型- (C-SGBA) | 压入型 -肩型- (C-SGBH) | LOCTITE粘接型 (C-SGBL・C-SGBZ・C-SGSF・C-SGBF等) | |
压入前 导柱·导套间隙 | 12μ~28μ | 7μ~23μ | 4μ~12μ |
压入时的内径收缩量 | 3μ~8μ | 1μ~3μ | - |
建议的板压入量 | 8μ~10μ | 3μ~5μ | - |
压入后 导柱·导套间隙 | 4μ~25μ | 4μ~22μ | - |
安装孔与导套外径之间的间隙 (建议值) | - | - | 相对于导套外径 单侧+0.02~+0.03 |
安装方法 | 压入 | 压入 | LOCTITE粘接 LOCTITE No.638 |
卸料板导柱中精度肩型 | 卸料板导柱中精度肩型 | 卸料板导套中精度自润滑型 | ||
型号: C-SGPH | 型号: C-SGOH | 型号: C-SGHZ |
价格说明
D | 型式 | L | |||||||||
Type | d | ||||||||||
16 | 0 -0.008 | C-SGBZ | 10 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | ||
20 | 13 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | ||||
24 | 16 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | |||
28 | 20 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | ||||
34 | 25 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|