氮气弹簧 -安装孔强化型-
商品
评价
详情
  • 氮气弹簧 -安装孔强化型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

氮气弹簧 -安装孔强化型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
氮气弹簧以高压氮气作为工作介质,作为压力源,其提供压力更为稳定,现广泛应用于模具中。米思米氮气弹簧具有OPAS、USAS、OSAS安全装置,可以保证客户的使用安全性。
产品特点
1、节省空间
高度小,负载大,充气口为G1/8,安装孔深度较大,日系标准,日系客户选用较多。

2、初始负载大
行程起点时即有最大95400N的初始负载。
无需像螺旋弹簧那样施加预压缩,有助于简化作业工序。

3、行程丰富
行程最长可达125mm。

4、支持配管
备有支持配管的氮气弹簧及配管零件,适用于需要调整负载及确认气压的用户。
使用案例
氮气弹簧及配管应用于模具中的范例,图片选自2019热成型冲压模具用零件目录前折页-气路系统图。
氮气弹簧及配管应用于模具中
注意事项
■氮气弹簧使用时的注意事项
切勿按下述方法使用氮气弹簧,否则会导致爆炸事故、产品不良等。
使用氮气弹簧前,请务必阅读以下注意事项。

■防止危险
①禁止对氮气弹簧进行分解、焊接、熔断、加热、改造。
由于已充入高压氮气,零件等有弹出危险。
②使用环境温度(模具周边温度)为0~40℃。请在该温度范围内使用。
氮气弹簧表面温度高于80℃时,氮气弹簧有发生爆炸等重大事故的可能性。
即使不发生爆炸,氮气密封圈也会因为过热而劣化,引发漏气。
为了散热及防止接触安装孔,请设置单侧间隙0.5mm-1mm的间隙。

■废弃方法
③带上防护眼镜放出气缸内的气体后再废弃。
请使用专用的排气工具,或者将安装螺孔钻通,确认氮气完全排空后,再进行报废处理。

■防止漏气
④请勿按下述方法使用氮气弹簧。
否则会引发漏气等故障,甚至导致爆炸等重大情况。
氮气弹簧使用注意事项,图片选自2018年冲压模具用零件目录-第二版-P1517。
氮气弹簧使用注意事项,图片选自2018年冲压模具用零件目录-第二版-P1518。
氮气弹簧使用注意事项,图片选自2018年冲压模具用零件目录-第二版-P1518。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
该系列氮气弹簧尺寸详细尺寸图,需结合型号规格表确认具体尺寸数值,图片选自2018年冲压模具用零件目录-第二版-P1535尺寸图。
规格表
DSD1dLHeRTFGR1Ma
安装螺纹
JQLoad N{kgf}型式适用固定板
初始负载最大负载Type订购编号FFCFC
32102716605012.51.0510.543.52-M6×162023600
{367}
4900{500}GST350-10FFC32FC32
1366535060{516}350-13
1672565160{526}350-16
1978595240{534}350-19
2590655360{546}350-25
32104725450{555}350-32
38116785500{561}350-38
50140905570{568}350-50
631661035620{573}350-63
751901155650{576}350-75
802001205660{577}350-80
1002401405690{580}350-100
1252901655720{583}350-125
38103320605012.51.0510.543.52-M6×162524700
{479}
8240{840}500-10FFC38FC38
1366538540{870}500-13
1672568760{893}500-16
1978598920{909}500-19
2590659160{934}500-25
32104729330{951}500-32
38116789440{962}500-38
50140909580{976}500-50
631661039680{987}500-63
751901159750{994}500-75
802001209770{996}500-80
1002401409830{1002}500-100
1252901659880{1007}500-125
45104025675716.51.0510.543.52-M8×162027400
{755}
11750{1198}750-10FFC45FC45
13736012460{1270}750-13
16796312920{1317}750-16
19856613290{1354}750-19
25977213850{1412}750-25
321117914300{1457}750-32
381238514590{1487}750-38
501479714990{1528}750-50
6317311015280{1557}750-63
7519712215470{1577}750-75
8020712715540{1584}750-80
10024714715740{1604}750-100
12529717215900{1620}750-125
50134628786517.52.0510.5132.052-M10×1631.739200
{938}
15610{1591}1000-13FC50
16846816210{1652}1000-16
19907116690{1701}1000-19
251027717420{1775}1000-25
321168418030{1838}1000-32
381289018410{1876}1000-38
5015210218950{1931}1000-50
6317811519350{1972}1000-63
7520212749610{5056}1000-75
8021213219690{2007}1000-80
10025215219970{2035}1000-100
12530217720200{2059}1000-125
134628786517.52.0510.5132.052-M10×1631.7310600
{1080}
17900{1824}1200-13FC50
16846818370{1872}1200-16
19907118920{1928}1200-19
251027719750{2013}1200-25
321168420440{2083}1200-32
381289020870{2127}1200-38
5015210221490{2190}1200-50
6317811521940{2236}1200-63
7520212722230{2266}1200-75
8021213222330{2276}1200-80
10025215222640{2307}1200-100
12530217722900{2334}1200-125
631359367865192.0510.5132.052-M8×16 or
4-M8×16
20 or
35
315300
{1559}
25200{2568}1500-13FC63
16846826160{2666}1500-16
19907126920{2744}1500-19
251027728110{2865}1500-25
321168429080{2964}1500-32
381289029700{3027}1500-38
5015210230590{3118}1500-50
6317811531230{3183}1500-63
7520212731650{3226}1500-75
8021213231800{3241}1500-80
10025215232240{3286}1500-100
12530217732620{3325}1500-125
751670459175212.5510.5132.554-M12×1653.9323850
{2431}
39260{4001}2400-16FC75
19977840570{4135}2400-19
251098442640{4346}2400-25
321239144420{4527}2400-32
381359745590{4646}2400-38
5015910947310{4822}2400-50
6318512248590{4952}2400-63
7520913449460{5041}2400-75
8021913949760{5071}2400-80
10025915950690{5166}2400-100
12530918451200{5218}2400-125
951690609478242.5510.5132.554-M12×1676.2342400
{4321}
72830{7423}4200-16FC95
191008175430{7688}4200-19
251128779530{8105}4200-25
321269483070{8466}4200-32
3813810085390{8703}4200-38
5016211288790{9049}4200-50
6318812591320{9307}4200-63
7521213794990{9681}4200-75
8022214293620{9541}4200-80
10026216295470{9730}4200-100
12531218797050{9891}4200-125
12016115751048825.52.5510.5132.554-M12×1680.8366300
{6761}
104770{10678}6600-16FC120
1911091108600{11068}6600-19
2512297114910{11711}6600-25
32136104120600{12291}6600-32
38148110114480{11667}6600-38
50172122130370{13287}6600-50
63198135134940{13753}6600-63
75222147138100{14075}6600-75
80232152139200{14187}6600-80
100272172142730{14547}6600-100
125322197145820{14862}6600-125
15019145901169727.52.5510.5132.554-M12×16100395400
{9728}
134900 {13756}9500-19FB150
FBA150
FBB150
FFS150
FCQ150
FC150
FSA150
FSD150
25128103138900 {14164}9500-25
32142110141900 {14470}9500-32
38154116142900 {14572}9500-38
50178128145900 {14878}9500-50
63204141147900 {15082}9500-63
75228153148900 {15184}9500-75
80238158149900 {15286}9500-80
100278178150900 {15388}9500-100
125328203151900 {15489}9500-125
“” 初始负载(±10%)为20℃时的值。最大负载为静电环境下的理论值。负载因温度而异。
•负载{kgf}=负载NX0.101972   •负载{N}=负载kgfX9.80665   •氮气充入压力   kgf/cm2=MPaX10.1972   MPa=kgf/cm2X0.0980665
关于此商品的常见问题 (FAQ)
氮气弹簧是否有安全装置?
该系列基本具有装置,OSAS/USAS/OPAS,使用安装装置,可以减少异常时受到伤害。
是否可以对氮气弹簧加工改造?
禁止对氮气弹簧进行分解、焊接、熔断、加热、改造。
氮气缸可否高温使用?
建议环境温度需为0~40℃,氮气弹簧表面温度不得超过80℃。
氮气弹簧安装方式?
根据客户模具设计需求,法兰有底槽固定型、上槽固定型、支承面固定型、横置型主要的四种类型可选用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 压力源 > 氮气弹簧 > 氮气弹簧 > 氮气弹簧 -安装孔强化型-