氮气弹簧 -ISO11901型-
商品
评价
详情
  • 氮气弹簧 -ISO11901型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

氮气弹簧 -ISO11901型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
氮气弹簧以高压氮气作为工作介质,作为压力源,其提供压力更为稳定,现广泛应用于模具中。该系列氮气弹簧设有OPAS、USAS、OSAS安全装置,可以保证客户的使用安全性。
产品特点
1、节省空间
备有高负载、体积小的紧凑型产品。
仅需一点空间,即可发挥高负载性能。

2、初始负载大
行程起点时即有最大106000N的初始负载。
无需像螺旋弹簧那样施加预压缩,有助于简化作业工序。

3、行程丰富
行程最长可达300mm,最适用于拉深加工。

4、支持配管
备有支持配管的氮气弹簧及配管零件,适用于需要调整负载及确认气压的用户。
使用案例
氮气弹簧及配管应用于模具中的范例,图片选自2019热成型冲压模具用零件目录前折页-气路系统图。

氮气弹簧及配管应用于模具中
注意事项
■氮气弹簧使用时的注意事项

切勿按下述方法使用氮气弹簧,否则会导致爆炸事故、产品不良等。

使用氮气弹簧前,请务必阅读以下注意事项。

■防止危险
①禁止对氮气弹簧进行分解、焊接、熔断、加热、改造。
由于已充入高压氮气,零件等有弹出危险。
②使用环境温度(模具周边温度)为0~40℃。请在该温度范围内使用。
氮气弹簧表面温度高于80℃时,氮气弹簧有发生爆炸等重大事故的可能性。
即使不发生爆炸,氮气密封圈也会因为过热而劣化,引发漏气。
为了散热及防止接触安装孔,请设置单侧间隙0.5mm-1mm的间隙。

■废弃方法
③带上防护眼镜放出气缸内的气体后再废弃。
请使用专用的排气工具,或者将安装螺孔钻通,确认氮气完全排空后,再进行报废处理。

■防止漏气
④请勿按下述方法使用氮气弹簧。
否则会引发漏气等故障,甚至导致爆炸等重大情况。

氮气弹簧使用注意事项,图片选自2018年冲压模具用零件目录-第二版-P1517。
氮气弹簧使用注意事项,图片选自2018年冲压模具用零件目录-第二版-P1518。
氮气弹簧使用注意事项,图片选自2018年冲压模具用零件目录-第二版-P1518。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
该系列氮气弹簧尺寸详细尺寸图,需结合型号规格表确认具体尺寸数值,图片选自2018年冲压模具用零件目录-第二版-P1539尺寸图。
规格表
DSD1dLHeRTFGMa
安装螺纹
JQLoad N{kgf}型式适用固定板
初始负载最大负载Type订购编号FFCFC
32102712706012.51643.52-M6×81821700
{173}
1870 {191}GSK150-10FFC32
FFCA32
FCQ32
FC32
FSA32
FSD32
1375.462.71900 {194}150-12.7
1382661920 {196}150-16 
25100751970 {201}150-25
38126882000 {204}150-38
501501002030 {207}150-50
63.5177113.52040 {208}150-63
802101302050 {209}150-80
1002501502070 {211}150-100
1253001752080 {212}150-125
38103315706012.51643.52-
M6×8
(φ18用)
or
2-
M6×8
(φ25用)
-22600
{265}
3500 {357}250-10FFC38
FFCA38
FT38
FTP38
FCQ38
FC38
FSA38
FSD38
1375.462.73500 {357}250-12.7
1682663500 {357}250-16
1988693500 {357}250-19
25100753500 {357}250-25
38126883500 {357}250-38
501501003500 {357}250-50
63.5177113.53500 {357}250-63
802101303500 {357}250-80
1002501503500 {357}250-100
1253001753500 {357}250-125
45134020110.497.716.5110.543.52-M8×132024700
{479}
6480{661}500-12.7FFC45FC45
251351107090{723}500-25
381611237480{763}500-38
501851357710{786}500-50
63.5212148.57860{801}500-63
802451658050{821}500-80
1002851858180{834}500-100
1253352108290{845}500-125
1604052458400{857}500-160
50134325120.4107.717.5210.5852-M8×132037400
{755}
10240{1044}750-12.7FFC50FC50
2514512011560{1179}750-25
3817113312520{1277}750-38
5019514513140{1340}750-50
63.5222158.513590{1386}750-63
8025517514130{1441}750-80
10029519514530{1482}750-100
12534522014900{1519}750-125
16041525515260{1556}750-160
20049529514940{1523}750-200
25059534515260{1556}750-250
30069539515480{1579}750-300
75256736160135212.510.5854-M8×1340315300
{1560}
23170{2363}1500-25FFC75FC75
3818614824890{2538}1500-38
5021016025990{2650}1500-50
63.5237173.526770{2730}1500-63
8027019027700{2825}1500-80
10031021028410{2897}1500-100
12536023529040{2961}1500-125
16043027029650{3023}1500-160
20051031028540{2910}1500-200
25061036029150{2972}1500-250
30071041029600{3018}1500-300
95258750170145242.510.5854-M8×1360329450
{3003}
47830{4877}3000-25FFC95FC95
3819615852450{5348}3000-38
5022017055530{5663}3000-50
63.5247183.557790{5893}3000-63
8028020060550{6174}3000-80
10032022062700{6394}3000-100
12537024564650{6592}3000-125
16044028066560{6787}3000-160
20052032060080{6126}3000-200
25062037062260{6349}3000-250
30072042063910{6517}3000-300
120251126519016525.52.510.5854-M10×1680349800
{5078}
85630{8732}5000-25FFC120FC120
3821617894840{9671}5000-38
50240190101010{10300}5000-50
63.5267203.5105510{10759}5000-63
80300220111080{11327}5000-80
100340240115390{11767}5000-100
125390265119320{12167}5000-125
160460300123170{12560}5000-160
20054034099900{10187}5000-200
250640390101860{10387}5000-250
300740440103250{10529}5000-300
150251428020518027.52.510.5874-M10×16100375400
{7689}
121300{12369}7500-25FFC150FC150
38231193134140{13679}7500-38
50255205143070{14589}7500-50
63.5282218.5149940{15290}7500-63
80315235158230{16135}7500-80
100355255164980{16823}7500-100
125405280171250{17463}7500-125
160475315177510{18101}7500-160
200555355151960{15496}7500-200
250655405159030{16217}7500-250
300755455164540{16778}7500-300
195251879521018533.52.510.5884-M12×161203106000
{10809}
153610{15664}10000-25FFC195FC195
38236198163150{16637}10000-38
50260210169150{17249}10000-50
63.5287223173340{17676}10000-63
80320240178370{18189}10000-80
100360260182120{18571}10000-100
125410285185430{18909}10000-125
160480320190250{19400}10000-160
200560360194970{19881}10000-200
250660410199180{20311}10000-250
300760460202220{20621}10000-300
关于此商品的常见问题 (FAQ)
是否可以对氮气弹簧加工改造?
禁止对氮气弹簧进行分解、焊接、熔断、加热、改造。
氮气缸可否高温使用?
建议环境温度需为0~40℃,氮气弹簧表面温度不得超过80℃。
氮气弹簧安装方式?
根据客户模具设计需求,法兰有底槽固定型、上槽固定型、支承面固定型、横置型主要的四种类型可选用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 压力源 > 氮气弹簧 > 氮气弹簧 > 氮气弹簧 -ISO11901型-