• 自润滑滑板 -烧结合金20mm-
  • 自润滑滑板 -烧结合金20mm-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

自润滑滑板 -烧结合金20mm-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
自润滑滑板 -烧结合金20mm·2/4螺栓孔型-

产品概述:由铁铜镍合金粉末及特种稀土材料和主要成分为石墨的固体润滑剂均匀分散在金属基体上,经高温烧结成为钢背多孔固
体润滑剂分散性自润滑滑板。此产品不仅能超越铜基镶嵌滑板耐磨性能,而且具有耐粉尘,耐冲击的能力。由于铜基镶嵌滑板是点
面润滑,而烧结合金导板是整个面润滑,所以在往复运动,摇动运动,频繁启动等很难形成油膜的部位,更能表现出良好的耐磨性能。
产品特点
①由于固体润滑剂分散均匀,可以满足任意运动方向的摩擦条件下使用,具有良好的耐微动磨损性能
②可以无油条件下使用
③高承载,出色的耐磨性和耐高温性,极好的速度特性
④物性
 
容许负载
N/mm²
容许滑动速度
m▪min
极限PV值
N/mm²▪m/min
母材硬度
(HB)
253098>45
规格概述
型号一般发货日安装孔数W(宽度)
(mm)
L(长边方向长度)
(mm)
SEZ28-7535天2螺栓孔2875
SEZ28-10035天2螺栓孔28100
SEZ28-150当天2螺栓孔28150
SEZ38-75当天2螺栓孔3875
SEZ38-10035天2螺栓孔38100
SEZ38-15035天2螺栓孔38150
SEZ48-75当天2螺栓孔4875
SEZ48-100当天2螺栓孔48100
SEZ48-12535天2螺栓孔48125
SEZ48-15035天2螺栓孔48150
SEZ48-20035天2螺栓孔48200
SEZ58-75当天2螺栓孔5875
SEZ58-100当天2螺栓孔58100
SEZ58-15035天2螺栓孔58150
SEZ75-75当天2螺栓孔7575
SEZ75-100当天2螺栓孔75100
SEZ75-125当天2螺栓孔75125
SEZ75-150当天2螺栓孔75150
SEZ75-200当天2螺栓孔75200
SEZ75-250当天2螺栓孔75250
SEZ100-100当天4螺栓孔100100
SEZ100-125当天4螺栓孔100125
SEZ100-150当天4螺栓孔100150
SEZ100-200当天4螺栓孔100200
SEZ100-250当天4螺栓孔100250
SEZ100-300当天4螺栓孔100300
SEZ125-125当天4螺栓孔125125
SEZ125-150当天4螺栓孔125150
SEZ125-20035天4螺栓孔125200
SEZ125-25035天4螺栓孔125250
SEZ125-300当天4螺栓孔125300
SEZ150-150当天4螺栓孔150150
SEZ150-20035天4螺栓孔150200
SEZ150-250当天4螺栓孔150250
使用方法
安装在模具模具合模导向位置,从而在上下合模时起到导向润滑及一定抗压性能。自润滑性能好,无需加油润滑。
使用方法图
使用案例
在注塑机、汽车冲压模具、轮胎模具、工厂机械(挖掘机等)等多种行业的使用过程中均有良好表现。
注意事项
①模具使用一段时间后(一般为6个月为一个检修期),要检查导板的磨损情况。一般导板耐磨层总厚度为1mm左右,
 如果耐磨层磨损超过0.8mm,则必须更换此种导板。
②定期检查导板用的沉头螺栓是否高于导板表面,如果螺栓头高出就会严重划伤相对件表面,这时必须将螺栓进行紧固。
③模具使用时,不能将任何杂物落在导板上,要保持导板表面清洁,如果有杂物将对导板表面损伤非常大,严重时甚至使导板报废。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
尺寸图
规格表
型号一般发货日安装孔数W(宽度)
(mm)
L(长边方向长度)
(mm)
SEZ28-7535天2螺栓孔2875
SEZ28-10035天2螺栓孔28100
SEZ28-150当天2螺栓孔28150
SEZ38-75当天2螺栓孔3875
SEZ38-10035天2螺栓孔38100
SEZ38-15035天2螺栓孔38150
SEZ48-75当天2螺栓孔4875
SEZ48-100当天2螺栓孔48100
SEZ48-12535天2螺栓孔48125
SEZ48-15035天2螺栓孔48150
SEZ48-20035天2螺栓孔48200
SEZ58-75当天2螺栓孔5875
SEZ58-100当天2螺栓孔58100
SEZ58-15035天2螺栓孔58150
SEZ75-75当天2螺栓孔7575
SEZ75-100当天2螺栓孔75100
SEZ75-125当天2螺栓孔75125
SEZ75-150当天2螺栓孔75150
SEZ75-200当天2螺栓孔75200
SEZ75-250当天2螺栓孔75250
SEZ100-100当天4螺栓孔100100
SEZ100-125当天4螺栓孔100125
SEZ100-150当天4螺栓孔100150
SEZ100-200当天4螺栓孔100200
SEZ100-250当天4螺栓孔100250
SEZ100-300当天4螺栓孔100300
SEZ125-125当天4螺栓孔125125
SEZ125-150当天4螺栓孔125150
SEZ125-20035天4螺栓孔125200
SEZ125-25035天4螺栓孔125250
SEZ125-300当天4螺栓孔125300
SEZ150-150当天4螺栓孔150150
SEZ150-20035天4螺栓孔150200
SEZ150-250当天4螺栓孔150250
关于此商品的常见问题 (FAQ)
烧结导板除了目录上刊载的尺寸规格外,是否可以根据需求定制?
可以的。米思米可以根据客户需求定制产品,可指定尺寸、螺栓孔位置等。可以发客户需求到custom-press@misumi.sh.cn即可。
烧结导板平面度到底怎么判断?
米思米采用的是三坐标检测办法,一块板根据尺寸采数个点,电脑中模拟出一个平面,从而判断导板的平面度。此种方法无需苛刻的研配面条件,且数据真实客观。米思米烧结导板能够保证的平面度为100个里面0.025。一般工厂采用的是红蓝丹配色,此种方式人为因素干预过多,对基底研配面的要求也比较高不是米思米推荐的科学测量方法。
烧结导板怎么看起来与铸铁导板差不多?如何区分?
烧结导板是2种材质烧结而成,底板是SS400,上层表面即工作面为铁镍合金烧结层。乍一看烧结导板的确酷似铸铁导板,仔细观察侧面就会发现有薄薄的一层石墨均匀分布烧结层。因此区分烧结与铸铁导板,方法一是看侧面,方法二是铸铁导板表面是有石墨镶嵌的,烧结导板的石墨是呈颗粒状均匀分布的。
MISUMI烧结导板可是否可以与其他品牌的导板品牌互换使用?
可以的。基本上所有MISUMI导板都可以与其他品牌互换,询价时即客户即使用其他品牌型号询价,MISUMI均可报出价格。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 导向零件 > 自润滑滑板 > 自润滑滑板 > 自润滑滑板 -烧结合金20mm-
您还有2项规格未选