型号 | - | L | - | P | - | W | - | R | - | MT | - | C | - | TS | - | FH |
SRTS-MSD 10 | - | 35.1 | - | P5.00 | - | MT1.5 | - | C0.105 | - | H | - | FH2.0 | ||||
SRTS-SDRS 20 | - | 65 | - | P8.00 | - | W8.00 | - | R0.40 | - | MT1.5 | - | C0.105 | - | H | - | FH2.0 |
11 | 天发货 |
防废料回跳反锥形凹模 -定位销止动型- | 防废料回跳长度指定反锥形凹模 -直杆型- | 防废料回跳反锥形凹模 -肩型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SRT-KDD | 型号: SRTS-MSD | 型号: SRT-HDD |
![]() ![]() | D尺寸 | Type |
相当于SKD11 60~63HRC | D6~56 | ![]() |
D8~56 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
D10~56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
D公差 | 型号 | 指定单位0.1mm L | 指定单位0.01mm | 指定单位0.005mm | 选择 | 0.1mm单位 | b | d | |||||||
D | m5 | n5 | Type | D | ![]() | ![]() | ![]() | MT (被加工板材厚度) | C (间隙) | TS (拉伸强度(N/mm2)) | FH (锥形深度) | ||||
min.P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | ||||||||||||
6 | +0.009 +0.004 | +0.013 +0.008 | 直杆型 (Dn5) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (6) | 30.0~40.0 | 2.00~ 3.00 | 3.00 | 2.00 | 0.15 ~ W / 2 ![]() 以 下 | MT≥0.5 | C≥0.060 (但是,间隙 10%以下时 C≥0.050) ![]() | 选择拉伸 强度等级 ![]() | 1.0~2.0 | 3 | 3.4 |
8 | +0.012 +0.006 | +0.016 +0.010 | 8 | 2.00~ 4.00 | 4.00 | 2.00 | 1.0~3.0 | 4 | 4.4 | ||||||
10 | 10 | 2.00~ 6.00 | 6.00 | 2.00 | 1.0~5.0 | 6 | 6.4 | ||||||||
13 | +0.015 +0.007 | +0.020 +0.012 | 13 | 3.00~ 8.00 | 8.00 | 2.00 | 1.0~7.0 | 8 | 8.4 | ||||||
16 | 16 | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | ||||||||||
20 | +0.017 +0.008 | +0.024 +0.015 | 20 | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | 12.6 | ||||||||
25 | 25 | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | 16.6 | ||||||||||
32 | +0.020 +0.009 | +0.028 +0.017 | 32 | 15.00~20.00 | 20.00 | 4.00 | 20.6 | ||||||||
38 | 38 | 19.00~26.00 | 26.00 | 5.00 | 26.6 | ||||||||||
45 | 45 | 25.00~35.00 | 35.00 | 6.00 | 36.0 | ||||||||||
50 | 50 | 33.00~40.00 | 40.00 | 7.00 | 41.0 | ||||||||||
56 | +0.024 +0.011 | +0.033 +0.020 | 56 | 38.00~45.00 | 45.00 | 8.00 | 46.0 | ||||||||
10 | +0.012 +0.006 | +0.016 +0.010 | 直杆型 (Dn5) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 40.1~80.0 (40.01) | 2.00~ 6.00 | 6.00 | 2.00 | 1.0~5.0 | 6 | 6.4 | ||||
13 | +0.015 +0.007 | +0.020 +0.012 | 13 | 3.00~ 8.00 | 8.00 | 2.00 | 1.0~7.0 | 8 | 8.4 | ||||||
16 | 16 | 40.1~100.0 (40.01) | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | |||||||||
20 | +0.017 +0.008 | +0.024 +0.015 | 20 | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | 12.6 | ||||||||
25 | 25 | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | 16.6 | ||||||||||
32 | +0.020 +0.009 | +0.028 +0.017 | 32 | 15.00~20.00 | 20.00 | 4.00 | 20.6 | ||||||||
38 | 38 | 19.00~26.00 | 26.00 | 5.00 | 26.6 | ||||||||||
45 | 45 | 25.00~35.00 | 35.00 | 6.00 | 36.0 | ||||||||||
50 | 50 | 33.00~40.00 | 40.00 | 7.00 | 41.0 | ||||||||||
56 | +0.024 +0.011 | +0.033 +0.020 | 56 | 38.00~45.00 | 45.00 | 8.00 | 46.0 | ||||||||
※MT(被加工板材厚度)以及C(间隙)·TS(拉伸强度)·FH(锥形深度)用作防废料回跳的反锥面宽度加工数据。请指定刃口尺寸(P、W、R)为凹模精加工尺寸。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|