D | d | L | 弹簧常数N/mm{kgf/mm} | F=L×16.0% | F=L×18.0% | F=L×20.0% | 型式 | ||||
Fmm | 负载N{kgf} | Fmm | 负载N{kgf} | Fmm | 负载N{kgf} | TypeD-L | |||||
使用次数 | 100万次 | 50万次 | 30万次 | ||||||||
8 | 4 | 10 | 166.11{16.94} | 1.6 | 255 {26.0} | 1.8 | 299 {30.5} | 2.0 | 343 {35.0} | TB8- | 10 |
15 | 110.74{11.29} | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 15 | ||||||
20 | 83.06{8.47} | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 20 | ||||||
25 | 66.44{6.78} | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 25 | ||||||
30 | 55.37{5.65} | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 30 | ||||||
35 | 47.46{4.84} | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 35 | ||||||
40 | 41.53{4.23} | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 40 | ||||||
45 | 36.91{3.76} | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 45 | ||||||
50 | 33.22{3.39} | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 50 | ||||||
55 | 30.20{3.08} | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 55 | ||||||
60 | 27.69{2.82} | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 60 | ||||||
65 | 25.56{2.61} | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 65 | ||||||
70 | 23.73{2.42} | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 70 | ||||||
75 | 22.15{2.26} | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 75 | ||||||
80 | 20.76{2.12} | 12.8 | 14.4 | 16.0 | 80 | ||||||
10 | 5 | 20 | 111.67{11.39} | 3.2 | 353 {36.0} | 3.6 | 402 {41.0} | 4.0 | 441 {45.0} | TB10- | 20 |
25 | 89.33{9.11} | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 25 | ||||||
30 | 74.44{7.59} | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 30 | ||||||
35 | 63.81{6.51} | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 35 | ||||||
40 | 55.83{5.69} | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 40 | ||||||
45 | 49.63{5.06} | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 45 | ||||||
50 | 44.67{4.55} | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 50 | ||||||
55 | 40.61{4.14} | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 55 | ||||||
60 | 37.22{3.80} | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 60 | ||||||
65 | 34.36{3.50} | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 65 | ||||||
70 | 31.90{3.25} | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 70 | ||||||
75 | 29.78{3.04} | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 75 | ||||||
80 | 27.92{2.85} | 12.8 | 14.4 | 16.0 | 80 | ||||||
90 | 24.81{2.53} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 90 | ||||||
12 | 6 | 20 | 141.67{14.45} | 3.2 | 451 {46.0} | 3.6 | 510 {52.0} | 4.0 | 569 {58.0} | TB12- | 20 |
25 | 113.33{11.56} | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 25 | ||||||
30 | 94.44{9.63} | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 30 | ||||||
35 | 80.95{8.25} | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 35 | ||||||
40 | 70.83{7.22} | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 40 | ||||||
45 | 62.96{6.42} | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 45 | ||||||
50 | 56.67{5.78} | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 50 | ||||||
55 | 51.52{5.25} | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 55 | ||||||
60 | 47.22{4.82} | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 60 | ||||||
65 | 43.59{4.44} | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 65 | ||||||
70 | 40.48{4.13} | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 70 | ||||||
75 | 37.78{3.85} | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 75 | ||||||
80 | 35.42{3.61} | 12.8 | 14.4 | 16.0 | 80 | ||||||
90 | 31.48{3.21} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 90 | ||||||
14 | 7 | 25 | 148.22{15.11} | 4.0 | 588 {60.0} | 4.5 | 667 {68.0} | 5.0 | 736 {75.1} | TB14- | 25 |
30 | 123.52{12.60} | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 30 | ||||||
35 | 105.87{10.80} | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 35 | ||||||
40 | 92.64{9.45} | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 40 | ||||||
45 | 82.35{8.40} | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 45 | ||||||
50 | 74.11{7.56} | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 50 | ||||||
55 | 67.37{6.87} | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 55 | ||||||
60 | 61.76{6.30} | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 60 | ||||||
65 | 57.01{5.81} | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 65 | ||||||
70 | 52.94{5.40} | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 70 | ||||||
75 | 49.41{5.04} | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 75 | ||||||
80 | 46.32{4.72} | 12.8 | 14.4 | 16.0 | 80 | ||||||
90 | 41.17{4.20} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 90 | ||||||
100 | 37.06{3.78} | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 100 | ||||||
16 | 8 | 25 | 196.22{20.01} | 4.0 | 785 {80.0} | 4.5 | 883 {90.0} | 5.0 | 981 {100.0} | TB16- | 25 |
30 | 163.52{16.67} | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 30 | ||||||
35 | 140.16{14.29} | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 35 | ||||||
40 | 122.64{12.51} | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 40 | ||||||
45 | 109.01{11.12} | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 45 | ||||||
50 | 98.11{10.00} | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 50 | ||||||
55 | 89.19{9.10} | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 55 | ||||||
60 | 81.76{8.34} | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 60 | ||||||
65 | 75.47{7.70} | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 65 | ||||||
70 | 70.08{7.15} | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 70 | ||||||
75 | 65.41{6.67} | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 75 | ||||||
80 | 61.32{6.25} | 12.8 | 14.4 | 16.0 | 80 | ||||||
90 | 54.51{5.56} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 90 | ||||||
100 | 49.06{5.00} | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 100 | ||||||
125 | 39.24{4.00} | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 125 | ||||||
18 | 9 | 25 | 246.22{25.11} | 4.0 | 981 {100.0} | 4.5 | 1108 {113.0} | 5.0 | 1226 {125.0} | TB18- | 25 |
30 | 205.19{20.92} | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 30 | ||||||
35 | 175.87{17.93} | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 35 | ||||||
40 | 153.89{15.69} | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 40 | ||||||
45 | 136.79{13.95} | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 45 | ||||||
50 | 123.11{12.55} | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 50 | ||||||
55 | 111.92{11.41} | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 55 | ||||||
60 | 102.59{10.46} | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 60 | ||||||
65 | 94.70{9.66} | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 65 | ||||||
70 | 87.94{8.97} | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 70 | ||||||
75 | 82.07{8.37} | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 75 | ||||||
80 | 76.94{7.85} | 12.8 | 14.4 | 16.0 | 80 | ||||||
90 | 68.40{6.97} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 90 | ||||||
100 | 61.56{6.28} | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 100 | ||||||
125 | 49.24{5.02} | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 125 | ||||||
20 | 10 | 25 | 313.78{32.00} | 4.0 | 1255 {128.0} | 4.5 | 1412 {144.0} | 5.0 | 1569 {160.0} | TB20- | 25 |
30 | 261.48{26.66} | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 30 | ||||||
35 | 224.13{22.85} | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 35 | ||||||
40 | 196.11{20.00} | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 40 | ||||||
45 | 174.32{17.78} | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 45 | ||||||
50 | 156.89{16.00} | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 50 | ||||||
55 | 142.63{14.54} | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 55 | ||||||
60 | 130.74{13.33} | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 60 | ||||||
65 | 120.68{12.31} | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 65 | ||||||
70 | 112.06{11.43} | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 70 | ||||||
75 | 104.59{10.67} | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 75 | ||||||
80 | 98.06{10.00} | 12.8 | 14.4 | 16.0 | 80 | ||||||
90 | 87.16{8.89} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 90 | ||||||
100 | 78.44{8.00} | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 100 | ||||||
125 | 62.76{6.40} | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 125 | ||||||
150 | 52.30{5.33} | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 150 | ||||||
22 | 11 | 25 | 383.56{39.11} | 4.0 | 1530 {156.0} | 4.5 | 1726 {176.0} | 5.0 | 1912 {195.0} | TB22- | 25 |
30 | 319.63{32.59} | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 30 | ||||||
35 | 273.97{27.94} | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 35 | ||||||
40 | 239.72{24.44} | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 40 | ||||||
45 | 213.09{21.73} | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 45 | ||||||
50 | 191.78{19.56} | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 50 | ||||||
55 | 174.34{17.78} | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 55 | ||||||
60 | 159.81{16.30} | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 60 | ||||||
65 | 147.52{15.04} | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 65 | ||||||
70 | 136.98{13.97} | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 70 | ||||||
75 | 127.85{13.04} | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 75 | ||||||
80 | 119.86{12.22} | 12.8 | 14.4 | 16.0 | 80 | ||||||
90 | 106.54{10.86} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 90 | ||||||
100 | 95.89{9.78} | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 100 | ||||||
125 | 76.71{7.82} | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 125 | ||||||
150 | 63.93{6.52} | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 150 | ||||||
25 | 12.5 | 25 | 482.22{49.17} | 4.0 | 1922 {196.0} | 4.5 | 2170 {221.3} | 5.0 | 2400 {244.7} | TB25- | 25 |
30 | 401.85{40.98} | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 30 | ||||||
35 | 344.44{35.12} | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 35 | ||||||
40 | 301.39{30.73} | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 40 | ||||||
45 | 267.90{27.32} | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 45 | ||||||
50 | 241.11{24.59} | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 50 | ||||||
55 | 219.19{22.35} | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 55 | ||||||
60 | 200.93{20.49} | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 60 | ||||||
65 | 185.47{18.91} | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 65 | ||||||
70 | 172.22{17.56} | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 70 | ||||||
75 | 160.74{16.39} | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 75 | ||||||
80 | 150.69{15.37} | 12.8 | 14.4 | 16.0 | 80 | ||||||
90 | 133.95{13.66} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 90 | ||||||
100 | 120.56{12.29} | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 100 | ||||||
125 | 96.44{9.83} | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 125 | ||||||
150 | 80.37{8.20} | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 150 | ||||||
175 | 68.89{7.02} | 28.0 | 31.5 | 35.0 | 175 | ||||||
200 | 60.28{6.15} | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 200 | ||||||
27 | 13.5 | 25 | 568.89{58.01} | 4.0 | 2280 {232.5} | 4.5 | 2560 {261.1} | 5.0 | 2840 {289.6} | TB27- | 25 |
30 | 474.07{48.34} | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 30 | ||||||
35 | 406.35{41.44} | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 35 | ||||||
40 | 355.56{36.26} | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 40 | ||||||
45 | 316.05{32.23} | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 45 | ||||||
50 | 284.44{29.01} | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 50 | ||||||
55 | 258.59{26.37} | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 55 | ||||||
60 | 237.04{24.17} | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 60 | ||||||
65 | 218.80{22.31} | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 65 | ||||||
70 | 203.17{20.72} | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 70 | ||||||
75 | 189.63{19.34} | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 75 | ||||||
80 | 177.78{18.13} | 12.8 | 14.4 | 16.0 | 80 | ||||||
90 | 158.02{16.11} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 90 | ||||||
100 | 142.22{14.50} | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 100 | ||||||
125 | 113.78{11.60} | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 125 | ||||||
150 | 94.81{9.67} | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 150 | ||||||
175 | 81.27{8.29} | 28.0 | 31.5 | 35.0 | 175 | ||||||
200 | 71.11{7.25} | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 200 | ||||||
30 | 15 | 25 | 706.67{72.06} | 4.0 | 2820 {287.6} | 4.5 | 3180 {324.3} | 5.0 | 3530 {360.0} | TB30- | 25 |
30 | 588.89{60.05} | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 30 | ||||||
35 | 504.76{51.47} | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 35 | ||||||
40 | 441.67{45.04} | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 40 | ||||||
45 | 392.59{40.03} | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 45 | ||||||
50 | 353.33{36.03} | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 50 | ||||||
55 | 321.21{32.75} | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 55 | ||||||
60 | 294.44{30.02} | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 60 | ||||||
65 | 271.79{27.72} | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 65 | ||||||
70 | 252.38{25.74} | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 70 | ||||||
75 | 235.56{24.02} | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 75 | ||||||
80 | 220.83{22.52} | 12.8 | 14.4 | 16.0 | 80 | ||||||
90 | 196.30{20.02} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 90 | ||||||
100 | 176.67{18.01} | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 100 | ||||||
125 | 141.33{14.41} | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 125 | ||||||
150 | 117.78{12.01} | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 150 | ||||||
175 | 100.95{10.29} | 28.0 | 31.5 | 35.0 | 175 | ||||||
200 | 88.33{9.01} | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 200 | ||||||
35 | 17.5 | 40 | 600.00{61.18} | 6.4 | 3840 {391.6} | 7.2 | 4320 {440.5} | 8.0 | 4810 {490.5} | TB35- | 40 |
45 | 533.33{54.38} | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 45 | ||||||
50 | 480.00{48.95} | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 50 | ||||||
55 | 436.36{44.50} | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 55 | ||||||
60 | 400.00{40.79} | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 60 | ||||||
65 | 369.23{37.65} | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 65 | ||||||
70 | 342.86{34.96} | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 70 | ||||||
75 | 320.00{32.63} | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 75 | ||||||
80 | 300.00{30.59} | 12.8 | 14.4 | 16.0 | 80 | ||||||
90 | 266.67{27.19} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 90 | ||||||
100 | 240.00{24.47} | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 100 | ||||||
125 | 192.00{19.58} | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 125 | ||||||
150 | 160.00{16.32} | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 150 | ||||||
175 | 137.14{13.98} | 28.0 | 31.5 | 35.0 | 175 | ||||||
200 | 120.00{12.24} | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 200 | ||||||
40 | 20 | 40 | 784.72{80.02} | 6.4 | 5020 {511.9} | 7.2 | 5650 {576.1} | 8.0 | 6280 {640.4} | TB40- | 40 |
45 | 697.53{71.13} | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 45 | ||||||
50 | 627.78{64.02} | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 50 | ||||||
55 | 570.71{58.20} | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 55 | ||||||
60 | 523.15{53.35} | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 60 | ||||||
65 | 482.91{49.24} | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 65 | ||||||
70 | 448.41{45.73} | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 70 | ||||||
75 | 418.52{42.68} | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 75 | ||||||
80 | 392.36{40.01} | 12.8 | 14.4 | 16.0 | 80 | ||||||
90 | 348.77{35.56} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 90 | ||||||
100 | 313.89{32.01} | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 100 | ||||||
125 | 251.11{25.61} | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 125 | ||||||
150 | 209.26{21.34} | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 150 | ||||||
175 | 179.37{18.29} | 28.0 | 31.5 | 35.0 | 175 | ||||||
200 | 156.94{16.00} | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 200 | ||||||
225 | 139.51{14.23} | 36.0 | 40.5 | 45.0 | 225 | ||||||
250 | 125.56{12.80} | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 250 | ||||||
275 | 114.14{11.64} | 44.0 | 49.5 | 55.0 | 275 | ||||||
300 | 104.63{10.67} | 48.0 | 54.0 | 60.0 | 300 | ||||||
50 | 25 | 50 | 981.11{100.10} | 8.0 | 7850 {800.5} | 9.0 | 8830 {900.4} | 10.0 | 9810 {1000} | TB50- | 50 |
55 | 891.92{90.95} | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 55 | ||||||
60 | 817.59{83.37} | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 60 | ||||||
65 | 754.70{76.96} | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 65 | ||||||
70 | 700.79{71.46} | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 70 | ||||||
75 | 654.07{66.70} | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 75 | ||||||
80 | 613.19{62.53} | 12.8 | 14.4 | 16.0 | 80 | ||||||
90 | 545.06{55.58} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 90 | ||||||
100 | 490.56{50.02} | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 100 | ||||||
125 | 392.44{40.02} | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 125 | ||||||
150 | 327.04{33.35} | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 150 | ||||||
175 | 280.32{28.58} | 28.0 | 31.5 | 35.0 | 175 | ||||||
200 | 245.28{25.01} | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 200 | ||||||
225 | 218.02{22.23} | 36.0 | 40.5 | 45.0 | 225 | ||||||
250 | 196.22{20.01} | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 250 | ||||||
275 | 178.38{18.19} | 44.0 | 49.5 | 55.0 | 275 | ||||||
300 | 163.52{16.67} | 48.0 | 54.0 | 60.0 | 300 | ||||||
350 | 140.16{14.29} | 56.0 | 63.0 | 70.0 | 350 | ||||||
60 | 30 | 60 | 1176.85{120.00} | 9.6 | 11300 {1152} | 10.8 | 12710 {1296} | 12.0 | 14120 {1440} | TB60- | 60 |
70 | 1008.73{102.90} | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 70 | ||||||
80 | 882.64{90.00} | 12.8 | 14.4 | 16.0 | 80 | ||||||
90 | 784.57{80.00} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 90 | ||||||
100 | 706.11{72.00} | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 100 | ||||||
125 | 564.89{57.60} | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 125 | ||||||
150 | 470.74{48.00} | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 150 | ||||||
175 | 403.49{41.14} | 28.0 | 31.5 | 35.0 | 175 | ||||||
200 | 353.06{36.00} | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 200 | ||||||
225 | 313.83{32.00} | 36.0 | 40.5 | 45.0 | 225 | ||||||
250 | 282.44{28.80} | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 250 | ||||||
275 | 256.77{26.18} | 44.0 | 49.5 | 55.0 | 275 | ||||||
300 | 235.37{24.00} | 48.0 | 54.0 | 60.0 | 300 | ||||||
350 | 201.75{20.57} | 56.0 | 63.0 | 70.0 | 350 | ||||||
70 | 38.5 | 70 | 1285.71{131.1} | 11.2 | 14400 {1468} | 12.6 | 16200 {1652} | 14.0 | 18000 {1836} | TB70- | 70 |
80 | 1125.00{114.7} | 12.8 | 14.4 | 16.0 | 80 | ||||||
90 | 1000.00{102.0} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 90 | ||||||
100 | 900.00{91.77} | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 100 | ||||||
125 | 720.00{73.42} | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 125 | ||||||
150 | 600.00{61.18} | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 150 | ||||||
175 | 514.29{52.44} | 28.0 | 31.5 | 35.0 | 175 | ||||||
200 | 450.00{45.89} | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 200 | ||||||
225 | 400.00{40.79} | 36.0 | 40.5 | 45.0 | 225 | ||||||
250 | 360.00{36.71} | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 250 | ||||||
275 | 327.27{33.37} | 44.0 | 49.5 | 55.0 | 275 | ||||||
300 | 300.00{30.59} | 48.0 | 54.0 | 60.0 | 300 | ||||||
350 | 257.14{26.22} | 56.0 | 63.0 | 70.0 | 350 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|