型号 | - | L |
C-STM 32 | - | 90 |
库存品 |
钢球导柱用可动挡块 | 钢球导柱用固定挡块 | 钢球导柱用挡块(中精度) -可动挡块- | ||
型号: STM | 型号: STK20-50 | 型号: C-STM |
价格说明
PD 适用导柱直径 | D | M x P | t | D1 | D2 | 型号 | L 钢球衬套长度 | |
Type | PD | |||||||
20 | 24 | 12 x 1.75 | 1.2 | 19 | 14 | C-STK | 20 | 50 |
22 | 26 | 21 | 22 | 50 60 | ||||
25 | 29 | 24 | 25 | 60 75 | ||||
28 | 33 | 27 | 28 | 60 75 | ||||
32 | 37 | 1. .5 | 31 | 32 | 75 90 | |||
38 | 44 | 37 | 20 | 38 | 75 90 | |||
45 | 51 | 44 | 45 | 90 110 | ||||
50 | 56 | 49 | 50 | 90 110 |
L 钢球衬套长度 | C-STK | |
l | ①CB | |
50 | 15 | 8-30 |
60 | 20 | 8-35 |
75 | 25 | 8-40 |
90 | 30 | 8-45 |
110 | 35 | 8-50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|