项目 | 铝合金钢球衬套 | 树脂钢球衬套 |
主要用途 | 冲压加工时,导柱与导套有插拔运动、或有折弯的模具大多使用兼顾的铝合金钢球衬套 | 精密模具和高速使用的模具大多使用树脂钢球衬套 |
钢球的保持力 | 由于是铝合金,因此保持力大 | 比铝合金钢球衬套的保持力弱 |
钢球衬套的强度 | 跌落时不会破裂,但会变形 | 跌落时可能会破裂 |
重量 | 比树脂重 | 由于重量轻,因此高SPM也可以对应 |
磨损粉末 | 产生铝合金磨损粉末 | 几乎不产生磨损粉末 |
名称 | 高刚性卸料板导柱 -卸料板固定型 | 卸料板导套 -钢球衬套用 | 钢球衬套用弹簧 |
型号 | SGPWH | SGBBW | BSWP |
照片 | ![]() | ![]() | ![]() |
价格说明
PD 适用导柱直径 | 外径 φD | 内径 φD1 | 钢球直径 φd | 钢球数 | 型式 | L | ||||
C-MBSH C-MBJH | C-MBSM C-MBJM | 比率 | Type | PD | ||||||
20 | +0.025 +0.015 | 25.5 | 20.5 | 3 | 165 | 132 | 1.25 | C-MBSH (铝合金) C-MBJH (树脂) C-MBSM (铝合金) C-MBJM (树脂) | 20 | 50 |
22 | 27.5 | 22.5 | 180 | 144 | 1.25 | 22 | 50 | |||
228 | 176 | 1.3 | 60 | |||||||
25 | 30.5 | 25.5 | 266 | 198 | 1.34 | 25 | 60 | |||
350 | 252 | 1.39 | 75 | |||||||
28 | +0.030 +0.020 | 35.5 | 28.5 | 4 | 204 | 160 | 1.28 | 28 | 60 | |
252 | 224 | 1.13 | 75 | |||||||
32 | 39.5 | 32.5 | 294 | 216 | 1.36 | 32 | 75 | |||
350 | 270 | 1.3 | 90 | |||||||
38 | +0.035 +0.025 | 47.5 | 38.5 | 5 | 238 | 200 | 1.19 | 38 | 75 | |
294 | 240 | 1.23 | 90 | |||||||
45 | 54.5 | 45.5 | 336 | 240 | 1.4 | 45 | 90 | |||
400 | 300 | 1.33 | 110 | |||||||
50 | +0.040 +0.030 | 59.5 | 50.5 | 378 | 264 | 1.43 | 50 | 90 | ||
450 | 330 | 1.36 | 110 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|