产品概述
品名:模架用滑动导套(中精度) -自润滑型-
型号:C-LDBZ
材质:SUJ2 固体润滑剂(镶嵌)
硬度:58HRC~
产品特点
1.C-LDBZ模架用滑动导套是通过灌胶的方式安装到模板里,安装孔与导套外径之间的间隙建议单侧+0.01~+0.03mm。
2.C-LDBZ型内壁有固体润滑剂,起自润滑作用。选用耐磨性能优良的特殊固体润滑剂。
使用案例
注意事项
1.请勿对导套进行冷缩配合。与深冷处理同样,残留奥氏体会转变为马氏体并膨胀,导套内、外径均变大,导致无法使用。
2.导套粘接方法如下:
|
C-LDB | LOCTITE No.638(LOC638) |
C-LDBZ |
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
产品尺寸图 规格表
产品规格表|
|
C-LDBZ | 20 | 50 | | | | |
22 | 50 | 60 | | | |
25 | | 60 | 80 | | |
28 | | 60 | 80 | | |
32 | | | 80 | 100 | |
38 | | | 80 | 100 | |
45 | | | | 100 | 120 |
请勿对导套进行冷缩配合。与深冷处理同样,残留奥氏体会转变为马氏体并膨胀,导套内、外径均变大,导致无法使用。
|
20 | +0.037 +0.027 | 31 | 4 | 10 | 6 | 10 |
22 | 34 |
25 | 37 |
28 | +0.047 +0.037 | 42 | 5 | 12 | 7 |
32 | 46 | L80→E10 L100→E15 |
38 | +0.052 +0.042 | 54 | 6 | 15 | 10 |
45 | 62 | 15 |