• 模架用钢球导套(中精度) -LOCTITE粘接型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

模架用钢球导套(中精度) -LOCTITE粘接型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
实物写真
品名:模架用钢球导套(中精度) -LOCTITE粘接型
型号:C-LBB
材质:SUJ2
硬度:58HRC~
导套安装方法:LOCTITE粘接
产品特点
1.C-LBB型模架用钢球导套是通过灌胶的方式安装到模板里,安装孔与导套外径之间的间隙建议单侧+0.01~+0.03
2.C-LBB型卸料板导套是需要配合钢球衬套使用的,无法直接和导柱配合使用
3.RoHS:符合RoHS标准rohs
规格概述
PD
适用导柱直径
C-LBB
dDAB
20+0.025
+0.015
26374106
222840
253145
28+0.030
+0.020
36505127
324055
38+0.035
+0.025
486461510
455574
50+0.040
+0.030
6083
订货范例
型号-L
C-LBB 45-120
发货日
库存品
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
使用案例1
使用案例2
注意事项
请勿对导套进行冷缩配合。与深冷处理同样,残留奥氏体会转变为马氏体并膨胀,导套内、外径均变大,导致无法使用。
相关产品
模架用钢球衬套(中精度) 钢球导柱用挡块(中精度) -固定挡块- 模架用滑动导套(中精度) -LOCTITE粘接型-
模架用钢球衬套(中精度)-相关图片 钢球导柱用挡块(中精度) -固定挡块--相关图片 模架用滑动导套(中精度) -LOCTITE粘接型--相关图片
型号: C-MBJH 型号: C-STK20-50 型号: C-LDB20-50
尺寸图
材质 SUJ2
硬度 58HRC~
模架用钢球导套(中精度) -LOCTITE粘接型-尺寸图
规格表
型式L
TypePD
C-LBB
(LOCTITE粘接型)
205060   
225060   
25 6080  
28 6080100 
32  80100 
38  80100 
45   100120
50   100120
关于此商品的常见问题 (FAQ)
导套安装时用哪款胶水?有指定吗?
米思米推荐LOC268型模具用粘结剂。其主要成分为厌氧胶,使用温度范围:-55度~150度。
我订购的是C-LBB25-60,为什么导套内径?
该款产品是模架用钢球导套,C-LBB25这个型号,25的参数不是指导套内径,而是指对应导柱的直径。由于C-LBB导套内径需要安装钢球衬套,故内径为31。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 导向零件 > 模架用导柱/导套 > 模架用钢球导套 > 模架用钢球导套(中精度) -LOCTITE粘接型
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页