模架用导柱(中精度) -装卸型 压入型-
商品
评价
详情
  • 模架用导柱(中精度) -装卸型 压入型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

模架用导柱(中精度) -装卸型 压入型-

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
规格概述
DD1TL1L2M1×PdAMRD2D3HH1H2附属螺栓
20+0.025
+0.015
295151038M12×1.75144M8×1822819.51478.5CB8 -25
22318164233021.5
253518503524.5
28+0.030
+0.020
391020505M10×223.53627.516810.5CB10-30
32442312604031.5
38+0.035
+0.025
53122760206M12×2744937.5181012.5CB12-35
45593215705544.5
50+0.040
+0.030
691535756249.5
订货范例
型号-L
C-BSPM 32-180
发货日
库存品
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥51时,请另询交货期。
相关产品
模架用钢球导套 加长型 -LOCTITE粘接型 模架用滑动导套(中精度) -自润滑型- 模架用导柱 -长度加长指定型-
模架用钢球导套 加长型 -LOCTITE粘接型-相关图片 模架用滑动导套(中精度) -自润滑型--相关图片 模架用导柱 -长度加长指定型--相关图片
型号: LBB 型号: C-LDBZ 型号: BRPK

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
材质 SUJ2 
硬度 58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
模架用导柱(中精度) -装卸型 压入型--尺寸图
规格表
型式L
TypeD
C-MRP

C-BRPM

C-BRPK
208090100110120  150  180 
228090100110120       
258090100110120130      
28  100110120130140150160   
32    120130140150160   
38      140150160170180 
45      140150160170180 
50        160170180200
 
型式L
TypeD
C-MSP

C-BSPM

C-BSPK
 
20100110120130140150160170180     
22  120130 150160170180     
25  120130140150160170180     
28    140150160170180190200   
32      160170180190200220240 
38        180190200220240260
45        180 200220240260
50           220240260
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 导向零件 > 模架用导柱/导套 > 模架用导柱 > 模架用导柱(中精度) -装卸型 压入型-
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页