型号 | 构成零件 | |
① | ② | |
C-RZ | C-MRP | C-LDBZ |
C-PZ | C-MSP | |
C-RD | C-MRP | C-LDB |
C-PD | C-MSP |
Type | 材质 硬度 附件 |
C-MRP | SUJ2 58HRC~ (高频淬火) S45C (安装盖) 内六角螺栓 CB |
C-MSP | SUJ2 58HRC~ (高频淬火) |
C-LDBZ | SUJ2 固体润滑剂 (镶嵌) 58HRC~ |
C-LDB | SUJ2 58HRC~ 润滑脂灌嘴 |
型号 | - | L | - | ② BL |
C-RZ 20 | - | 120 | - | L 50 |
库存品 |
C-LDBZ C-LDB | LOCTITE粘接 | LOCTITE No.638(LOC638) |
滑动型独立导柱组件(中精度) -油润滑型- | 模架用导柱(中精度) -装卸型 压入型- | 行程限位螺钉 -沉头孔型- | ||
型号: C-MY | 型号: C-BRPK | 型号: CSRZ |
型号 | L | BL | |
Type | D | ||
C-RZ C-RD | 20 | 80 90 100 110 120 150 180 | 50 |
22 | 80 90 100 110 120 | 50 60 | |
25 | 80 90 100 110 120 130 | 60 80 | |
28 | 100 110 120 130 140 150 160 | 60 80 | |
32 | 120 130 140 150 160 | 80 100 | |
38 | 140 150 160 170 180 | 80 100 | |
45 | 140 150 160 170 180 | 100 120 |
型号 | L | BL | |
Type | D | ||
C-PZ C-PD | 20 | 100 110 120 130 140 150 160 170 180 | 50 |
22 | 120 130 150 160 170 180 | 50 60 | |
25 | 120 130 140 150 160 170 180 | 60 80 | |
28 | 140 150 160 170 180 190 200 | 60 80 | |
32 | 160 170 180 190 200 220 240 | 80 100 | |
38 | 180 190 200 220 240 260 | 80 100 | |
45 | 180 200 220 240 260 | 100 120 |
C-MSP | |||
D | A | R | |
20 | +0.025 +0.015 | 4 | 2.0 |
22 | 3.0 | ||
25 | |||
28 | +0.030 +0.020 | 5 | 3.5 |
32 | |||
38 | +0.035 +0.025 | 6 | 4.0 |
45 |
l | d | C-LDBZ / C-LDB | ||
D2 | ||||
10 | 20 | +0.037 +0.027 | 31 | 0 -0.01 |
22 | 34 | |||
25 | 37 | |||
28 | +0.047 +0.037 | 42 | ||
32 | 46 | |||
15 | 38 | +0.052 +0.042 | 54 | |
45 | 62 |
C-MRP | |||||||||||
D | D1 | L1 | L2 | H | H1 | H2 | T | M | R | 附属螺栓 | |
20 | +0.025 +0.015 | 28 | 15 | 10 | 14 | 7 | 8.5 | 5 | 8 X 18 | 2.0 | CB 8-25 |
22 | 30 | 16 | 8 | 3.0 | |||||||
25 | 35 | 18 | |||||||||
28 | +0.030 +0.020 | 36 | 20 | 16 | 8 | 10.5 | 10 | 10 X 22 | 3.5 | CB 10-30 | |
32 | 40 | 23 | 12 | ||||||||
38 | +0.035 +0.025 | 49 | 27 | 18 | 10 | 12.5 | 12 | 12 X 27 | 4.0 | CB 12-35 | |
45 | 55 | 32 | 15 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|