模架用导柱 | 模架用钢球导套 -LOCTITE粘接型- | 钢球衬套-高刚性 |
推荐理由:模架用钢球导柱组件(中精度) -压入型-的单品型号 |
型式 | L | ②C-LBB | RL | FL 指定单位10mm | |||||||||||||||
Type | D | Type | BL | ||||||||||||||||
C-PBSH C-PMSH C-PKSH C-GBSH C-GMSH C-GKSH C-PB C-PM C-PK C-GB C-GM C-GK | 20 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | L (C-LBB) | 50 | 50 | 40~140 | |||||
22 | 120 | 130 | 150 | 160 | 170 | 180 | 50 | 50 | 40~140 | ||||||||||
60 | 60 | ||||||||||||||||||
25 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 60 | 60 | 40~150 | |||||||||
80 | 75 | ||||||||||||||||||
28 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 60 | 60 | 50~150 | |||||||||
80 | 75 | ||||||||||||||||||
32 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 80 | 75 | 70~190 | |||||||||
100 | 90 | ||||||||||||||||||
38 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 80 | 75 | 80~190 | ||||||||||
100 | 90 | ||||||||||||||||||
45 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 100 | 90 | 80~190 | |||||||||||
120 | 110 | ||||||||||||||||||
50 | 220 | 240 | 260 | 100 | 90 | 80~190 | |||||||||||||
120 | 110 |
C-MSP·C-BSPM·C-BSPK | ||||
D | A | R | t | |
20 | +0.025 +0.015 | 4 | 2.0 | 1.2 |
22 | 3.0 | |||
25 | ||||
28 | +0.030 +0.020 | 5 | 3.5 | |
32 | 1.5 | |||
38 | +0.035 +0.025 | 6 | 4.0 | |
45 | ||||
50 | +0.040 +0.030 | 7 | 5.0 |
C-LBB | ||
d | D2 | D2 |
26 | 37 | |
28 | 40 | |
31 | 45 | |
36 | 50 | |
40 | 55 | |
48 | 64 | |
55 | 74 | |
60 | 83 |
RL | S | ℓ1 |
50 | 0~19 | 15 |
60 | 0~23 | 20 |
75 | 0~30 | 25 |
90 | 0~37 | 30 |
110 | 0~47 | 35 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|