型式 | L | ②C-LBB | RL | FL | |||||||||||||
Type | D | Type | BL | 指定单位10mm | |||||||||||||
C-RBSH C-RMSH C-RKSH C-QBSH C-QMSH C-QKSH C-RB C-RM C-RK C-QB C-QM C-QK | 20 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 | 180 | L (C-LBB) | 50 | 50 | 40~190 | |||||
60 | |||||||||||||||||
22 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 50 | 50 | 40~140 | |||||||||
60 | 60 | ||||||||||||||||
25 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 60 | 60 | 40~150 | ||||||||
80 | 75 | ||||||||||||||||
28 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 60 | 60 | 50~150 | |||||||
80 | 75 | ||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||
32 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 80 | 75 | 70~190 | |||||||||
100 | 90 | ||||||||||||||||
38 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 80 | 75 | 80~190 | |||||||||
100 | 90 | ||||||||||||||||
45 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 100 | 90 | 80~190 | |||||||||
120 | 110 | ||||||||||||||||
50 | 160 | 170 | 180 | 200 | 100 | 90 | 80~190 | ||||||||||
120 | 110 |
C-MRP·C-BRPM·C-BRPK | ||||||||||||
D | D1 | L1 | L2 | H | H1 | H2 | T | t | M | R | 附属螺栓 | |
20 | +0.025 +0.015 | 28 | 15 | 10 | 14 | 7 | 8.5 | 5 | 1.2 | 8 | 2 | CB8-25 |
22 | 30 | 16 | 8 | × | 3 | |||||||
25 | 35 | 18 | 18 | |||||||||
28 | +0.030 +0.020 | 36 | 20 | 16 | 8 | 10.5 | 10 | 10 | 3.5 | CB10-30 | ||
× | ||||||||||||
32 | 40 | 23 | 12 | 1.5 | 22 | |||||||
38 | +0.035 +0.025 | 49 | 27 | 18 | 10 | 12.5 | 12 | 12 | 4 | CB12-35 | ||
45 | 55 | 32 | 15 | × | ||||||||
50 | +0.040 +0.030 | 62 | 35 | 15 | 27 | 5 | ||||||
C-LBB | ||
d | D2 | D2 |
26 | 37 | 0 -0.01 |
28 | 40 | |
31 | 45 | |
36 | 50 | |
40 | 55 | |
48 | 64 | |
55 | 74 | |
60 | 83 |
RL | S | ℓ1 |
50 | 0~19 | 15 |
60 | 0~23 | 20 |
75 | 0~30 | 25 |
90 | 0~37 | 30 |
110 | 0~47 | 35 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|