产品概述
品名:卸料板导套(中精度) -铜合金 自润滑型-
型号:C-SGFZ
材质:SUJ2+铜合金,固体润滑剂(镶嵌)
硬度:45HRC
产品特点
1.本款是铜合金自润滑型,导套内壁含有石墨,是耐磨性能优良的特殊固体剂。
2.SUJ2与铜合金是经过烧结工艺结合在一起。
3.请在常温环境(40°C以下)使用卸料板导套。
订货范例
发货日
| 库存品 |
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥51时,请另询交货期。
发货需要天数点击此处使用案例
自润滑型:由于镶嵌有特殊固体润滑剂,因此可免去加油工序。
(另外,初期时加注润滑脂可进一步提高耐久性)
安装方法
点击此处相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
规格表
|
|
16 | | C-SGFZ | 10 | 10 | 13 | 16 | 20 | | 25 | | |
20 | 13 | | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | |
24 | 16 | | | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 |
28 | 20 | | | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 |
34 | 25 | | | | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 |
※上述列表以外的尺寸,米思米也有可能对应。如有需要,请另行询价。