产品概述
品名:卸料板导套(中精度)-油润滑型-
型号:C-SGBH (压入型)
材质:SUJ2
硬度:58HRC
产品特点
1.C-SGBH型卸料板导套是通过压入的方式安装到模板里。
2.C-SGBH型卸料板导套为油槽型,使用前需要在油槽内涂上润滑油。润滑油没有品牌指定,市面上的品牌都可以使用。
3.请在常温环境(40°C以下)使用卸料板导套。
4.与LOCTITE粘结型导套相比,剪切强度较弱。
订货范例
发货日
| 库存品 |
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥101时,请另询交货期。
发货需要天数点击此处使用案例
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
规格表
|
|
14 | +0.015 +0.007 | C-SGBH | 10 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | | |
18 | 13 | | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 |
22 | +0.017 +0.008 | 16 | | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 |
25 | 20 | | | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 |
32 | +0.020 +0.009 | 25 | | | | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 |
※上述列表以外的尺寸,米思米也有可能对应。如有需要,请另行询价。