• 卸料板导套(中精度) -油润滑压入型 直杆型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

卸料板导套(中精度) -油润滑压入型 直杆型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
产品图
品名:卸料板导套(中精度)-油润滑型-
型号:C-SGBA (压入型)
材质:SUJ2
硬度:58HRC
订货范例
型号-L
C-SGBA 10-16
发货日
库存品
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥101时,请另询交货期。

发货需要天数点击此处
使用案例
使用案例1
使用案例2
相关产品
卸料板导柱中精度装卸型 卸料板导套油润滑压入型直杆型 卸料板导柱肩型
卸料板导柱中精度装卸型 卸料板导套油润滑压入型直杆型 卸料板导柱肩型
型号: C-SGPR 型号: SGBA 型号: SGPH

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
卸料板导套(中精度)-油润滑型-:相关图像
规格表
D型式L
Typed
14+0.020
+0.012
C-SGBA101013162025  
1813 13162025  
22+0.024
+0.015
16  16202530 
2520   202530 
32+0.028
+0.017
25    253035
※上述列表以外的尺寸,米思米也有可能对应。如有需要,请另行询价。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我可以清洗导套内表面吗?
请不要冲洗导套内表面,导套内部已浸渗润滑油。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 导向零件 > 卸料板导柱/导套 > 卸料板导套 > 卸料板导套(中精度) -油润滑压入型 直杆型-
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页