型号 | - | L |
C-SGOR 16 | - | 100 |
库存品 |
卸料板导柱装卸双螺纹固定型 | 卸料板导柱中精度装卸型 | 卸料板导柱肩型 | ||
型号: SGPW | 型号: SGOR | 型号: SGPR |
价格说明
M×ℓ 螺距 | D1 | R | B | 型式 | L | |||||||||
Type | D | |||||||||||||
M5×12 P0.8 | 16 | 1.0 | 8 | C-SGOR | 10 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||
M6×15 P1.0 | 20 | 1.5 | 10 | 13 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
23 | 16 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
M8×20 P1.25 | 27 | 2.0 | 13 | 20 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
32 | 16 | 25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|