项目 | 规格区别 | |
G品 | 经济型 | |
L尺寸 | 0~+0.3 | ±0.3 |
D尺寸 | -0.010~-0.015 | 0.012~-0.020 |
D尺寸(压入部) | m5 | 详见P.129 |
表面粗糙度 | Ra0.2 | Ra0.4 |
卸料板导套-压入型 | 卸料板导柱(中精度) -装卸型- | 卸料板导柱(中精度) -装卸型- |
C-SGBH | C-SGPR | C-SGOR |
价格说明
Dp6 | M×ℓ 螺距 | R | B | 型式 | L | ||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||
10 | 0.024 0.015 | M5×12 P0.8 | 1.0 | 13 | C-SGPN | 10 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |||||
13 | 0.029 0.018 | M6×15 P1.0 | 1.5 | 16 | 13 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||
16 | 20 | 16 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||||
20 | 0.035 0.022 | M8×20 P1.25 | 2.0 | 25 | 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |||
25 | 28 | 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|