产品概述
卸料板导柱(中精度) -肩型-
品名:卸料板导柱(中精度) -肩型-
型号:C-SGPH
硬度:58HRC~
材质:SUJ2
公差范围:-0.012~-0.020
追加工:无
产品特点
·米思米独创的标准,是进行规格放宽公差,成本降低的品牌。
·对上模和下模起精定位和导向的零件。
·放宽了滑动部的公差,滑动部面粗度变更为Ra0.4。
·对于厚料冲裁模具,提供比原有产品更好的性价比。
・尺寸图
|
|
L尺寸 | 0~+0.3 | ±0.3 |
D尺寸 | -0.010~-0.015 | 0.012~-0.020 |
D尺寸(压入部) | m5 | 详见P.129 |
表面粗糙度 | Ra0.2 | Ra0.4 |
使用案例
注意事项
· 该产品的公差是8μ,如果需要公差更加精密的可选择SGPH(5μ)/TGPH(3μ)/VGPH(2μ)。
· 官网规格表以外的尺寸,米思米也有可能对应。如果有需要,请另行报价。
· 库存品隔日发货,数量≥101时,请另询交货期。
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
规格表
・规格表
|
|
10 | 0.014 | 1.0 | 13 | C-SGPH | 10 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | | | | |
0.006 |
13 | 0.015 | 1.5 | 16 | 13 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | | |
16 | 0.007 | 20 | 16 | | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
20 | 0.017 | 2.0 | 25 | 20 | | | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
25 | 0.008 | 28 | 25 | | | | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
*上述列表以外尺寸,米思米也有可能对应。如果有需要,请另行报价。