产品概述
品名:卸料板导柱(中精度)-肩型-
型号:C-SGPH
硬度 58HRC~
材质 SUJ2
公差范围:-0.012~-0.020
追加工:无
产品特点
·米思米独创的标准,是进行规格放宽公差,成本降低的品牌。
·对上模和下模起精定位和导向的零件。
·放宽了滑动部的公差,滑动部面粗度变更为Ra0.4。
·对于厚料冲裁模具,提供比原有产品更好的性价比。
订货范例
发货日
| 库存品 |
隔日上海、广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
发货需要天数点击此处使用方法
卸料板导柱的安装
1.肩型导柱是将滑动部作为导入部分进行压入的,因此很少产生压入偏差,易于保持垂直度。(图1)
2.压入后,对超出板面的肩部进行研磨,使其与板面处于同一平面。(图2)(TG、VG系列肩厚度公差为4.95~5.00,因此可通过沉头孔调整深度。
SGPH、SGOH则可通过追加工TKC提高肩部的厚度公差。)
3.若肩部位置产生了间隙,那么使用时极小的摇动便会对垂直度产生不利的影响。(图3)
使用案例
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
|
|
L尺寸 | 0~+0.3 | ±0.3 |
D尺寸 | -0.010~-0.015 | -0.012~-0.020 |
D尺寸(压入部) | m5 | 详见P.129 |
表面粗糙度 | Ra0.2 | Ra0.4 |
官网规格表以外的尺寸,米思米也有可能对应。如果有需要,请另行报价。
规格表
|
|
10 | +0.014 +0.006 | 1.0 | 13 | C-SGOH | 10 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | | | | |
13 | +0.015 +0.007 | 1.5 | 16 | 13 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | | |
16 | 20 | 16 | | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
20 | +0.017 +0.008 | 2.0 | 25 | 20 | | | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
25 | 28 | 25 | | | | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
※上述列表以外的尺寸,米思米也有可能对应。如有需要,请另行询价。