D | d | L | 弹簧常数 N/mm{kgf/mm} | F=L×19.2% | F=L×21.6% | F=L×24% | 型式 | ||||
Fmm | 负载 N{kgf} | Fmm | 负载 N{kgf} | Fmm | 负载 N{kgf} | TypeD-L | |||||
使用次数 | 100万次 | 50万次 | 30万次 | ||||||||
8 | 4 | 10 | 86.25{8.80} | 1.9 | 166.7 {17.0} | 2.2 | 186.3 {19.0} | 2.4 | 206 {21.0} | TH8- | 10 |
15 | 57.50{5.86} | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 15 | ||||||
20 | 43.13{4.40} | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 20 | ||||||
25 | 34.50{3.52} | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 25 | ||||||
30 | 28.75{2.93} | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 30 | ||||||
35 | 24.64{2.51} | 6.7 | 7.6 | 8.4 | 35 | ||||||
40 | 21.56{2.20} | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 40 | ||||||
45 | 19.17{1.95} | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 45 | ||||||
50 | 17.25{1.76} | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 50 | ||||||
55 | 15.68{1.60} | 10.6 | 11.9 | 13.2 | 55 | ||||||
60 | 14.38{1.47} | 11.5 | 13.0 | 14.4 | 60 | ||||||
65 | 13.27{1.35} | 12.5 | 14.0 | 15.6 | 65 | ||||||
70 | 12.32{1.26} | 13.4 | 15.1 | 16.8 | 70 | ||||||
75 | 11.50{1.17} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 75 | ||||||
80 | 10.78{1.10} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 80 | ||||||
10 | 5 | 20 | 61.34{6.26} | 3.8 | 235 {24.0} | 4.3 | 265 {27.0} | 4.8 | 294 {30.0} | TH10- | 20 |
25 | 49.07{5.00} | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 25 | ||||||
30 | 40.90{4.17} | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 30 | ||||||
35 | 35.05{3.57} | 6.7 | 7.6 | 8.4 | 35 | ||||||
40 | 30.67{3.13} | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 40 | ||||||
45 | 27.26{2.78} | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 45 | ||||||
50 | 24.54{2.50} | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 50 | ||||||
55 | 22.31{2.27} | 10.6 | 11.9 | 13.2 | 55 | ||||||
60 | 20.45{2.09} | 11.5 | 13.0 | 14.4 | 60 | ||||||
65 | 18.87{1.92} | 12.5 | 14.0 | 15.6 | 65 | ||||||
70 | 17.53{1.79} | 13.4 | 15.1 | 16.8 | 70 | ||||||
75 | 16.36{1.67} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 75 | ||||||
80 | 15.34{1.56} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 80 | ||||||
90 | 13.63{1.39} | 17.3 | 19.4 | 21.6 | 90 | ||||||
12 | 6 | 20 | 86.34{8.80} | 3.8 | 333 {34.0} | 4.3 | 373 {38.0} | 4.8 | 422 {43.0} | TH12- | 20 |
25 | 69.07{7.04} | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 25 | ||||||
30 | 57.56{5.87} | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 30 | ||||||
35 | 49.34{5.03} | 6.7 | 7.6 | 8.4 | 35 | ||||||
40 | 43.17{4.40} | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 40 | ||||||
45 | 38.37{3.91} | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 45 | ||||||
50 | 34.54{3.52} | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 50 | ||||||
55 | 31.40{3.20} | 10.6 | 11.9 | 13.2 | 55 | ||||||
60 | 28.78{2.93} | 11.5 | 13.0 | 14.4 | 60 | ||||||
65 | 26.57{2.71} | 12.5 | 14.0 | 15.6 | 65 | ||||||
70 | 24.67{2.52} | 13.4 | 15.1 | 16.8 | 70 | ||||||
75 | 23.02{2.35} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 75 | ||||||
80 | 21.59{2.20} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 80 | ||||||
90 | 19.19{1.96} | 17.3 | 19.4 | 21.6 | 90 | ||||||
14 | 7 | 25 | 96.30{9.82} | 4.8 | 461 {47.0} | 5.4 | 520 {53.0} | 6.0 | 579 {59.0} | TH14- | 25 |
30 | 80.25{8.18} | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 30 | ||||||
35 | 68.78{7.01} | 6.7 | 7.6 | 8.4 | 35 | ||||||
40 | 60.19{6.14} | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 40 | ||||||
45 | 53.50{5.46} | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 45 | ||||||
50 | 48.15{4.91} | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 50 | ||||||
55 | 43.77{4.46} | 10.6 | 11.9 | 13.2 | 55 | ||||||
60 | 40.12{4.09} | 11.5 | 13.0 | 14.4 | 60 | ||||||
65 | 37.04{3.78} | 12.5 | 14.0 | 15.6 | 65 | ||||||
70 | 34.39{3.51} | 13.4 | 15.1 | 16.8 | 70 | ||||||
75 | 32.10{3.27} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 75 | ||||||
80 | 30.09{3.07} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 80 | ||||||
90 | 26.75{2.73} | 17.3 | 19.4 | 21.6 | 90 | ||||||
100 | 24.07{2.45} | 19.2 | 21.6 | 24.0 | 100 | ||||||
16 | 8 | 25 | 125.37{12.78} | 4.8 | 608 {62.0} | 5.4 | 677 {69.0} | 6.0 | 755 {77.0} | TH16- | 25 |
30 | 104.48{10.65} | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 30 | ||||||
35 | 89.55{9.13} | 6.7 | 7.6 | 8.4 | 35 | ||||||
40 | 78.36{7.99} | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 40 | ||||||
45 | 69.65{7.10} | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 45 | ||||||
50 | 62.69{6.39} | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 50 | ||||||
55 | 56.99{5.81} | 10.6 | 11.9 | 13.2 | 55 | ||||||
60 | 52.24{5.33} | 11.5 | 13.0 | 14.4 | 60 | ||||||
65 | 48.22{4.92} | 12.5 | 14.0 | 15.6 | 65 | ||||||
70 | 44.78{4.57} | 13.4 | 15.1 | 16.8 | 70 | ||||||
75 | 41.79{4.26} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 75 | ||||||
80 | 39.18{4.00} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 80 | ||||||
90 | 34.83{3.55} | 17.3 | 19.4 | 21.6 | 90 | ||||||
100 | 31.34{3.20} | 19.2 | 21.6 | 24.0 | 100 | ||||||
125 | 25.07{2.56} | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 125 | ||||||
18 | 9 | 25 | 157.96{16.11} | 4.8 | 765 {78.0} | 5.4 | 853 {87.0} | 6.0 | 951 {97.0} | TH18- | 25 |
30 | 131.64{13.42} | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 30 | ||||||
35 | 112.83{11.51} | 6.7 | 7.6 | 8.4 | 35 | ||||||
40 | 98.73{10.07} | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 40 | ||||||
45 | 87.76{8.95} | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 45 | ||||||
50 | 78.98{8.05} | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 50 | ||||||
55 | 71.80{7.32} | 10.6 | 11.9 | 13.2 | 55 | ||||||
60 | 65.82{6.71} | 11.5 | 13.0 | 14.4 | 60 | ||||||
65 | 60.75{6.20} | 12.5 | 14.0 | 15.6 | 65 | ||||||
70 | 56.42{5.75} | 13.4 | 15.1 | 16.8 | 70 | ||||||
75 | 52.65{5.37} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 75 | ||||||
80 | 49.36{5.03} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 80 | ||||||
90 | 43.88{4.47} | 17.3 | 19.4 | 21.6 | 90 | ||||||
100 | 39.49{4.03} | 19.2 | 21.6 | 24.0 | 100 | ||||||
125 | 31.59{3.22} | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 125 | ||||||
20 | 10 | 25 | 196.11{20.00} | 4.8 | 941 {96.0} | 5.4 | 1059 {108.0} | 6.0 | 1177 {120.0} | TH20- | 25 |
30 | 163.43{16.66} | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 30 | ||||||
35 | 140.08{14.28} | 6.7 | 7.6 | 8.4 | 35 | ||||||
40 | 122.57{12.50} | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 40 | ||||||
45 | 108.95{11.11} | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 45 | ||||||
50 | 98.06{10.00} | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 50 | ||||||
55 | 89.14{9.09} | 10.6 | 11.9 | 13.2 | 55 | ||||||
60 | 81.71{8.33} | 11.5 | 13.0 | 14.4 | 60 | ||||||
65 | 75.43{7.69} | 12.5 | 14.0 | 15.6 | 65 | ||||||
70 | 70.04{7.14} | 13.4 | 15.1 | 16.8 | 70 | ||||||
75 | 65.37{6.67} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 75 | ||||||
80 | 61.28{6.25} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 80 | ||||||
90 | 54.48{5.55} | 17.3 | 19.4 | 21.6 | 90 | ||||||
100 | 49.03{5.00} | 19.2 | 21.6 | 24.0 | 100 | ||||||
125 | 39.22{4.00} | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 125 | ||||||
150 | 32.69{3.33} | 28.8 | 32.4 | 36.0 | 150 | ||||||
22 | 11 | 25 | 236.11{24.08} | 4.8 | 1138 {116.0} | 5.4 | 1275 {130.0} | 6.0 | 1422 {145.0} | TH22- | 25 |
30 | 196.76{20.06} | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 30 | ||||||
35 | 168.65{17.20} | 6.7 | 7.6 | 8.4 | 35 | ||||||
40 | 147.57{15.05} | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 40 | ||||||
45 | 131.17{13.38} | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 45 | ||||||
50 | 118.06{12.04} | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 50 | ||||||
55 | 107.32{10.94} | 10.6 | 11.9 | 13.2 | 55 | ||||||
60 | 98.38{10.03} | 11.5 | 13.0 | 14.4 | 60 | ||||||
65 | 90.81{9.26} | 12.5 | 14.0 | 15.6 | 65 | ||||||
70 | 84.33{8.60} | 13.4 | 15.1 | 16.8 | 70 | ||||||
75 | 78.70{8.03} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 75 | ||||||
80 | 73.78{7.52} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 80 | ||||||
90 | 65.59{6.69} | 17.3 | 19.4 | 21.6 | 90 | ||||||
100 | 59.03{6.02} | 19.2 | 21.6 | 24.0 | 100 | ||||||
125 | 47.22{4.82} | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 125 | ||||||
150 | 39.35{4.01} | 28.8 | 32.4 | 36.0 | 150 | ||||||
25 | 12.5 | 25 | 306.85{31.29} | 4.8 | 1471 {150.0} | 5.4 | 1657 {169.0} | 6.0 | 1834 {187.0} | TH25- | 25 |
30 | 255.71{26.08} | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 30 | ||||||
35 | 219.18{22.35} | 6.7 | 7.6 | 8.4 | 35 | ||||||
40 | 191.78{19.56} | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 40 | ||||||
45 | 170.47{17.38} | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 45 | ||||||
50 | 153.43{15.65} | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 50 | ||||||
55 | 139.48{14.22} | 10.6 | 11.9 | 13.2 | 55 | ||||||
60 | 127.85{13.04} | 11.5 | 13.0 | 14.4 | 60 | ||||||
65 | 118.02{12.03} | 12.5 | 14.0 | 15.6 | 65 | ||||||
70 | 109.59{11.18} | 13.4 | 15.1 | 16.8 | 70 | ||||||
75 | 102.28{10.43} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 75 | ||||||
80 | 95.89{9.78} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 80 | ||||||
90 | 85.24{8.69} | 17.3 | 19.4 | 21.6 | 90 | ||||||
100 | 76.71{7.82} | 19.2 | 21.6 | 24.0 | 100 | ||||||
125 | 61.37{6.26} | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 125 | ||||||
150 | 51.14{5.22} | 28.8 | 32.4 | 36.0 | 150 | ||||||
175 | 43.84{4.47} | 33.6 | 37.8 | 42.0 | 175 | ||||||
200 | 38.36{3.91} | 38.4 | 43.2 | 48.0 | 200 | ||||||
27 | 13.5 | 25 | 357.78{36.48} | 4.8 | 1716 {175.0} | 5.4 | 1932 {197.0} | 6.0 | 2150 {219.2} | TH27- | 25 |
30 | 298.15{30.40} | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 30 | ||||||
35 | 255.56{26.06} | 6.7 | 7.6 | 8.4 | 35 | ||||||
40 | 223.61{22.80} | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 40 | ||||||
45 | 198.77{20.27} | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 45 | ||||||
50 | 178.89{18.24} | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 50 | ||||||
55 | 162.63{16.58} | 10.6 | 11.9 | 13.2 | 55 | ||||||
60 | 149.07{15.20} | 11.5 | 13.0 | 14.4 | 60 | ||||||
65 | 137.61{14.03} | 12.5 | 14.0 | 15.6 | 65 | ||||||
70 | 127.78{13.03} | 13.4 | 15.1 | 16.8 | 70 | ||||||
75 | 119.26{12.16} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 75 | ||||||
80 | 111.81{11.40} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 80 | ||||||
90 | 99.38{10.13} | 17.3 | 19.4 | 21.6 | 90 | ||||||
100 | 89.44{9.12} | 19.2 | 21.6 | 24.0 | 100 | ||||||
125 | 71.56{7.30} | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 125 | ||||||
150 | 59.63{6.08} | 28.8 | 32.4 | 36.0 | 150 | ||||||
175 | 51.11{5.21} | 33.6 | 37.8 | 42.0 | 175 | ||||||
200 | 44.72{4.56} | 38.4 | 43.2 | 48.0 | 200 | ||||||
30 | 15 | 25 | 440.74{44.94} | 4.8 | 2120 {216.2} | 5.4 | 2380 {242.7} | 6.0 | 2648 {270.0} | TH30- | 25 |
30 | 367.28{37.45} | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 30 | ||||||
35 | 314.81{32.10} | 6.7 | 7.6 | 8.4 | 35 | ||||||
40 | 275.46{28.09} | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 40 | ||||||
45 | 244.86{24.97} | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 45 | ||||||
50 | 220.37{22.47} | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 50 | ||||||
55 | 200.34{20.43} | 10.6 | 11.9 | 13.2 | 55 | ||||||
60 | 183.64{18.73} | 11.5 | 13.0 | 14.4 | 60 | ||||||
65 | 169.52{17.29} | 12.5 | 14.0 | 15.6 | 65 | ||||||
70 | 157.41{16.05} | 13.4 | 15.1 | 16.8 | 70 | ||||||
75 | 146.91{14.98} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 75 | ||||||
80 | 137.73{14.04} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 80 | ||||||
90 | 122.43{12.48} | 17.3 | 19.4 | 21.6 | 90 | ||||||
100 | 110.19{11.24} | 19.2 | 21.6 | 24.0 | 100 | ||||||
125 | 88.15{8.99} | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 125 | ||||||
150 | 73.46{7.49} | 28.8 | 32.4 | 36.0 | 150 | ||||||
175 | 62.96{6.42} | 33.6 | 37.8 | 42.0 | 175 | ||||||
200 | 55.09{5.62} | 38.4 | 43.2 | 48.0 | 200 | ||||||
35 | 17.5 | 40 | 375.00{38.24} | 7.7 | 2870 {292.7} | 8.6 | 3240 {330.4} | 9.6 | 3600 {367.1} | TH35- | 40 |
45 | 333.33{33.99} | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 45 | ||||||
50 | 300.00{30.59} | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 50 | ||||||
55 | 272.73{27.81} | 10.6 | 11.9 | 13.2 | 55 | ||||||
60 | 250.00{25.49} | 11.5 | 13.0 | 14.4 | 60 | ||||||
65 | 230.77{23.53} | 12.5 | 14.0 | 15.6 | 65 | ||||||
70 | 214.29{21.85} | 13.4 | 15.1 | 16.8 | 70 | ||||||
75 | 200.00{20.39} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 75 | ||||||
80 | 187.50{19.12} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 80 | ||||||
90 | 166.67{17.00} | 17.3 | 19.4 | 21.6 | 90 | ||||||
100 | 150.00{15.30} | 19.2 | 21.6 | 24.0 | 100 | ||||||
125 | 120.00{12.24} | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 125 | ||||||
150 | 100.00{10.20} | 28.8 | 32.4 | 36.0 | 150 | ||||||
175 | 85.71{8.74} | 33.6 | 37.8 | 42.0 | 175 | ||||||
200 | 75.00{7.65} | 38.4 | 43.2 | 48.0 | 200 | ||||||
40 | 20 | 40 | 490.74{50.04} | 7.7 | 3770 {384.4} | 8.6 | 4240 {432.4} | 9.6 | 4710 {480.3} | TH40- | 40 |
45 | 436.21{44.48} | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 45 | ||||||
50 | 392.59{40.03} | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 50 | ||||||
55 | 356.90{36.39} | 10.6 | 11.9 | 13.2 | 55 | ||||||
60 | 327.16{33.36} | 11.5 | 13.0 | 14.4 | 60 | ||||||
65 | 301.99{30.79} | 12.5 | 14.0 | 15.6 | 65 | ||||||
70 | 280.42{28.60} | 13.4 | 15.1 | 16.8 | 70 | ||||||
75 | 261.73{26.69} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 75 | ||||||
80 | 245.37{25.02} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 80 | ||||||
90 | 218.11{22.24} | 17.3 | 19.4 | 21.6 | 90 | ||||||
100 | 196.30{20.02} | 19.2 | 21.6 | 24.0 | 100 | ||||||
125 | 157.04{16.01} | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 125 | ||||||
150 | 130.86{13.34} | 28.8 | 32.4 | 36.0 | 150 | ||||||
175 | 112.17{11.44} | 33.6 | 37.8 | 42.0 | 175 | ||||||
200 | 98.15{10.01} | 38.4 | 43.2 | 48.0 | 200 | ||||||
225 | 87.24{8.90} | 43.2 | 48.6 | 54.0 | 225 | ||||||
250 | 78.52{8.01} | 48.0 | 54.0 | 60.0 | 250 | ||||||
275 | 71.38{7.28} | 52.8 | 59.4 | 66.0 | 275 | ||||||
300 | 65.43{6.67} | 57.6 | 64.8 | 72.0 | 300 | ||||||
50 | 25 | 50 | 612.96{62.50} | 9.6 | 5880 {599.6} | 10.8 | 6620 {675.1} | 12.0 | 7360 {750.5} | TH50- | 50 |
55 | 557.24{56.82} | 10.6 | 11.9 | 13.2 | 55 | ||||||
60 | 510.80{52.09} | 11.5 | 13.0 | 14.4 | 60 | ||||||
65 | 471.51{48.08} | 12.5 | 14.0 | 15.6 | 65 | ||||||
70 | 437.83{44.65} | 13.4 | 15.1 | 16.8 | 70 | ||||||
75 | 408.64{41.67} | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 75 | ||||||
80 | 383.10{39.07} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 80 | ||||||
90 | 340.53{34.72} | 17.3 | 19.4 | 21.6 | 90 | ||||||
100 | 306.48{31.25} | 19.2 | 21.6 | 24.0 | 100 | ||||||
125 | 245.19{25.00} | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 125 | ||||||
150 | 204.32{20.83} | 28.8 | 32.4 | 36.0 | 150 | ||||||
175 | 175.13{17.86} | 33.6 | 37.8 | 42.0 | 175 | ||||||
200 | 153.24{15.63} | 38.4 | 43.2 | 48.0 | 200 | ||||||
225 | 136.21{13.89} | 43.2 | 48.6 | 54.0 | 225 | ||||||
250 | 122.59{12.50} | 48.0 | 54.0 | 60.0 | 250 | ||||||
275 | 111.45{11.36} | 52.8 | 59.4 | 66.0 | 275 | ||||||
300 | 102.16{10.42} | 57.6 | 64.8 | 72.0 | 300 | ||||||
350 | 87.57{8.93} | 67.2 | 75.6 | 84.0 | 350 | ||||||
60 | 30 | 60 | 736.11{75.06} | 11.5 | 8470 {863.7} | 13.0 | 9540 {972.8} | 14.4 | 10590 {1080} | TH60- | 60 |
70 | 630.95{64.34} | 13.4 | 15.1 | 16.8 | 70 | ||||||
80 | 552.08{56.30} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 80 | ||||||
90 | 490.74{50.04} | 17.3 | 19.4 | 21.6 | 90 | ||||||
100 | 441.67{45.04} | 19.2 | 21.6 | 24.0 | 100 | ||||||
125 | 353.33{36.03} | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 125 | ||||||
150 | 294.44{30.02} | 28.8 | 32.4 | 36.0 | 150 | ||||||
175 | 252.38{25.74} | 33.6 | 37.8 | 42.0 | 175 | ||||||
200 | 220.83{22.52} | 38.4 | 43.2 | 48.0 | 200 | ||||||
225 | 196.30{20.02} | 43.2 | 48.6 | 54.0 | 225 | ||||||
250 | 176.67{18.01} | 48.0 | 54.0 | 60.0 | 250 | ||||||
275 | 160.61{16.38} | 52.8 | 59.4 | 66.0 | 275 | ||||||
300 | 147.22{15.01} | 57.6 | 64.8 | 72.0 | 300 | ||||||
350 | 126.19{12.87} | 67.2 | 75.6 | 84.0 | 350 | ||||||
70 | 38.5 | 70 | 773.81{78.91} | 13.4 | 10400 {1061} | 15.1 | 11700 {1193} | 16.8 | 13000 {1326} | TH70- | 70 |
80 | 677.08{69.04} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 80 | ||||||
90 | 601.85{61.37} | 17.3 | 19.4 | 21.6 | 90 | ||||||
100 | 541.67{55.23} | 19.2 | 21.6 | 24.0 | 100 | ||||||
125 | 433.33{44.19} | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 125 | ||||||
150 | 361.11{36.82} | 28.8 | 32.4 | 36.0 | 150 | ||||||
175 | 309.52{31.56} | 33.6 | 37.8 | 42.0 | 175 | ||||||
200 | 270.83{27.62} | 38.4 | 43.2 | 48.0 | 200 | ||||||
225 | 240.74{24.55} | 43.2 | 48.6 | 54.0 | 225 | ||||||
250 | 216.67{22.09} | 48.0 | 54.0 | 60.0 | 250 | ||||||
275 | 196.97{20.09} | 52.8 | 59.4 | 66.0 | 275 | ||||||
300 | 180.56{18.41} | 57.6 | 64.8 | 72.0 | 300 | ||||||
350 | 154.76{15.78} | 67.2 | 75.6 | 84.0 | 350 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|