D | d | L | 弹簧常数 N/mm{kgf/mm} | F=L×25.6% | F=L×28.8% | F=L×32.0% | 型式 | ||||
Fmm | 负载 | Fmm | 负载 | Fmm | 负载 | TypeD-L | |||||
N{kgf} | N{kgf} | N{kgf} | |||||||||
使用次数 | 100万次 | 50万次 | 30万次 | ||||||||
8 | 4 | 10 | 42.57{4.34} | 2.6 | 107.9 {11.0} | 2.9 | 122.6 {12.5} | 3.2 | 137.3 {14.0} | TM8- | 10 |
15 | 28.38{2.89} | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 15 | ||||||
20 | 21.28{2.17} | 5.1 | 5.8 | 6.4 | 20 | ||||||
25 | 17.03{1.74} | 6.4 | 7.2 | 8 | 25 | ||||||
30 | 14.19{1.45} | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 30 | ||||||
35 | 12.16{1.24} | 9 | 10.1 | 11.2 | 35 | ||||||
40 | 10.64{1.09} | 10.2 | 11.5 | 12.8 | 40 | ||||||
45 | 9.46{0.96} | 11.5 | 13 | 14.4 | 45 | ||||||
50 | 8.51{0.87} | 12.8 | 14.4 | 16 | 50 | ||||||
55 | 7.74{0.79} | 14.1 | 15.8 | 17.6 | 55 | ||||||
60 | 7.09{0.72} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 60 | ||||||
65 | 6.55{0.67} | 16.6 | 18.7 | 20.8 | 65 | ||||||
70 | 6.08{0.62} | 17.9 | 20.2 | 22.4 | 70 | ||||||
75 | 5.68{0.58} | 19.2 | 21.6 | 24 | 75 | ||||||
80 | 5.32{0.54} | 20.5 | 23 | 25.6 | 80 | ||||||
10 | 5 | 20 | 30.64{3.12} | 5.1 | 156.9 {16.0} | 5.8 | 176.5 {18.0} | 6.4 | 196.1 {20.0} | TM10- | 20 |
25 | 24.51{2.50} | 6.4 | 7.2 | 8 | 25 | ||||||
30 | 20.43{2.08} | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 30 | ||||||
35 | 17.51{1.79} | 9 | 10.1 | 11.2 | 35 | ||||||
40 | 15.32{1.56} | 10.2 | 11.5 | 12.8 | 40 | ||||||
45 | 13.62{1.39} | 11.5 | 13 | 14.4 | 45 | ||||||
50 | 12.26{1.25} | 12.8 | 14.4 | 16 | 50 | ||||||
55 | 11.14{1.14} | 14.1 | 15.8 | 17.6 | 55 | ||||||
60 | 10.21{1.04} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 60 | ||||||
65 | 9.43{0.96} | 16.6 | 18.7 | 20.8 | 65 | ||||||
70 | 8.75{0.89} | 17.9 | 20.2 | 22.4 | 70 | ||||||
75 | 8.17{0.83} | 19.2 | 21.6 | 24 | 75 | ||||||
80 | 7.66{0.78} | 20.5 | 23 | 25.6 | 80 | ||||||
90 | 6.81{0.69} | 23 | 25.9 | 28.8 | 90 | ||||||
12 | 6 | 20 | 44.27{4.51} | 5.1 | 226 {23.0} | 5.8 | 255 {26.0} | 6.4 | 284 {29.0} | TM12- | 20 |
25 | 35.42{3.61} | 6.4 | 7.2 | 8 | 25 | ||||||
30 | 29.51{3.01} | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 30 | ||||||
35 | 25.30{2.58} | 9 | 10.1 | 11.2 | 35 | ||||||
40 | 22.14{2.26} | 10.2 | 11.5 | 12.8 | 40 | ||||||
45 | 19.68{2.01} | 11.5 | 13 | 14.4 | 45 | ||||||
50 | 17.71{1.81} | 12.8 | 14.4 | 16 | 50 | ||||||
55 | 16.10{1.64} | 14.1 | 15.8 | 17.6 | 55 | ||||||
60 | 14.76{1.50} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 60 | ||||||
65 | 13.62{1.39} | 16.6 | 18.7 | 20.8 | 65 | ||||||
70 | 12.65{1.29} | 17.9 | 20.2 | 22.4 | 70 | ||||||
75 | 11.81{1.20} | 19.2 | 21.6 | 24 | 75 | ||||||
80 | 11.07{1.13} | 20.5 | 23 | 25.6 | 80 | ||||||
90 | 9.84{1.00} | 23 | 25.9 | 28.8 | 90 | ||||||
14 | 7 | 25 | 47.64{4.86} | 6.4 | 304 {31.0} | 7.2 | 343 {35.0} | 8 | 383 {39.1} | TM14- | 25 |
30 | 39.70{4.05} | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 30 | ||||||
35 | 34.03{3.47} | 9 | 10.1 | 11.2 | 35 | ||||||
40 | 29.77{3.04} | 10.2 | 11.5 | 12.8 | 40 | ||||||
45 | 26.47{2.70} | 11.5 | 13 | 14.4 | 45 | ||||||
50 | 23.82{2.43} | 12.8 | 14.4 | 16 | 50 | ||||||
55 | 21.65{2.21} | 14.1 | 15.8 | 17.6 | 55 | ||||||
60 | 19.85{2.02} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 60 | ||||||
65 | 18.32{1.87} | 16.6 | 18.7 | 20.8 | 65 | ||||||
70 | 17.01{1.73} | 17.9 | 20.2 | 22.4 | 70 | ||||||
75 | 15.88{1.62} | 19.2 | 21.6 | 24 | 75 | ||||||
80 | 14.89{1.52} | 20.5 | 23 | 25.6 | 80 | ||||||
90 | 13.23{1.35} | 23 | 25.9 | 28.8 | 90 | ||||||
100 | 11.91{1.21} | 25.6 | 28.8 | 32 | 100 | ||||||
16 | 8 | 25 | 62.64{6.39} | 6.4 | 402 {41.0} | 7.2 | 451 {46.0} | 8 | 500 {51.0} | TM16- | 25 |
30 | 52.20{5.32} | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 30 | ||||||
35 | 44.74{4.56} | 9 | 10.1 | 11.2 | 35 | ||||||
40 | 39.15{3.99} | 10.2 | 11.5 | 12.8 | 40 | ||||||
45 | 34.80{3.55} | 11.5 | 13 | 14.4 | 45 | ||||||
50 | 31.32{3.19} | 12.8 | 14.4 | 16 | 50 | ||||||
55 | 28.47{2.90} | 14.1 | 15.8 | 17.6 | 55 | ||||||
60 | 26.10{2.66} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 60 | ||||||
65 | 24.09{2.46} | 16.6 | 18.7 | 20.8 | 65 | ||||||
70 | 22.37{2.28} | 17.9 | 20.2 | 22.4 | 70 | ||||||
75 | 20.88{2.13} | 19.2 | 21.6 | 24 | 75 | ||||||
80 | 19.57{2.00} | 20.5 | 23 | 25.6 | 80 | ||||||
90 | 17.40{1.77} | 23 | 25.9 | 28.8 | 90 | ||||||
100 | 15.66{1.60} | 25.6 | 28.8 | 32 | 100 | ||||||
125 | 12.53{1.28} | 32 | 36 | 40 | 125 | ||||||
18 | 9 | 25 | 79.03{ 8.06} | 6.4 | 510 {52.0} | 7.2 | 569 {58.0} | 8 | 637 {65.0} | TM18- | 25 |
30 | 65.86{ 6.72} | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 30 | ||||||
35 | 56.45{ 5.76} | 9 | 10.1 | 11.2 | 35 | ||||||
40 | 49.39{ 5.04} | 10.2 | 11.5 | 12.8 | 40 | ||||||
45 | 43.90{ 4.48} | 11.5 | 13 | 14.4 | 45 | ||||||
50 | 39.51{ 4.03} | 12.8 | 14.4 | 16 | 50 | ||||||
55 | 35.92{ 3.66} | 14.1 | 15.8 | 17.6 | 55 | ||||||
60 | 32.93{ 3.36} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 60 | ||||||
65 | 30.40{ 3.10} | 16.6 | 18.7 | 20.8 | 65 | ||||||
70 | 28.22{ 2.88} | 17.9 | 20.2 | 22.4 | 70 | ||||||
75 | 26.34{ 2.69} | 19.2 | 21.6 | 24 | 75 | ||||||
80 | 24.70{ 2.52} | 20.5 | 23 | 25.6 | 80 | ||||||
90 | 21.95{ 2.24} | 23 | 25.9 | 28.8 | 90 | ||||||
100 | 19.76{ 2.01} | 25.6 | 28.8 | 32 | 100 | ||||||
125 | 15.81{ 1.61} | 32 | 36 | 40 | 125 | ||||||
20 | 10 | 25 | 98.06{10.00} | 6.4 | 628 {64.0} | 7.2 | 706 {72.0} | 8 | 785 {80.0} | TM20- | 25 |
30 | 81.71{ 8.33} | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 30 | ||||||
35 | 70.04{ 7.14} | 9 | 10.1 | 11.2 | 35 | ||||||
40 | 61.28{ 6.25} | 10.2 | 11.5 | 12.8 | 40 | ||||||
45 | 54.48{ 5.55} | 11.5 | 13 | 14.4 | 45 | ||||||
50 | 49.03{ 5.00} | 12.8 | 14.4 | 16 | 50 | ||||||
55 | 44.57{ 4.54} | 14.1 | 15.8 | 17.6 | 55 | ||||||
60 | 40.86{ 4.17} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 60 | ||||||
65 | 37.71{ 3.85} | 16.6 | 18.7 | 20.8 | 65 | ||||||
70 | 35.02{ 3.57} | 17.9 | 20.2 | 22.4 | 70 | ||||||
75 | 32.69{ 3.33} | 19.2 | 21.6 | 24 | 75 | ||||||
80 | 30.64{ 3.12} | 20.5 | 23 | 25.6 | 80 | ||||||
90 | 27.24{ 2.78} | 23 | 25.9 | 28.8 | 90 | ||||||
100 | 24.51{ 2.50} | 25.6 | 28.8 | 32 | 100 | ||||||
125 | 19.61{ 2.00} | 32 | 36 | 40 | 125 | ||||||
150 | 16.34{ 1.67} | 38.4 | 43.2 | 48 | 150 | ||||||
22 | 11 | 25 | 118.47{12.08} | 6.4 | 765 {78.0} | 7.2 | 853 {87.0} | 8 | 951 {97.0} | TM22- | 25 |
30 | 98.73{10.07} | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 30 | ||||||
35 | 84.62{ 8.63} | 9 | 10.1 | 11.2 | 35 | ||||||
40 | 74.05{ 7.55} | 10.2 | 11.5 | 12.8 | 40 | ||||||
45 | 65.82{ 6.71} | 11.5 | 13 | 14.4 | 45 | ||||||
50 | 59.24{ 6.04} | 12.8 | 14.4 | 16 | 50 | ||||||
55 | 53.85{ 5.49} | 14.1 | 15.8 | 17.6 | 55 | ||||||
60 | 49.36{ 5.03} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 60 | ||||||
65 | 45.57{ 4.65} | 16.6 | 18.7 | 20.8 | 65 | ||||||
70 | 42.31{ 4.31} | 17.9 | 20.2 | 22.4 | 70 | ||||||
75 | 39.49{ 4.03} | 19.2 | 21.6 | 24 | 75 | ||||||
80 | 37.02{ 3.78} | 20.5 | 23 | 25.6 | 80 | ||||||
90 | 32.91{ 3.36} | 23 | 25.9 | 28.8 | 90 | ||||||
100 | 29.62{ 3.02} | 25.6 | 28.8 | 32 | 100 | ||||||
125 | 23.69{ 2.42} | 32 | 36 | 40 | 125 | ||||||
150 | 19.75{ 2.01} | 38.4 | 43.2 | 48 | 150 | ||||||
25 | 12.5 | 25 | 152.50{15.55} | 6.4 | 981 {100.0} | 7.2 | 1098 {112.0} | 8 | 1226 {125.0} | TM25- | 25 |
30 | 127.08{12.96} | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 30 | ||||||
35 | 108.93{11.11} | 9 | 10.1 | 11.2 | 35 | ||||||
40 | 95.31{ 9.72} | 10.2 | 11.5 | 12.8 | 40 | ||||||
45 | 84.72{ 8.64} | 11.5 | 13 | 14.4 | 45 | ||||||
50 | 76.25{ 7.78} | 12.8 | 14.4 | 16 | 50 | ||||||
55 | 69.32{ 7.07} | 14.1 | 15.8 | 17.6 | 55 | ||||||
60 | 63.54{ 6.48} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 60 | ||||||
65 | 58.65{ 5.98} | 16.6 | 18.7 | 20.8 | 65 | ||||||
70 | 54.46{ 5.55} | 17.9 | 20.2 | 22.4 | 70 | ||||||
75 | 50.83{ 5.18} | 19.2 | 21.6 | 24 | 75 | ||||||
80 | 47.66{ 4.86} | 20.5 | 23 | 25.6 | 80 | ||||||
90 | 42.36{ 4.32} | 23 | 25.9 | 28.8 | 90 | ||||||
100 | 38.13{ 3.89} | 25.6 | 28.8 | 32 | 100 | ||||||
125 | 30.50{ 3.11} | 32 | 36 | 40 | 125 | ||||||
150 | 25.42{ 2.59} | 38.4 | 43.2 | 48 | 150 | ||||||
175 | 21.79{ 2.22} | 44.8 | 50.4 | 56 | 175 | ||||||
200 | 19.06{ 1.94} | 51.2 | 57.6 | 64 | 200 | ||||||
27 | 13.5 | 25 | 178.47{18.20} | 6.4 | 1147 {117.0} | 7.2 | 1285 {131.0} | 8 | 1432 {146.0} | TM27- | 25 |
30 | 148.73{15.17} | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 30 | ||||||
35 | 127.48{13.00} | 9 | 10.1 | 11.2 | 35 | ||||||
40 | 111.55{11.37} | 10.2 | 11.5 | 12.8 | 40 | ||||||
45 | 99.15{10.11} | 11.5 | 13 | 14.4 | 45 | ||||||
50 | 89.24{ 9.10} | 12.8 | 14.4 | 16 | 50 | ||||||
55 | 81.12{ 8.27} | 14.1 | 15.8 | 17.6 | 55 | ||||||
60 | 74.36{ 7.58} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 60 | ||||||
65 | 68.64{ 7.00} | 16.6 | 18.7 | 20.8 | 65 | ||||||
70 | 63.74{ 6.50} | 17.9 | 20.2 | 22.4 | 70 | ||||||
75 | 59.49{ 6.07} | 19.2 | 21.6 | 24 | 75 | ||||||
80 | 55.77{ 5.69} | 20.5 | 23 | 25.6 | 80 | ||||||
90 | 49.58{ 5.06} | 23 | 25.9 | 28.8 | 90 | ||||||
100 | 44.62{ 4.55} | 25.6 | 28.8 | 32 | 100 | ||||||
125 | 35.69{ 3.64} | 32 | 36 | 40 | 125 | ||||||
150 | 29.75{ 3.03} | 38.4 | 43.2 | 48 | 150 | ||||||
175 | 25.50{ 2.60} | 44.8 | 50.4 | 56 | 175 | ||||||
200 | 22.31{ 2.27} | 51.2 | 57.6 | 64 | 200 | ||||||
30 | 15 | 25 | 219.31{22.36} | 6.4 | 1412 {144.0} | 7.2 | 1579 {161.0} | 8 | 1765 {180.0} | TM30- | 25 |
30 | 182.75{18.64} | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 30 | ||||||
35 | 156.65{15.97} | 9 | 10.1 | 11.2 | 35 | ||||||
40 | 137.07{13.98} | 10.2 | 11.5 | 12.8 | 40 | ||||||
45 | 121.84{12.42} | 11.5 | 13 | 14.4 | 45 | ||||||
50 | 109.65{11.18} | 12.8 | 14.4 | 16 | 50 | ||||||
55 | 99.68{10.16} | 14.1 | 15.8 | 17.6 | 55 | ||||||
60 | 91.38{ 9.32} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 60 | ||||||
65 | 84.35{ 8.60} | 16.6 | 18.7 | 20.8 | 65 | ||||||
70 | 78.32{ 7.99} | 17.9 | 20.2 | 22.4 | 70 | ||||||
75 | 73.10{ 7.45} | 19.2 | 21.6 | 24 | 75 | ||||||
80 | 68.53{ 6.99} | 20.5 | 23 | 25.6 | 80 | ||||||
90 | 60.92{ 6.21} | 23 | 25.9 | 28.8 | 90 | ||||||
100 | 54.83{ 5.59} | 25.6 | 28.8 | 32 | 100 | ||||||
125 | 43.86{ 4.47} | 32 | 36 | 40 | 125 | ||||||
150 | 36.55{ 3.73} | 38.4 | 43.2 | 48 | 150 | ||||||
175 | 31.33{ 3.19} | 44.8 | 50.4 | 56 | 175 | ||||||
200 | 27.41{ 2.80} | 51.2 | 57.6 | 64 | 200 | ||||||
35 | 17.5 | 40 | 187.50{19.12} | 10.2 | 1912 {195.0} | 11.5 | 2160 {220.3} | 12.8 | 2400 {244.7} | TM35- | 40 |
45 | 166.67{17.00} | 11.5 | 13 | 14.4 | 45 | ||||||
50 | 150.00{15.30} | 12.8 | 14.4 | 16 | 50 | ||||||
55 | 136.36{13.91} | 14.1 | 15.8 | 17.6 | 55 | ||||||
60 | 125.00{12.75} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 60 | ||||||
65 | 115.38{11.77} | 16.6 | 18.7 | 20.8 | 65 | ||||||
70 | 107.14{10.93} | 17.9 | 20.2 | 22.4 | 70 | ||||||
75 | 100.00{10.20} | 19.2 | 21.6 | 24 | 75 | ||||||
80 | 93.75{ 9.56} | 20.5 | 23 | 25.6 | 80 | ||||||
90 | 83.33{ 8.50} | 23 | 25.9 | 28.8 | 90 | ||||||
100 | 75.00{ 7.65} | 25.6 | 28.8 | 32 | 100 | ||||||
125 | 60.00{ 6.12} | 32 | 36 | 40 | 125 | ||||||
150 | 50.00{ 5.10} | 38.4 | 43.2 | 48 | 150 | ||||||
175 | 42.86{ 4.37} | 44.8 | 50.4 | 56 | 175 | ||||||
200 | 37.50{ 3.82} | 51.2 | 57.6 | 64 | 200 | ||||||
40 | 20 | 40 | 244.79{24.96} | 10.2 | 2510 {256.0} | 11.5 | 2820 {287.6} | 12.8 | 3140 {320.2} | TM40- | 40 |
45 | 217.59{22.19} | 11.5 | 13 | 14.4 | 45 | ||||||
50 | 195.83{19.97} | 12.8 | 14.4 | 16 | 50 | ||||||
55 | 178.03{18.15} | 14.1 | 15.8 | 17.6 | 55 | ||||||
60 | 163.19{16.64} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 60 | ||||||
65 | 150.64{15.36} | 16.6 | 18.7 | 20.8 | 65 | ||||||
70 | 139.88{14.26} | 17.9 | 20.2 | 22.4 | 70 | ||||||
75 | 130.56{13.31} | 19.2 | 21.6 | 24 | 75 | ||||||
80 | 122.40{12.48} | 20.5 | 23 | 25.6 | 80 | ||||||
90 | 108.80{11.09} | 23 | 25.9 | 28.8 | 90 | ||||||
100 | 97.92{ 9.98} | 25.6 | 28.8 | 32 | 100 | ||||||
125 | 78.33{ 7.99} | 32 | 36 | 40 | 125 | ||||||
150 | 65.28{ 6.66} | 38.4 | 43.2 | 48 | 150 | ||||||
175 | 55.95{ 5.71} | 44.8 | 50.4 | 56 | 175 | ||||||
200 | 48.96{ 4.99} | 51.2 | 57.6 | 64 | 200 | ||||||
225 | 43.52{ 4.44} | 57.6 | 64.8 | 72 | 225 | ||||||
250 | 39.17{ 3.99} | 64 | 72 | 80 | 250 | ||||||
275 | 35.61{ 3.63} | 70.4 | 79.2 | 88 | 275 | ||||||
300 | 32.64{ 3.33} | 76.8 | 86.4 | 96 | 300 | ||||||
50 | 25 | 50 | 306.25{31.23} | 12.8 | 3920 {399.7} | 14.4 | 4410 {449.7} | 16 | 4900 {499.7} | TM50- | 50 |
55 | 278.41{28.39} | 14.1 | 15.8 | 17.6 | 55 | ||||||
60 | 255.21{26.02} | 15.4 | 17.3 | 19.2 | 60 | ||||||
65 | 235.58{24.02} | 16.6 | 18.7 | 20.8 | 65 | ||||||
70 | 218.75{22.31} | 17.9 | 20.2 | 22.4 | 70 | ||||||
75 | 204.17{20.82} | 19.2 | 21.6 | 24 | 75 | ||||||
80 | 191.41{19.52} | 20.5 | 23 | 25.6 | 80 | ||||||
90 | 170.14{17.35} | 23 | 25.9 | 28.8 | 90 | ||||||
100 | 153.13{15.61} | 25.6 | 28.8 | 32 | 100 | ||||||
125 | 122.50{12.49} | 32 | 36 | 40 | 125 | ||||||
150 | 102.08{10.41} | 38.4 | 43.2 | 48 | 150 | ||||||
175 | 87.50{ 8.92} | 44.8 | 50.4 | 56 | 175 | ||||||
200 | 76.56{ 7.81} | 51.2 | 57.6 | 64 | 200 | ||||||
225 | 68.06{ 6.94} | 57.6 | 64.8 | 72 | 225 | ||||||
250 | 61.25{ 6.25} | 64 | 72 | 80 | 250 | ||||||
275 | 55.68{ 5.68} | 70.4 | 79.2 | 88 | 275 | ||||||
300 | 51.04{ 5.20} | 76.8 | 86.4 | 96 | 300 | ||||||
350 | 43.75{ 4.46} | 89.6 | 100.8 | 112 | 350 | ||||||
60 | 30 | 60 | 367.48{37.47} | 15.4 | 5640 {575.1} | 17.3 | 6350 {647.5} | 19.2 | 7060 {719.9} | TM60- | 60 |
70 | 314.98{32.12} | 17.9 | 20.2 | 22.4 | 70 | ||||||
80 | 275.61{28.10} | 20.5 | 23 | 25.6 | 80 | ||||||
90 | 244.98{24.98} | 23 | 25.9 | 28.8 | 90 | ||||||
100 | 220.49{22.48} | 25.6 | 28.8 | 32 | 100 | ||||||
125 | 176.39{17.99} | 32 | 36 | 40 | 125 | ||||||
150 | 146.99{14.99} | 38.4 | 43.2 | 48 | 150 | ||||||
175 | 125.99{12.85} | 44.8 | 50.4 | 56 | 175 | ||||||
200 | 110.24{11.24} | 51.2 | 57.6 | 64 | 200 | ||||||
225 | 97.99{ 9.99} | 57.6 | 64.8 | 72 | 225 | ||||||
250 | 88.19{ 8.99} | 64 | 72 | 80 | 250 | ||||||
275 | 80.18{ 8.18} | 70.4 | 79.2 | 88 | 275 | ||||||
300 | 73.50{ 7.49} | 76.8 | 86.4 | 96 | 300 | ||||||
350 | 63.00{ 6.42} | 89.6 | 100.8 | 112 | 350 | ||||||
70 | 38.5 | 70 | 379.46{38.69} | 17.9 | 6800 {693.4} | 20.2 | 7650 {780.1} | 22.4 | 8500 {866.8} | TM70- | 70 |
80 | 332.03{33.86} | 20.5 | 23 | 25.6 | 80 | ||||||
90 | 295.14{30.10} | 23 | 25.9 | 28.8 | 90 | ||||||
100 | 265.63{27.09} | 25.6 | 28.8 | 32 | 100 | ||||||
125 | 212.50{21.67} | 32 | 36 | 40 | 125 | ||||||
150 | 177.08{18.06} | 38.4 | 43.2 | 48 | 150 | ||||||
175 | 151.79{15.48} | 44.8 | 50.4 | 56 | 175 | ||||||
200 | 132.81{13.54} | 51.2 | 57.6 | 64 | 200 | ||||||
225 | 118.06{12.04} | 57.6 | 64.8 | 72 | 225 | ||||||
250 | 106.25{10.83} | 64 | 72 | 80 | 250 | ||||||
275 | 96.59{ 9.85} | 70.4 | 79.2 | 88 | 275 | ||||||
300 | 88.54{ 9.03} | 76.8 | 86.4 | 96 | 300 | ||||||
350 | 75.89{ 7.74} | 89.6 | 100.8 | 112 | 350 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|