价格说明
D | d | L | 弹簧常数 | 压紧长度 | F=L×32% | F=L×36% | F=L×40% | 型式 | ||||
N/mm{kgf/mm} | ℓmin | Fmm | 负载 N{kgf} | Fmm | 负载 N{kgf} | Fmm | 负载 N{kgf} | Type D-L | ||||
8 | 4 | 10 | 24.5{2.50} | 5.4 | 3.2 | 78 {8.0} | 3.6 | 88 {9.0} | 4 | 98 {10} | TL8- | 10 |
15 | 16.3{1.67} | 8.1 | 4.8 | 5.4 | 6 | 15 | ||||||
20 | 12.3{1.25} | 10.8 | 6.4 | 7.2 | 8 | 20 | ||||||
25 | 9.8{1.00} | 13.5 | 8 | 9 | 10 | 25 | ||||||
30 | 8.2{0.83} | 16.2 | 9.6 | 10.8 | 12 | 30 | ||||||
35 | 7.0{0.71} | 18.9 | 11.2 | 12.6 | 14 | 35 | ||||||
40 | 6.1{0.63} | 21.6 | 12.8 | 14.4 | 16 | 40 | ||||||
45 | 5.4{0.56} | 24.3 | 14.4 | 16.2 | 18 | 45 | ||||||
50 | 4.9{0.50} | 27 | 16 | 18 | 20 | 50 | ||||||
55 | 4.5{0.45} | 29.7 | 17.6 | 19.8 | 22 | 55 | ||||||
60 | 4.1{0.42} | 32.4 | 19.2 | 21.6 | 24 | 60 | ||||||
65 | 3.8{0.38} | 37.3 | 20.8 | 23.4 | 26 | 65 | ||||||
70 | 3.5{0.36} | 40.2 | 22.4 | 25.2 | 28 | 70 | ||||||
75 | 3.3{0.33} | 43.1 | 24 | 27 | 30 | 75 | ||||||
80 | 3.1{0.31} | 45.9 | 25.6 | 28.8 | 32 | 80 | ||||||
10 | 5 | 10 | 34.3{3.50} | 5.4 | 3.2 | 110 {11} | 3.6 | 124 {13} | 4 | 137 {14} | TL10- | 10 |
15 | 22.9{2.33} | 8.1 | 4.8 | 5.4 | 6 | 15 | ||||||
20 | 17.2{1.75} | 10.8 | 6.4 | 7.2 | 8 | 20 | ||||||
25 | 13.7{1.40} | 13.5 | 8 | 9 | 10 | 25 | ||||||
30 | 11.4{1.17} | 16.2 | 9.6 | 10.8 | 12 | 30 | ||||||
35 | 9.8{1.00} | 18.9 | 11.2 | 12.6 | 14 | 35 | ||||||
40 | 8.6{0.88} | 21.6 | 12.8 | 14.4 | 16 | 40 | ||||||
45 | 7.6{0.78} | 24.3 | 14.4 | 16.2 | 18 | 45 | ||||||
50 | 6.9{0.70} | 27 | 16 | 18 | 20 | 50 | ||||||
55 | 6.2{0.64} | 29.7 | 17.6 | 19.8 | 22 | 55 | ||||||
60 | 5.7{0.58} | 32.4 | 19.2 | 21.6 | 24 | 60 | ||||||
65 | 5.3{0.54} | 35.1 | 20.8 | 23.4 | 26 | 65 | ||||||
70 | 4.9{0.50} | 37.8 | 22.4 | 25.2 | 28 | 70 | ||||||
75 | 4.6{0.47} | 40.5 | 24 | 27 | 30 | 75 | ||||||
80 | 4.3{0.44} | 43.2 | 25.6 | 28.8 | 32 | 80 | ||||||
90 | 3.8{0.39} | 48.6 | 28.8 | 32.4 | 36 | 90 | ||||||
12 | 6 | 15 | 34.3{3.50} | 8.1 | 4.8 | 165 {17} | 5.4 | 185 {19} | 6 | 206 {21} | TL12- | 15 |
20 | 25.7{2.63} | 10.8 | 6.4 | 7.2 | 8 | 20 | ||||||
25 | 20.6{2.10} | 13.5 | 8 | 9 | 10 | 25 | ||||||
30 | 17.2{1.75} | 16.2 | 9.6 | 10.8 | 12 | 30 | ||||||
35 | 14.7{1.50} | 18.9 | 11.2 | 12.6 | 14 | 35 | ||||||
40 | 12.9{1.31} | 21.6 | 12.8 | 14.4 | 16 | 40 | ||||||
45 | 11.4{1.17} | 24.3 | 14.4 | 16.2 | 18 | 45 | ||||||
50 | 10.3{1.05} | 27 | 16 | 18 | 20 | 50 | ||||||
55 | 9.4{0.95} | 29.7 | 17.6 | 19.8 | 22 | 55 | ||||||
60 | 8.6{0.88} | 32.4 | 19.2 | 21.6 | 24 | 60 | ||||||
65 | 7.9{0.81} | 35.1 | 20.8 | 23.4 | 26 | 65 | ||||||
70 | 7.4{0.75} | 37.8 | 22.4 | 25.2 | 28 | 70 | ||||||
75 | 6.9{0.70} | 40.5 | 24 | 27 | 30 | 75 | ||||||
80 | 6.4{0.66} | 43.2 | 25.6 | 28.8 | 32 | 80 | ||||||
90 | 5.7{0.58} | 48.6 | 28.8 | 32.4 | 36 | 90 | ||||||
14 | 7 | 20 | 34.3{3.50} | 10.8 | 6.4 | 220 {22} | 7.2 | 247 {25} | 8 | 275 {28} | TL14- | 20 |
25 | 27.5{2.80} | 13.5 | 8 | 9 | 10 | 25 | ||||||
30 | 22.9{2.33} | 16.2 | 9.6 | 10.8 | 12 | 30 | ||||||
35 | 19.6{2.00} | 18.9 | 11.2 | 12.6 | 14 | 35 | ||||||
40 | 17.2{1.75} | 21.6 | 12.8 | 14.4 | 16 | 40 | ||||||
45 | 15.3{1.56} | 24.3 | 14.4 | 16.2 | 18 | 45 | ||||||
50 | 13.7{1.40} | 27 | 16 | 18 | 20 | 50 | ||||||
55 | 12.5{1.27} | 29.7 | 17.6 | 19.8 | 22 | 55 | ||||||
60 | 11.4{1.17} | 32.4 | 19.2 | 21.6 | 24 | 60 | ||||||
65 | 10.6{1.08} | 35.1 | 20.8 | 23.4 | 26 | 65 | ||||||
70 | 9.8{1.00} | 37.8 | 22.4 | 25.2 | 28 | 70 | ||||||
75 | 9.2{0.93} | 40.5 | 24 | 27 | 30 | 75 | ||||||
80 | 8.6{0.88} | 43.2 | 25.6 | 28.8 | 32 | 80 | ||||||
90 | 7.6{0.78} | 48.6 | 28.8 | 32.4 | 36 | 90 | ||||||
100 | 6.9{0.70} | 54 | 32 | 36 | 40 | 100 | ||||||
使用次数 | 100万次 | 50万次 | 30万次 |
D | d | L | 弹簧常数 | 压紧长度 | F=L×32% | F=L×36% | F=L×40% | 型式 | ||||
N/mm{kgf/mm} | ℓmin | Fmm | 负载 N{kgf} | Fmm | 负载 N{kgf} | Fmm | 负载 N{kgf} | Type D-L | ||||
16 | 8 | 20 | 42.9{4.38} | 10.8 | 6.4 | 275 {28} | 7.2 | 309 {32} | 8 | 343 {35} | TL16- | 20 |
25 | 34.3{3.50} | 13.5 | 8 | 9 | 10 | 25 | ||||||
30 | 28.6{2.92} | 16.2 | 9.6 | 10.8 | 12 | 30 | ||||||
35 | 24.5{2.50} | 18.9 | 11.2 | 12.6 | 14 | 35 | ||||||
40 | 21.5{2.19} | 21.6 | 12.8 | 14.4 | 16 | 40 | ||||||
45 | 19.1{1.94} | 24.3 | 14.4 | 16.2 | 18 | 45 | ||||||
50 | 17.2{1.75} | 27 | 16 | 18 | 20 | 50 | ||||||
55 | 15.6{1.59} | 29.7 | 17.6 | 19.8 | 22 | 55 | ||||||
60 | 14.3{1.46} | 32.4 | 19.2 | 21.6 | 24 | 60 | ||||||
65 | 13.2{1.35} | 35.1 | 20.8 | 23.4 | 26 | 65 | ||||||
70 | 12.3{1.25} | 37.8 | 22.4 | 25.2 | 28 | 70 | ||||||
75 | 11.4{1.17} | 40.5 | 24 | 27 | 30 | 75 | ||||||
80 | 10.7{1.09} | 43.2 | 25.6 | 28.8 | 32 | 80 | ||||||
90 | 9.5{0.97} | 48.6 | 28.8 | 32.4 | 36 | 90 | ||||||
100 | 8.6{0.88} | 54 | 32 | 36 | 40 | 100 | ||||||
125 | 6.9{0.70} | 67.5 | 40 | 45 | 50 | 125 | ||||||
18 | 9 | 20 | 52.7{5.38} | 10.8 | 6.4 | 337 {34} | 7.2 | 380 {39} | 8 | 422 {43} | TL18- | 20 |
25 | 42.2{4.30} | 13.5 | 8 | 9 | 10 | 25 | ||||||
30 | 35.1{3.58} | 16.2 | 9.6 | 10.8 | 12 | 30 | ||||||
35 | 30.1{3.07} | 18.9 | 11.2 | 12.6 | 14 | 35 | ||||||
40 | 26.4{2.69} | 21.6 | 12.8 | 14.4 | 16 | 40 | ||||||
45 | 23.4{2.39} | 24.3 | 14.4 | 16.2 | 18 | 45 | ||||||
50 | 21.1{2.15} | 27 | 16 | 18 | 20 | 50 | ||||||
55 | 19.2{1.95} | 29.7 | 17.6 | 19.8 | 22 | 55 | ||||||
60 | 17.6{1.79} | 32.4 | 19.2 | 21.6 | 24 | 60 | ||||||
65 | 16.2{1.65} | 35.1 | 20.8 | 23.4 | 26 | 65 | ||||||
70 | 15.1{1.54} | 37.8 | 22.4 | 25.2 | 28 | 70 | ||||||
75 | 14.1{1.43} | 40.5 | 24 | 27 | 30 | 75 | ||||||
80 | 13.2{1.34} | 43.2 | 25.6 | 28.8 | 32 | 80 | ||||||
90 | 11.7{1.19} | 48.6 | 28.8 | 32.4 | 36 | 90 | ||||||
100 | 10.5{1.08} | 54 | 32 | 36 | 40 | 100 | ||||||
125 | 8.4{0.86} | 67.5 | 40 | 45 | 50 | 125 | ||||||
20 | 10 | 20 | 66.2{6.75} | 10.8 | 6.4 | 424 {43} | 7.2 | 477 {48} | 8 | 530 {54} | TL20- | 20 |
25 | 53.0{5.40} | 13.5 | 8 | 9 | 10 | 25 | ||||||
30 | 44.1{4.50} | 16.2 | 9.6 | 10.8 | 12 | 30 | ||||||
35 | 37.8{3.86} | 18.9 | 11.2 | 12.6 | 14 | 35 | ||||||
40 | 33.1{3.38} | 21.6 | 12.8 | 14.4 | 16 | 40 | ||||||
45 | 29.4{3.00} | 24.3 | 14.4 | 16.2 | 18 | 45 | ||||||
50 | 26.5{2.70} | 27 | 16 | 18 | 20 | 50 | ||||||
55 | 24.1{2.45} | 29.7 | 17.6 | 19.8 | 22 | 55 | ||||||
60 | 22.1{2.25} | 32.4 | 19.2 | 21.6 | 24 | 60 | ||||||
65 | 20.4{2.08} | 35.1 | 20.8 | 23.4 | 26 | 65 | ||||||
70 | 18.9{1.93} | 37.8 | 22.4 | 25.2 | 28 | 70 | ||||||
75 | 17.7{1.80} | 40.5 | 24 | 27 | 30 | 75 | ||||||
80 | 16.5{1.69} | 43.2 | 25.6 | 28.8 | 32 | 80 | ||||||
90 | 14.7{1.50} | 48.6 | 28.8 | 32.4 | 36 | 90 | ||||||
100 | 13.2{1.35} | 54 | 32 | 36 | 40 | 100 | ||||||
125 | 10.6{1.08} | 67.5 | 40 | 45 | 50 | 125 | ||||||
150 | 8.8{0.90} | 81 | 48 | 54 | 60 | 150 | ||||||
22 | 11 | 25 | 65.7{6.70} | 13.5 | 8 | 526 {54} | 9 | 591 {60} | 10 | 657 {67} | TL22- | 25 |
30 | 54.8{5.58} | 16.2 | 9.6 | 10.8 | 12 | 30 | ||||||
35 | 46.9{4.79} | 18.9 | 11.2 | 12.6 | 14 | 35 | ||||||
40 | 41.1{4.19} | 21.6 | 12.8 | 14.4 | 16 | 40 | ||||||
45 | 36.5{3.72} | 24.3 | 14.4 | 16.2 | 18 | 45 | ||||||
50 | 32.9{3.35} | 27 | 16 | 18 | 20 | 50 | ||||||
55 | 29.9{3.05} | 29.7 | 17.6 | 19.8 | 22 | 55 | ||||||
60 | 27.4{2.79} | 32.4 | 19.2 | 21.6 | 24 | 60 | ||||||
65 | 25.3{2.58} | 35.1 | 20.8 | 23.4 | 26 | 65 | ||||||
70 | 23.5{2.39} | 37.8 | 22.4 | 25.2 | 28 | 70 | ||||||
75 | 21.9{2.23} | 40.5 | 24 | 27 | 30 | 75 | ||||||
80 | 20.5{2.09} | 43.2 | 25.6 | 28.8 | 32 | 80 | ||||||
90 | 18.3{1.86} | 48.6 | 28.8 | 32.4 | 36 | 90 | ||||||
100 | 16.4{1.68} | 54 | 32 | 36 | 40 | 100 | ||||||
125 | 13.1{1.34} | 67.5 | 40 | 45 | 50 | 125 | ||||||
150 | 11.0{1.12} | 81 | 48 | 54 | 60 | 150 | ||||||
使用次数 | 100万次 | 50万次 | 30万次 |
D | d | L | 弹簧常数 | 压紧长度 | F=L×32% | F=L×36% | F=L×40% | 型式 | ||||
N/mm{kgf/mm} | ℓmin | Fmm | 负载 N{kgf} | Fmm | 负载 N{kgf} | Fmm | 负载 N{kgf} | Type D-L | ||||
25 | 12.5 | 25 | 82.4 { 8.40} | 13.5 | 8 | 659 {67} | 9 | 741 {76} | 10 | 824 {84} | TL25- | 25 |
30 | 68.6 { 7.00} | 16.2 | 9.6 | 10.8 | 12 | 30 | ||||||
35 | 58.8 { 6.00} | 18.9 | 11.2 | 12.6 | 14 | 35 | ||||||
40 | 51.5 { 5.25} | 21.6 | 12.8 | 14.4 | 16 | 40 | ||||||
45 | 45.8 { 4.67} | 24.3 | 14.4 | 16.2 | 18 | 45 | ||||||
50 | 41.2 { 4.20} | 27 | 16 | 18 | 20 | 50 | ||||||
55 | 37.4 { 3.82} | 29.7 | 17.6 | 19.8 | 22 | 55 | ||||||
60 | 34.3 { 3.50} | 32.4 | 19.2 | 21.6 | 24 | 60 | ||||||
65 | 31.7 { 3.23} | 35.1 | 20.8 | 23.4 | 26 | 65 | ||||||
70 | 29.4 { 3.00} | 37.8 | 22.4 | 25.2 | 28 | 70 | ||||||
75 | 27.5 { 2.80} | 40.5 | 24 | 27 | 30 | 75 | ||||||
80 | 25.7 { 2.63} | 43.2 | 25.6 | 28.8 | 32 | 80 | ||||||
90 | 22.9 { 2.33} | 48.6 | 28.8 | 32.4 | 36 | 90 | ||||||
100 | 20.6 { 2.10} | 54 | 32 | 36 | 40 | 100 | ||||||
125 | 16.5 { 1.68} | 67.5 | 40 | 45 | 50 | 125 | ||||||
150 | 13.7 { 1.40} | 81 | 48 | 54 | 60 | 150 | ||||||
175 | 11.8 { 1.20} | 94.5 | 56 | 63 | 70 | 175 | ||||||
200 | 10.3 { 1.05} | 108 | 64 | 72 | 80 | 200 | ||||||
27 | 13.5 | 25 | 98.1 {10.0 } | 13.5 | 8 | 785 {80} | 9 | 883 {90} | 10 | 981 {100} | TL27- | 25 |
30 | 81.7 { 8.33} | 16.2 | 9.6 | 10.8 | 12 | 30 | ||||||
35 | 70.0 { 7.14} | 18.9 | 11.2 | 12.6 | 14 | 35 | ||||||
40 | 61.3 { 6.25} | 21.6 | 12.8 | 14.4 | 16 | 40 | ||||||
45 | 54.5 { 5.56} | 24.3 | 14.4 | 16.2 | 18 | 45 | ||||||
50 | 49.0 { 5.00} | 27 | 16 | 18 | 20 | 50 | ||||||
55 | 44.6 { 4.55} | 29.7 | 17.6 | 19.8 | 22 | 55 | ||||||
60 | 40.9 { 4.17} | 32.4 | 19.2 | 21.6 | 24 | 60 | ||||||
65 | 37.7 { 3.85} | 35.1 | 20.8 | 23.4 | 26 | 65 | ||||||
70 | 35.0 { 3.57} | 37.8 | 22.4 | 25.2 | 28 | 70 | ||||||
75 | 32.7 { 3.33} | 40.5 | 24 | 27 | 30 | 75 | ||||||
80 | 30.6 { 3.13} | 43.2 | 25.6 | 28.8 | 32 | 80 | ||||||
90 | 27.2 { 2.78} | 48.6 | 28.8 | 32.4 | 36 | 90 | ||||||
100 | 24.5 { 2.50} | 54 | 32 | 36 | 40 | 100 | ||||||
125 | 19.6 { 2.00} | 67.5 | 40 | 45 | 50 | 125 | ||||||
150 | 16.3 { 1.67} | 81 | 48 | 54 | 60 | 150 | ||||||
175 | 14.0 { 1.43} | 94.5 | 56 | 63 | 70 | 175 | ||||||
200 | 12.3 { 1.25} | 108 | 64 | 72 | 80 | 200 | ||||||
30 | 15 | 25 | 119 {12.1 } | 13.5 | 8 | 949 {97} | 9 | 1067 {109} | 10 | 1186 | TL30- | 25 |
30 | 98.8 {10.1 } | 16.2 | 9.6 | 10.8 | 12 | 30 | ||||||
35 | 84.7 { 8.64} | 18.9 | 11.2 | 12.6 | 14 | 35 | ||||||
40 | 74.1 { 7.56} | 21.6 | 12.8 | 14.4 | 16 | 40 | ||||||
45 | 65.9 { 6.72} | 24.3 | 14.4 | 16.2 | 18 | 45 | ||||||
50 | 59.3 { 6.05} | 27 | 16 | 18 | 20 | 50 | ||||||
55 | 53.9 { 5.50} | 29.7 | 17.6 | 19.8 | 22 | 55 | ||||||
60 | 49.4 { 5.04} | 32.4 | 19.2 | 21.6 | 24 | 60 | ||||||
65 | 45.6 { 4.65} | 35.1 | 20.8 | 23.4 | 26 | 65 | ||||||
70 | 42.4 { 4.32} | 37.8 | 22.4 | 25.2 | 28 | 70 | ||||||
75 | 39.5 { 4.03} | 40.5 | 24 | 27 | 30 | 75 | ||||||
80 | 37.1 { 3.78} | 43.2 | 25.6 | 28.8 | 32 | 80 | ||||||
90 | 32.9 { 3.36} | 48.6 | 28.8 | 32.4 | 36 | 90 | ||||||
100 | 29.7 { 3.02} | 54 | 32 | 36 | 40 | 100 | ||||||
125 | 23.7 { 2.42} | 67.5 | 40 | 45 | 50 | 125 | ||||||
150 | 19.8 { 2.02} | 81 | 48 | 54 | 60 | 150 | ||||||
175 | 16.9 { 1.73} | 94.5 | 56 | 63 | 70 | 175 | ||||||
200 | 14.8 { 1.51} | 108 | 64 | 72 | 80 | 200 | ||||||
35 | 17.5 | 40 | 101 {10.3 } | 21.6 | 12.8 | 1294 {132} | 14.4 | 1455 {148} | 16 | 1617 {165} | TL35- | 40 |
45 | 89.8 { 9.16} | 24.3 | 14.4 | 16.2 | 18 | 45 | ||||||
50 | 80.9 { 8.24} | 27 | 16 | 18 | 20 | 50 | ||||||
55 | 73.5 { 7.49} | 29.7 | 17.6 | 19.8 | 22 | 55 | ||||||
60 | 67.4 { 6.87} | 32.4 | 19.2 | 21.6 | 24 | 60 | ||||||
65 | 62.2 { 6.34} | 35.1 | 20.8 | 23.4 | 26 | 65 | ||||||
70 | 57.8 { 5.89} | 37.8 | 22.4 | 25.2 | 28 | 70 | ||||||
75 | 53.9 { 5.50} | 40.5 | 24 | 27 | 30 | 75 | ||||||
80 | 50.5 { 5.15} | 43.2 | 25.6 | 28.8 | 32 | 80 | ||||||
90 | 44.9 { 4.58} | 48.6 | 28.8 | 32.4 | 36 | 90 | ||||||
100 | 40.4 { 4.12} | 54 | 32 | 36 | 40 | 100 | ||||||
125 | 32.3 { 3.30} | 67.5 | 40 | 45 | 50 | 125 | ||||||
150 | 27.0 { 2.75} | 81 | 48 | 54 | 60 | 150 | ||||||
175 | 23.1 { 2.36} | 94.5 | 56 | 63 | 70 | 175 | ||||||
200 | 20.2 { 2.06} | 108 | 64 | 72 | 80 | 200 | ||||||
使用次数 | 100万次 | 50万次 | 30万次 |
D | d | L | 弹簧常数 | 压紧长度 | F=L×32% | F=L×36% | F=L×40% | 型式 | |||||
N/mm{kgf/mm} | ℓmin | Fmm | 负载 N{kgf} | Fmm | 负载 N{kgf} | Fmm | 负载 N{kgf} | Type D-L | |||||
40 | 20 | 40 | 132 | {13.5 } | 21.6 | 12.8 | 1694 {173} | 14.4 | 1905 {194} | 16 | 2117 {216} | TL40- | 40 |
45 | 118 | {12.0 } | 25.8 | 14.4 | 16.2 | 18 | 45 | ||||||
50 | 106 | {10.8 } | 27 | 16 | 18 | 20 | 50 | ||||||
55 | 96.2 | { 9.81} | 31.6 | 17.6 | 19.8 | 22 | 55 | ||||||
60 | 88.2 | { 8.99} | 32.4 | 19.2 | 21.6 | 24 | 60 | ||||||
65 | 81.4 | { 8.30} | 37.3 | 20.8 | 23.4 | 26 | 65 | ||||||
70 | 75.6 | { 7.71} | 37.8 | 22.4 | 25.2 | 28 | 70 | ||||||
75 | 70.6 | { 7.20} | 43.1 | 24 | 27 | 30 | 75 | ||||||
80 | 66.2 | { 6.75} | 45.9 | 25.6 | 28.8 | 32 | 80 | ||||||
90 | 58.8 | { 6.00} | 48.6 | 28.8 | 32.4 | 36 | 90 | ||||||
100 | 52.9 | { 5.40} | 54 | 32 | 36 | 40 | 100 | ||||||
125 | 42.3 | { 4.32} | 67.5 | 40 | 45 | 50 | 125 | ||||||
150 | 35.3 | { 3.60} | 81 | 48 | 54 | 60 | 150 | ||||||
175 | 30.2 | { 3.08} | 94.5 | 56 | 63 | 70 | 175 | ||||||
200 | 26.5 | { 2.70} | 108 | 64 | 72 | 80 | 200 | ||||||
225 | 23.5 | { 2.40} | 122 | 72 | 81 | 90 | 225 | ||||||
250 | 21.2 | { 2.16} | 135 | 80 | 90 | 100 | 250 | ||||||
275 | 19.2 | { 1.96} | 149 | 88 | 99 | 110 | 275 | ||||||
300 | 17.6 | { 1.80} | 172.2 | 96 | 108 | 120 | 300 | ||||||
50 | 25 | 50 | 166 | {16.9 } | 27 | 16 | 2650 {270} | 18 | 2981 {304} | 20 | 3312 {338} | TL50- | 50 |
55 | 151 | {15.4 } | 29.7 | 17.6 | 19.8 | 22 | 55 | ||||||
60 | 138 | {14.1 } | 32.4 | 19.2 | 21.6 | 24 | 60 | ||||||
65 | 127 | {13.0 } | 35.1 | 20.8 | 23.4 | 26 | 65 | ||||||
70 | 118 | {12.1 } | 37.8 | 22.4 | 25.2 | 28 | 70 | ||||||
75 | 110 | {11.3 } | 40.5 | 24 | 27 | 30 | 75 | ||||||
80 | 104 | {10.6 } | 43.2 | 25.6 | 28.8 | 32 | 80 | ||||||
90 | 92 | { 9.38} | 48.6 | 28.8 | 32.4 | 36 | 90 | ||||||
100 | 82.8 | { 8.44} | 54 | 32 | 36 | 40 | 100 | ||||||
125 | 66.2 | { 6.75} | 67.5 | 40 | 45 | 50 | 125 | ||||||
150 | 55.2 | { 5.63} | 81 | 48 | 54 | 60 | 150 | ||||||
175 | 47.3 | { 4.82} | 94.5 | 56 | 63 | 70 | 175 | ||||||
200 | 41.4 | { 4.22} | 108 | 64 | 72 | 80 | 200 | ||||||
225 | 36.8 | { 3.75} | 122 | 72 | 81 | 90 | 225 | ||||||
250 | 33.1 | { 3.38} | 135 | 80 | 90 | 100 | 250 | ||||||
275 | 30.1 | { 3.07} | 149 | 88 | 99 | 110 | 275 | ||||||
300 | 27.6 | { 2.81} | 172.2 | 96 | 108 | 120 | 300 | ||||||
350 | 23.7 | { 2.41} | 200.9 | 112 | 126 | 140 | 350 | ||||||
400 | 20.7 | { 2.11} | 216 | 128 | 144 | 160 | *400 | ||||||
450 | 18.4 | { 1.88} | 243 | 144 | 162 | 180 | *450 | ||||||
500 | 16.6 | { 1.69} | 270 | 160 | 180 | 200 | *500 | ||||||
60 | 30 | 60 | 199 | {20.3 } | 32.4 | 19.2 | 3816 {389} | 21.6 | 4293 {438} | 24 | 4770 {486} | TL60- | 60 |
70 | 170 | {17.4 } | 37.8 | 22.4 | 25.2 | 28 | 70 | ||||||
80 | 149 | {15.2 } | 43.2 | 25.6 | 28.8 | 32 | 80 | ||||||
90 | 133 | {13.5 } | 48.6 | 28.8 | 32.4 | 36 | 90 | ||||||
100 | 119 | {12.2 } | 54 | 32 | 36 | 40 | 100 | ||||||
125 | 95.4 | { 9.73} | 67.5 | 40 | 45 | 50 | 125 | ||||||
150 | 79.5 | { 8.11} | 81 | 48 | 54 | 60 | 150 | ||||||
175 | 68.1 | { 6.95} | 94.5 | 56 | 63 | 70 | 175 | ||||||
200 | 59.6 | { 6.08} | 108 | 64 | 72 | 80 | 200 | ||||||
225 | 53 | { 5.40} | 122 | 72 | 81 | 90 | *225 | ||||||
250 | 47.7 | { 4.86} | 135 | 80 | 90 | 100 | 250 | ||||||
275 | 43.4 | { 4.42} | 149 | 88 | 99 | 110 | *275 | ||||||
300 | 39.8 | { 4.05} | 172.2 | 96 | 108 | 120 | 300 | ||||||
350 | 34.1 | { 3.47} | 200.9 | 112 | 126 | 140 | 350 | ||||||
400 | 29.8 | { 3.04} | 216 | 128 | 144 | 160 | *400 | ||||||
450 | 26.5 | { 2.70} | 243 | 144 | 162 | 180 | *450 | ||||||
500 | 23.9 | { 2.43} | 270 | 160 | 180 | 200 | *500 | ||||||
70 | 38.5 | 70 | 214 | {21.8 } | 40.2 | 22.4 | 4782 {488} | 25.2 | 5380 {549} | 28 | 5978 {610} | TL70- | 70 |
80 | 187 | {19.0 } | 45.9 | 25.6 | 28.8 | 32 | 80 | ||||||
90 | 166 | {16.9 } | 51.7 | 28.8 | 32.4 | 36 | 90 | ||||||
100 | 149 | {15.2 } | 57.4 | 32 | 36 | 40 | 100 | ||||||
125 | 120 | {12.2 } | 71.8 | 40 | 45 | 50 | 125 | ||||||
150 | 99.6 | {10.2 } | 86.1 | 48 | 54 | 60 | 150 | ||||||
175 | 85.4 | { 8.71} | 100.5 | 56 | 63 | 70 | 175 | ||||||
200 | 74.7 | { 7.62} | 114.8 | 64 | 72 | 80 | 200 | ||||||
250 | 59.8 | { 6.10} | 143.5 | 80 | 90 | 100 | 250 | ||||||
300 | 49.8 | { 5.08} | 172.2 | 96 | 108 | 120 | 300 | ||||||
350 | 42.7 | { 4.35} | 200.9 | 112 | 126 | 140 | 350 | ||||||
使用次数 | 100万次 | 50万次 | 30万次 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|