矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-TF-
商品
评价
详情
  • 矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-TF-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-TF-

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
TF矩形螺旋弹簧产品概述矩形螺旋弹簧是接受轴向压力的螺旋弹簧,通过压缩形变储能,从而提供缓冲回弹力。

米思米现有销售米思米自有品牌的SW*系列弹簧(品质优秀),X-SW*系列弹簧(更具性价比),以及东京发条品牌的T*系列弹簧,可供客户选择。
产品特点
1. 广泛应用于模具制造加工行业,同时在其他行业也有所使用。

2. 东发品牌矩形螺旋弹簧使用油冷回火弹簧钢,提供稳定的负载,耐久的寿命。

3. 为了便于识别及防止生锈,米思米的矩形螺旋弹簧进行了喷漆。

4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。ROHS图标
规格概述
TF矩形螺旋弹簧 规格概述外径尺寸:Φ8~70mm

全长尺寸:10~500mm

压缩率及建议使用次数建议:
高压缩量 50.0%,建议使用次数30万次;
中压缩量 45.0%,建议使用次数50万次;
低压缩量 40.0%,建议使用次数100万次;
使用方法
1.弹簧使用时需要配套使用导向,在没有弹簧导向的条件下使用时,弹簧会发生纵弯曲和横弯曲等,弯曲的内侧会产生局部的高应力,使用导销,外径导承等弹簧导承。
  *一般来说,通过内径侧导承将导销自上而下贯通后使用最为理想。

2.有关弹簧的内径与导销
  建议导销杆径设定为比弹簧内径小1.0mm左右。如果与导销之间的间隙较小,导销就会使弹簧内径产生磨损,并以磨损部为起点,导致最终折损。
  另外,如果弹簧内径与导销之间的间隙过大,则会导致纵弯曲。(正确方式如图-1)

3.有关弹簧的外径与沉头孔
  建议沉头孔径设定比弹簧外径大1.5mm左右。
  如果与沉头孔之间的间隙较小时,会因弹簧压缩后外径侧膨胀,而导致弹簧外径与沉头孔摩擦造成截面变形,应力集中而导致最终折损。(正确方式如图-1)

4.务必保证在最大压缩量范围内使用弹簧,不能超行程使用。(如图-2)

5.弹簧使用预压后方可使用。

6.弹簧使用环境注意清洁,避免异物,废料的混入,夹杂。(如图-3)

7.注意确认弹簧安装面的平行度,安装面平行度较差,会导致弹簧的横弯曲,弯曲的内侧应力局部高应力,导致最终折损。(如图-4)

8.弹簧串联,内外相套,横向使用,均会导致弹簧耐久性降低以及折损。(如图-567)
矩形螺旋弹簧 使用方法
使用案例
冲孔模用矩形螺旋弹簧

U型弯曲模用矩形螺旋弹簧
相关产品
矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-TF- 相关产品矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-TF- 相关产品矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-TF- 相关产品矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-TF- 相关产品
弹簧导销弹簧保持器弹簧组件用法兰矩形螺旋弹簧用垫圈
可与弹簧配套使用,保证弹簧压缩过程中的垂直。可与弹簧配套使用,保证弹簧压缩过程中的垂直。弹簧安装用。弹簧安装用。
尺寸图
TF矩形螺旋弹簧尺寸图外径公差:D=8~60时,-0.7~0mm
D=70时,-1.0~0mm

内径公差:d +0.1~+0.7mm

负载公差:± 10%

垂直度:2°以下

自由长度公差: L<=50时,± 0.5mm
        L>=55时,± 1%

卷绕方向:右绕
规格表
DdL弹簧常数
N/mm{kgf/mm}
F=L×40%F=L×45%F=L×50%型式
Fmm负载
N{kgf}
Fmm负载
N{kgf}
Fmm负载
N{kgf}
TypeD-L
使用次数100万次50万次30万次
841015.24{1.55}4.0 58.8
{6.0}
4.5 68.6
{7.0}
5.0 78.5
{8.0}
TF8-10
1510.16{1.04}6.0 6.8 7.5 15
207.62{0.78}8.0 9.0 10.0 20
256.10{0.62}10.0 11.3 12.5 25
305.08{0.52}12.0 13.5 15.0 30
354.36{0.44}14.0 15.8 17.5 35
403.81{0.39}16.0 18.0 20.0 40
453.39{0.35}18.0 20.3 22.5 45
503.05{0.31}20.0 22.5 25.0 50
552.77{0.28}22.0 24.8 27.5 55
602.54{0.26}24.0 27.0 30.0 60
652.35{0.24}26.0 29.3 32.5 65
702.18{0.22}28.0 31.5 35.0 70
752.03{0.21}30.0 33.8 37.5 75
801.91{0.19}32.0 36.0 40.0 80
105209.81{1.00}8.0 78.5
{8.0}
9.0 88.3
{9.0}
10.0 98.1
{10.0}
TF10-20
257.85{0.80}10.0 11.3 12.5 25
306.54{0.67}12.0 13.5 15.0 30
355.61{0.57}14.0 15.8 17.5 35
404.91{0.50}16.0 18.0 20.0 40
454.36{0.44}18.0 20.3 22.5 45
503.92{0.40}20.0 22.5 25.0 50
553.57{0.36}22.0 24.8 27.5 55
603.27{0.33}24.0 27.0 30.0 60
653.02{0.31}26.0 29.3 32.5 65
702.80{0.29}28.0 31.5 35.0 70
752.62{0.27}30.0 33.8 37.5 75
802.45{0.25}32.0 36.0 40.0 80
902.18{0.22}36.0 40.5 45.0 90
1262013.62{1.39}8.0 107.9
{11.0}
9.0 122.6
{12.5}
10.0 137.3
{14.0}
TF12-20
2510.90{1.11}10.0 11.3 12.5 25
309.08{0.93}12.0 13.5 15.0 30
357.78{0.79}14.0 15.8 17.5 35
406.81{0.69}16.0 18.0 20.0 40
456.05{0.62}18.0 20.3 22.5 45
505.45{0.56}20.0 22.5 25.0 50
554.95{0.51}22.0 24.8 27.5 55
604.54{0.46}24.0 27.0 30.0 60
654.19{0.43}26.0 29.3 32.5 65
703.89{0.40}28.0 31.5 35.0 70
753.63{0.37}30.0 33.8 37.5 75
803.41{0.35}32.0 36.0 40.0 80
903.03{0.31}36.0 40.5 45.0 90
1472513.95{1.42}10.0 142.2
{14.5}
11.3 156.9
{16.0}
12.5 176.5
{18.0}
TF14-25
3011.62{1.19}12.0 13.5 15.0 30
359.96{1.02}14.0 15.8 17.5 35
408.72{0.89}16.0 18.0 20.0 40
457.75{0.79}18.0 20.3 22.5 45
506.97{0.71}20.0 22.5 25.0 50
556.34{0.65}22.0 24.8 27.5 55
605.81{0.59}24.0 27.0 30.0 60
655.36{0.55}26.0 29.3 32.5 65
704.98{0.51}28.0 31.5 35.0 70
754.65{0.47}30.0 33.8 37.5 75
804.36{0.44}32.0 36.0 40.0 80
903.87{0.40}36.0 40.5 45.0 90
1003.49{0.36}40.0 45.0 50.0 100
1682516.56{1.69}10.0 166.7
{17.0}
11.3 186.3
{19.0}
12.5 206
{21.0}
TF16-25
3013.80{1.41}12.0 13.5 15.0 30
3511.83{1.21}14.0 15.8 17.5 35
4010.35{1.06}16.0 18.0 20.0 40
459.20{0.94}18.0 20.3 22.5 45
508.28{0.84}20.0 22.5 25.0 50
557.53{0.77}22.0 24.8 27.5 55
606.90{0.70}24.0 27.0 30.0 60
656.37{0.65}26.0 29.3 32.5 65
705.91{0.60}28.0 31.5 35.0 70
755.52{0.56}30.0 33.8 37.5 75
805.18{0.53}32.0 36.0 40.0 80
904.60{0.47}36.0 40.5 45.0 90
1004.14{0.42}40.0 45.0 50.0 100
1253.31{0.34}50.0 56.3 62.5 125
1892520.09{2.05}10.0 206
{21.0}
11.3 226
{23.0}
12.5 255
{26.0}
TF18-25
3016.74{1.71}12.0 13.5 15.0 30
3514.35{1.46}14.0 15.8 17.5 35
4012.56{1.28}16.0 18.0 20.0 40
4511.16{1.14}18.0 20.3 22.5 45
5010.04{1.02}20.0 22.5 25.0 50
559.13{0.93}22.0 24.8 27.5 55
608.37{0.85}24.0 27.0 30.0 60
657.73{0.79}26.0 29.3 32.5 65
707.17{0.73}28.0 31.5 35.0 70
756.70{0.68}30.0 33.8 37.5 75
806.28{0.64}32.0 36.0 40.0 80
905.58{0.57}36.0 40.5 45.0 90
1005.02{0.51}40.0 45.0 50.0 100
1254.02{0.41}50.0 56.3 62.5 125
20112525.24{2.57}10.0 255
{26.0}
11.3 284
{29.0}
12.5 314
{32.0}
TF20-25
3021.04{2.15}12.0 13.5 15.0 30
3518.03{1.84}14.0 15.8 17.5 35
4015.78{1.61}16.0 18.0 20.0 40
4514.02{1.43}18.0 20.3 22.5 45
5012.62{1.29}20.0 22.5 25.0 50
5511.47{1.17}22.0 24.8 27.5 55
6010.52{1.07}24.0 27.0 30.0 60
659.71{0.99}26.0 29.3 32.5 65
709.02{0.92}28.0 31.5 35.0 70
758.41{0.86}30.0 33.8 37.5 75
807.89{0.80}32.0 36.0 40.0 80
907.01{0.72}36.0 40.5 45.0 90
1006.31{0.64}40.0 45.0 50.0 100
1255.05{0.51}50.0 56.3 62.5 125
1504.21{0.43}60.0 67.5 75.0 150
22112531.38{3.20}10.0 314
{32.0}
11.3 353
{36.0}
12.5 392
{40.0}
TF22-25
3026.15{2.67}12.0 13.5 15.0 30
3522.41{2.29}14.0 15.8 17.5 35
4019.61{2.00}16.0 18.0 20.0 40
4517.43{1.78}18.0 20.3 22.5 45
5015.69{1.60}20.0 22.5 25.0 50
5514.26{1.45}22.0 24.8 27.5 55
6013.07{1.33}24.0 27.0 30.0 60
6512.07{1.23}26.0 29.3 32.5 65
7011.21{1.14}28.0 31.5 35.0 70
7510.46{1.07}30.0 33.8 37.5 75
809.81{1.00}32.0 36.0 40.0 80
908.72{0.89}36.0 40.5 45.0 90
1007.84{0.80}40.0 45.0 50.0 100
1256.28{0.64}50.0 56.3 62.5 125
1505.23{0.53}60.0 67.5 75.0 150
2513.52539.20{4.00}10.0 392
{40.0}
11.3 441
{45.0}
12.5 490
{50.0}
TF25-25
3032.67{3.33}12.0 13.5 15.0 30
3528.00{2.86}14.0 15.8 17.5 35
4024.50{2.50}16.0 18.0 20.0 40
4521.78{2.22}18.0 20.3 22.5 45
5019.60{2.00}20.0 22.5 25.0 50
5517.82{1.82}22.0 24.8 27.5 55
6016.33{1.67}24.0 27.0 30.0 60
6515.08{1.54}26.0 29.3 32.5 65
7014.00{1.43}28.0 31.5 35.0 70
7513.07{1.33}30.0 33.8 37.5 75
8012.25{1.25}32.0 36.0 40.0 80
9010.89{1.11}36.0 40.5 45.0 90
1009.80{1.00}40.0 45.0 50.0 100
1257.84{0.80}50.0 56.3 62.5 125
1506.53{0.67}60.0 67.5 75.0 150
1755.60{0.57}70.0 78.8 87.5 175
2004.90{0.50}80.0 90.0 100.0 200
2713.52547.11{4.80}10.0 471
{48.0}
11.3 530
{54.0}
12.5 588
{60.0}
TF27-25
3039.26{4.00}12.0 13.5 15.0 30
3533.65{3.43}14.0 15.8 17.5 35
4029.44{3.00}16.0 18.0 20.0 40
4526.17{2.67}18.0 20.3 22.5 45
5023.56{2.40}20.0 22.5 25.0 50
5521.41{2.18}22.0 24.8 27.5 55
6019.63{2.00}24.0 27.0 30.0 60
6518.12{1.85}26.0 29.3 32.5 65
7016.83{1.72}28.0 31.5 35.0 70
7515.70{1.60}30.0 33.8 37.5 75
8014.72{1.50}32.0 36.0 40.0 80
9013.09{1.33}36.0 40.5 45.0 90
10011.78{1.20}40.0 45.0 50.0 100
1259.42{0.96}50.0 56.3 62.5 125
1507.85{0.80}60.0 67.5 75.0 150
1756.73{0.69}70.0 78.8 87.5 175
2005.89{0.60}80.0 90.0 100.0 200
30162556.62{5.77}10.0 569
{58.0}
11.3 637
{65.0}
12.5 706
{72.0}
TF30-25
3047.19{4.81}12.0 13.5 15.0 30
3540.44{4.12}14.0 15.8 17.5 35
4035.39{3.61}16.0 18.0 20.0 40
4531.46{3.21}18.0 20.3 22.5 45
5028.31{2.89}20.0 22.5 25.0 50
5525.74{2.62}22.0 24.8 27.5 55
6023.59{2.41}24.0 27.0 30.0 60
6521.78{2.22}26.0 29.3 32.5 65
7020.22{2.06}28.0 31.5 35.0 70
7518.87{1.92}30.0 33.8 37.5 75
8017.69{1.80}32.0 36.0 40.0 80
9015.73{1.60}36.0 40.5 45.0 90
10014.16{1.44}40.0 45.0 50.0 100
12511.32{1.15}50.0 56.3 62.5 125
1509.44{0.96}60.0 67.5 75.0 150
1758.09{0.82}70.0 78.8 87.5 175
2007.08{0.72}80.0 90.0 100.0 200
35194047.94{4.89}16.0 765
{78.0}
18.0 863
{88.0}
20.0 961
{98.0}
TF35-40
4542.62{4.35}18.0 20.3 22.5 45
5038.36{3.91}20.0 22.5 25.0 50
5534.87{3.56}22.0 24.8 27.5 55
6031.96{3.26}24.0 27.0 30.0 60
6529.50{3.01}26.0 29.3 32.5 65
7027.40{2.79}28.0 31.5 35.0 70
7525.57{2.61}30.0 33.8 37.5 75
8023.97{2.44}32.0 36.0 40.0 80
9021.31{2.17}36.0 40.5 45.0 90
10019.18{1.96}40.0 45.0 50.0 100
12515.34{1.56}50.0 56.3 62.5 125
15012.79{1.30}60.0 67.5 75.0 150
17510.96{1.12}70.0 78.8 87.5 175
2009.59{0.98}80.0 90.0 100.0 200
40224062.67{6.39}16.0 1000
{102.0}
18.0 1128
{115.0}
20.0 1255
{128.0}
TF40-40
4555.70{5.68}18.0 20.3 22.5 45
5050.13{5.11}20.0 22.5 25.0 50
5545.58{4.65}22.0 24.8 27.5 55
6041.78{4.26}24.0 27.0 30.0 60
6538.56{3.93}26.0 29.3 32.5 65
7035.81{3.65}28.0 31.5 35.0 70
7533.42{3.41}30.0 33.8 37.5 75
8031.33{3.20}32.0 36.0 40.0 80
9027.85{2.84}36.0 40.5 45.0 90
10025.07{2.56}40.0 45.0 50.0 100
12520.05{2.04}50.0 56.3 62.5 125
15016.71{1.70}60.0 67.5 75.0 150
17514.32{1.46}70.0 78.8 87.5 175
20012.53{1.28}80.0 90.0 100.0 200
22511.14{1.14}90.0 101.3 112.5 225
25010.03{1.02}100.0 112.5 125.0 250
2759.12{0.93}110.0 123.8 137.5 275
3008.36{0.85}120.0 135.0 150.0 300
5027.55078.44{ 8.00}20.0 1569
{160.0}
22.5 1765
{180.0}
25.0 1961
{200.0}
TF50-50
5571.31{ 7.27}22.0 24.8 27.5 55
6065.37{ 6.67}24.0 27.0 30.0 60
6560.34{ 6.15}26.0 29.3 32.5 65
7056.03{ 5.71}28.0 31.5 35.0 70
7552.30{ 5.33}30.0 33.8 37.5 75
8049.03{ 5.00}32.0 36.0 40.0 80
9043.58{ 4.44}36.0 40.5 45.0 90
10039.22{ 4.00}40.0 45.0 50.0 100
12531.38{ 3.20}50.0 56.3 62.5 125
15026.15{ 2.67}60.0 67.5 75.0 150
17522.41{ 2.29}70.0 78.8 87.5 175
20019.61{ 2.00}80.0 90.0 100.0 200
22517.43{ 1.78}90.0 101.3 112.5 225
25015.69{ 1.60}100.0 112.5 125.0 250
27514.26{ 1.45}110.0 123.8 137.5 275
30013.07{ 1.33}120.0 135.0 150.0 300
35011.21{ 1.14}140.0 157.5 175.0 350
4009.81{ 1.00}160.0 180.0 200.0 400
4508.72{ 0.89}180.0 202.5 225.0 450
5007.84{ 0.80}200.0 225.0 250.0 500
60336094.07{ 9.59}24.0 2260
{230.5}
27.0 2540
{259.0}
30.0 2820
{287.6}
TF60-60
7080.63{ 8.22}28.0 31.5 35.0 70
8070.56{ 7.19}32.0 36.0 40.0 80
9062.72{ 6.40}36.0 40.5 45.0 90
10056.44{ 5.76}40.0 45.0 50.0 100
12545.16{ 4.60}50.0 56.3 62.5 125
15037.63{ 3.84}60.0 67.5 75.0 150
17532.25{ 3.29}70.0 78.8 87.5 175
20028.22{ 2.88}80.0 90.0 100.0 200
22525.09{ 2.56}90.0 101.3 112.5 225
25022.58{ 2.30}100.0 112.5 125.0 250
27520.53{ 2.09}110.0 123.8 137.5 275
30018.81{ 1.92}120.0 135.0 150.0 300
35016.13{ 1.64}140.0 157.5 175.0 350
40014.11{ 1.44}160.0 180.0 200.0 400
45012.54{ 1.28}180.0 202.5 225.0 450
50011.29{ 1.15}200.0 225.0 250.0 500
7038.570114.29{11.65}28.0 3200
{326.3}
31.5 3600
{367.0}
35.0 4000
{407.9}
TF70-70
80100.00{10.20}32.0 36.0 40.0 80
9088.89{ 9.06}36.0 40.5 45.0 90
10080.00{ 8.16}40.0 45.0 50.0 100
12564.00{ 6.53}50.0 56.3 62.5 125
15053.33{ 5.44}60.0 67.5 75.0 150
17545.71{ 4.66}70.0 78.8 87.5 175
20040.00{ 4.08}80.0 90.0 100.0 200
22535.56{ 3.63}90.0 101.3 112.5 225
25032.00{ 3.26}100.0 112.5 125.0 250
27529.09{ 2.97}110.0 123.8 137.5 275
30026.67{ 2.72}120.0 135.0 150.0 300
35022.86{ 2.33}140.0 157.5 175.0 350
●材质 油冷回火弹簧钢
●负载的计算方法:负载=弹簧常数×压缩量
 (国际单位)N=N/mm×Fmm
       kgf=kgf/mm×Fmm
       (kgf=N×0.101972)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何进行弹簧选型?
根据所需弹簧的承载力,使用压缩量,以及安装孔位的空间限制,综合进行选择。
(负载=弹簧常数*压缩量,弹簧常数,弹簧内外径,自由长度,以及最大压缩量详见米思米目录)
米思米矩形螺旋弹簧是否耐高温?
米思米矩形螺旋弹簧正常使用环境温度应为80℃以下。在超过环境温度的条件下使用时,弹簧性能将会大幅度地下降,或过早折损。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 压力源 > 螺旋弹簧 > 矩形螺旋弹簧 > 矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-TF-
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页