矩形螺旋弹簧(模具弹簧) -X-SWH-
商品
评价
详情
  • 矩形螺旋弹簧(模具弹簧) -X-SWH-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

矩形螺旋弹簧(模具弹簧) -X-SWH-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
X-SWH矩形螺旋弹簧产品概述
矩形螺旋弹簧是接受轴向压力的螺旋弹簧,通过压缩形变储能,从而提供缓冲回弹力。

米思米现有销售米思米自有品牌的SW*系列弹簧(品质优秀),X-SW*系列弹簧(更具性价比),以及东京发条品牌的T*系列弹簧,可供客户选择。
产品特点
1. 广泛应用于模具制造加工行业,同时在其他行业也有所使用。
2. 米思米矩形螺旋弹簧使用油冷回火弹簧钢,提供稳定的负载,耐久的寿命。
3. 为了便于识别及防止生锈,米思米的矩形螺旋弹簧进行了喷漆。
4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准ROHS图标
规格概述
X-SWH矩形螺旋弹簧 规格概述
外径尺寸:Φ8~60mm

全长尺寸:10~350mm

压缩率及建议使用次数建议:

中压缩量 21.6%,建议使用次数50万次;
低压缩量19.2%,建议使用次数100万次;
使用方法
1.弹簧使用时需要配套使用导向,在没有弹簧导向的条件下使用时,弹簧会发生纵弯曲和横弯曲等,弯曲的内侧会产生局部的高应力,使用导销,外径导承等弹簧导承。*一般来说,通过内径侧导承将导销自上而下贯通后使用最为理想。
2.有关弹簧的内径与导销
建议导销杆径设定为比弹簧内径小1.0mm左右。如果与导销之间的间隙较小,导销就会使弹簧内径产生磨损,并以磨损部为起点,导致最终折损。另外,如果弹簧内径与导销之间的间隙过大,则会导致纵弯曲。(正确方式如图-1)
3.有关弹簧的外径与沉头孔
建议沉头孔径设定比弹簧外径大1.5mm左右。如果与沉头孔之间的间隙较小时,会因弹簧压缩后外径侧膨胀,而导致弹簧外径与沉头孔摩擦造成截面变形,应力集中而导致最终折损。(正确方式如图-1)
4.务必保证在最大压缩量范围内使用弹簧,不能超行程使用。(如图-2)
5.弹簧使用预压后方可使用。
6.弹簧使用环境注意清洁,避免异物,废料的混入,夹杂。(如图-3)
7.注意确认弹簧安装面的平行度,安装面平行度较差,会导致弹簧的横弯曲,弯曲的内侧应力局部高应力,导致最终折损。(如图-4)
8.弹簧串联,内外相套,横向使用,均会导致弹簧耐久性降低以及折损。(如图-567)
矩形螺旋弹簧 使用方法
使用案例
冲孔模用矩形螺旋弹簧U型弯曲模用矩形螺旋弹簧
相关产品
弹簧导销弹簧导向保持器弹簧组件用法兰矩形螺旋弹簧用垫圈
弹簧导销弹簧导向保持器弹簧组件用法兰矩形螺旋弹簧用垫圈
弹簧导销;可与弹簧配套使用,保证弹簧压缩过程中的垂直。弹簧保持器;可与弹簧配套使用,保证弹簧压缩过程中的垂直。弹簧组件用法兰;弹簧安装用。矩形螺旋弹簧用垫圈;弹簧安装用。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
X-SWH矩形螺旋弹簧尺寸图
外径公差:D -0.7~0mm

内径公差:d +0.1~+0.7mm

负载公差:± 10%

垂直度:2°以下

自由长度公差: L<=50时,± 0.5mm
       L>=55时,± 1%

卷绕方向:右绕
规格表
DdL弹簧常数
N/mm{kgf/mm}
F=L×19.2%F=L×21.6%型式
Fmm负载
N{kgf}
Fmm负载
N{kgf}
TypeD-L
使用次数100万次50万次
841085.8{8.8}1.9165
{17}
2.2185
{19}
X-SWH8-10
1557.2{5.8}2.93.215
2042.9{4.4}3.84.320
2534.3{3.5}4.85.425
3028.6{2.9}5.86.530
3524.5{2.5}6.77.535
4021.5{2.2}7.78.640
4519.1{1.9}8.69.745
5017.2{1.8}9.610.850
5515.6{1.6}10.611.855
6014.3{1.5}11.513.060
6513.2{1.3}12.514.065
7012.3{1.3}13.415.170
7511.4{1.2}14.416.275
8010.7{1.1}15.417.380
10510123.0{12.5}1.9235
{24}
2.2265
{27}
X-SWH10-10
1581.7{8.3}2.93.215
2061.3{6.3}3.84.320
2549.0{5.0}4.85.425
3040.8{4.2}5.86.530
3535.0{3.6}6.77.535
4030.6{3.1}7.78.640
4527.2{2.8}8.69.745
5024.5{2.5}9.610.850
5522.3{2.3}10.611.855
6020.4{2.1}11.513.060
6518.8{1.9}12.514.065
7017.5{1.8}13.415.170
7516.3{1.7}14.416.275
8015.3{1.6}15.417.380
9013.6{1.4}17.319.490
1262087.7{8.9}3.8337
{34}
4.3379
{38}
X-SWH12-20
2570.2{7.2}4.85.425
3058.5{6.0}5.86.530
3550.1{5.1}6.77.535
4043.9{4.5}7.78.640
4539.0{4.0}8.69.745
5035.1{3.6}9.610.850
5531.9{3.3}10.611.855
6029.2{3.0}11.513.060
6527.0{2.8}12.514.065
7025.1{2.6}13.415.170
7523.4{2.4}14.416.275
8021.9{2.2}15.417.380
9019.5{2.0}17.319.490
14720120.0{12.3}3.8462
{47}
4.3520
{53}
X-SWH14-20
2596.3{9.8}4.85.425
3080.3{8.2}5.86.530
3568.8{7.0}6.77.535
4060.2{6.1}7.78.640
4553.5{5.5}8.69.745
5048.2{4.9}9.610.850
5543.8{4.5}10.611.855
6040.1{4.1}11.513.060
6537.1{3.8}12.514.065
7034.4{3.5}13.415.170
7532.1{3.3}14.416.275
8030.1{3.1}15.417.380
9026.8{2.7}17.319.490
10024.1{2.5}19.221.6100
16820157.0{16.0}3.8604
{62}
4.3680
{69}
X-SWH16-20
25126.0{12.8}4.85.425
30105.0{10.7}5.86.530
3589.9{9.2}6.77.535
4078.6{8.0}7.78.640
4569.9{7.1}8.69.745
5062.9{6.4}9.610.850
5557.2{5.8}10.611.855
6052.4{5.3}11.513.060
6548.4{4.9}12.514.065
7044.9{4.6}13.415.170
7541.9{4.3}14.416.275
8039.3{4.0}15.417.380
9035.0{3.6}17.319.490
10031.5{3.2}19.221.6100
18920198.0{20.2}3.8761
{78}
4.3856
{87}
X-SWH18-20
25159.0{16.2}4.85.425
30132.0{13.5}5.86.530
35113.0{11.5}6.77.535
4099.1{10.1}7.78.640
4588.1{9.0}8.69.745
5079.3{8.1}9.610.850
5572.0{7.3}10.611.855
6066.0{6.7}11.513.060
6561.0{6.2}12.514.065
7056.6{5.8}13.415.170
7552.8{5.4}14.416.275
8049.5{5.1}15.417.380
9044.0{4.5}17.319.490
10039.6{4.0}19.221.6100
201020245.0{25.0}3.8941
{96}
4.31058
{108}
X-SWH20-20
25196.0{20.0}4.85.425
30163.0{16.7}5.86.530
35140.0{14.3}6.77.535
40123.0{12.5}7.78.640
45109.0{11.1}8.69.745
5098.0{10.0}9.610.850
5589.1{9.1}10.611.855
6081.7{8.3}11.513.060
6575.4{7.7}12.514.065
7070.0{7.1}13.415.170
7565.3{6.7}14.416.275
8061.3{6.2}15.417.380
9054.4{5.6}17.319.490
10049.0{5.0}19.221.6100
12539.2{4.0}24.027.0125
15032.7{3.3}28.832.4150
221125237.0{24.2}4.81137
{116}
5.41279
{130}
X-SWH22-25
30197.0{20.1}5.86.530
35169.0{17.3}6.77.635
40148.0{15.1}7.78.640
45132.0{13.4}8.69.745
50118.0{12.1}9.610.850
55108.0{11.0}10.611.955
6098.7{10.1}11.513.060
6591.1{9.3}12.514.065
7084.6{8.6}13.415.170
7578.9{8.1}14.416.275
8074.0{7.5}15.417.380
9065.8{6.7}17.319.490
10059.2{6.0}19.221.6100
12547.4{4.8}24.027.0125
15039.5{4.0}28.832.4150
2512.525306.0{31.2}4.81466
{150}
5.41650
{168}
X-SWH25-25
30255.0{26.0}5.86.530
35218.0{22.3}6.77.635
40191.0{19.5}7.78.640
45170.0{17.3}8.69.745
50153.0{15.6}9.610.850
55139.0{14.2}10.611.955
60127.0{13.0}11.513.060
65118.0{12.0}12.514.065
70109.0{11.1}13.415.170
75102.0{10.4}14.416.275
8095.5{9.7}15.417.380
9084.9{8.7}17.319.490
10076.4{7.8}19.221.6100
12561.1{6.2}24.027.0125
15050.9{5.2}28.832.4150
17543.6{4.5}33.637.8175
2713.530298.0{30.4}5.81717
{175}
6.51931
{197}
X-SWH27-30
35255.0{26.1}6.77.635
40224.0{22.8}7.78.640
45199.0{20.3}8.69.745
50179.0{18.2}9.610.850
55163.0{16.6}10.611.955
60149.0{15.2}11.513.060
65138.0{14.0}12.514.065
70128.0{13.0}13.415.170
75119.0{12.2}14.416.275
80112.0{11.4}15.417.380
9099.4{10.1}17.319.490
10089.4{9.1}19.221.6100
12571.5{7.3}24.027.0125
15059.6{6.1}28.832.4150
17551.1{5.2}33.637.8175
301525441.0{45.0}4.82117
{216}
5.42381
{243}
X-SWH30-25
30368.0{37.5}5.86.530
35315.0{32.1}6.77.635
40276.0{28.1}7.78.640
45245.0{25.0}8.69.745
50221.0{22.5}9.610.850
55200.0{20.4}10.611.955
60184.0{18.7}11.513.060
65170.0{17.3}12.514.065
70158.0{16.1}13.415.170
75147.0{15.0}14.416.275
80138.0{14.1}15.417.380
90123.0{12.5}17.319.490
100110.0{11.2}19.221.6100
12588.2{9.0}24.027.0125
15073.5{7.5}28.832.4150
17563.0{6.4}33.637.8175
20055.1{5.6}38.443.2200
3517.540375.0{38.2}7.72878
{293}
8.63237
{330}
X-SWH35-40
45333.0{34.0}8.69.745
50300.0{30.6}9.610.850
55273.0{27.8}10.611.955
60250.0{25.5}11.513.060
65231.0{23.5}12.514.065
70214.0{21.8}13.415.170
75200.0{20.4}14.416.275
80187.0{19.1}15.417.380
90167.0{17.0}17.319.490
100150.0{15.3}19.221.6100
125120.0{12.2}24.027.0125
15099.9{10.2}28.832.4150
17585.6{8.7}33.637.8175
20074.9{7.6}38.443.2200
402040490.0{50.0}7.73763
{384}
8.64234
{432}
X-SWH40-40
45436.0{44.4}8.69.745
50392.0{40.0}9.610.850
55356.0{36.3}10.611.955
60327.0{33.3}11.513.060
65302.0{30.7}12.514.065
70280.0{28.6}13.415.170
75261.0{26.6}14.416.275
80245.0{25.0}15.417.380
90218.0{22.2}17.319.490
100196.0{20.0}19.221.6100
125157.0{16.0}24.027.0125
150131.0{13.3}28.832.4150
175112.0{11.4}33.637.8175
20098.0{10.0}38.443.2200
22587.1{8.9}43.248.6225
25078.4{8.0}48.054.0250
27571.3{7.3}52.859.4275
30065.3{6.7}57.664.8300
502550166.0{16.9}9.6 3920
{400}
10.8 4410
{450}
X-SWH50-50
55151.0{15.4}10.6 11.9 55
60138.0{14.1}11.5 13.0 60
65127.0{13.0}12.5 14.0 65
70118.0{12.1}13.4 15.1 70
75110.0{11.3}14.4 16.2 75
80104.0{10.6}15.4 17.3 80
9092.0{9.38}17.3 19.4 90
10082.8{8.44}19.2 21.6 100
12566.2{6.75}24.0 27.0 125
15055.2{5.63}28.8 32.4 150
17547.3{4.82}33.6 37.8 175
20041.4{4.22}38.4 43.2 200
22536.8{3.75}43.2 48.6 225
25033.1{3.38}48.0 54.0 250
27530.1{3.07}52.8 59.4 275
30027.6{2.81}57.6 64.8 300
35023.7{2.41}67.2 75.6 350
603060735.0{74.9}11.5 8467
{863}
13.0 9526
{971}
X-SWH60-60
70630.0{64.2}13.4 15.1 70
80551.0{56.2}15.4 17.3 80
90490.0{50.0}17.3 19.4 90
100441.0{45.0}19.2 21.6 100
125353.0{36.0}24.0 27.0 125
150294.0{30.0}28.8 32.4 150
175252.0{25.7}33.6 37.8 175
200221.0{22.5}38.4 43.2 200
225196.0{20.0}43.2 48.6 225
250176.0{18.0}48.0 54.0 250
275160.0{16.4}52.8 59.4 275
300147.0{15.0}57.6 64.8 300
350126.0{12.8}67.2 75.6 350
●材质 油冷回火弹簧钢
●负载的计算方法:负载=弹簧常数×压缩量
(国际单位)N=N/mm×Fmm
      kgf=kgf/mm×Fmm
      (kgf=N×0.101972)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何进行弹簧选型?
根据所需弹簧的承载力,使用压缩量,以及安装孔位的空间限制,综合进行选择。
(负载=弹簧常数*压缩量,弹簧常数,弹簧内外径,自由长度,以及最大压缩量详见米思米目录)
米思米矩形螺旋弹簧是否耐高温?
米思米矩形螺旋弹簧正常使用环境温度应为80℃以下。在超过环境温度的条件下使用时,
弹簧性能将会大幅度地下降,或过早折损。
X-SW弹簧,与SW弹簧有什么区别?
两者规格参数均符合JIS标准。
SW 弹簧,是品种规格齐全的高质量标准系列。
X-SW 弹簧,是实现价格与品质平衡的全新标准系列。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 压力源 > 螺旋弹簧 > 矩形螺旋弹簧 > 矩形螺旋弹簧(模具弹簧) -X-SWH-