矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-X-SWM-
商品
评价
详情
  • 矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-X-SWM-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-X-SWM-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
X-SWM矩形螺旋弹簧产品概述矩形螺旋弹簧是接受轴向压力的螺旋弹簧,通过压缩形变储能,从而提供缓冲回弹力。

米思米现有销售米思米自有品牌的SW*系列弹簧(品质优秀),X-SW*系列弹簧(更具性价比),以及东京发条品牌的T*系列弹簧,可供客户选择。
产品特点
1. 广泛应用于模具制造加工行业,同时在其他行业也有所使用。

2. 米思米矩形螺旋弹簧使用油冷回火弹簧钢,提供稳定的负载,耐久的寿命。

3. 为了便于识别及防止生锈,米思米的矩形螺旋弹簧进行了喷漆。

4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准ROHS图标
规格概述
X-SWM矩形螺旋弹簧 规格概述外径尺寸:Φ8~60mm

全长尺寸:10~350mm

压缩率及建议使用次数建议:
中压缩量 28.8%,建议使用次数50万次;
低压缩量 25.6%,建议使用次数100万次;
使用方法
1.弹簧使用时需要配套使用导向,在没有弹簧导向的条件下使用时,弹簧会发生纵弯曲和横弯曲等,弯曲的内侧会产生局部的高应力,使用导销,外径导承等弹簧导承。
  *一般来说,通过内径侧导承将导销自上而下贯通后使用最为理想。

2.有关弹簧的内径与导销
  建议导销杆径设定为比弹簧内径小1.0mm左右。如果与导销之间的间隙较小,导销就会使弹簧内径产生磨损,并以磨损部为起点,导致最终折损。
  另外,如果弹簧内径与导销之间的间隙过大,则会导致纵弯曲。(正确方式如图-1)

3.有关弹簧的外径与沉头孔
  建议沉头孔径设定比弹簧外径大1.5mm左右。
  如果与沉头孔之间的间隙较小时,会因弹簧压缩后外径侧膨胀,而导致弹簧外径与沉头孔摩擦造成截面变形,应力集中而导致最终折损。(正确方式如图-1)

4.务必保证在最大压缩量范围内使用弹簧,不能超行程使用。(如图-2)

5.弹簧使用预压后方可使用。

6.弹簧使用环境注意清洁,避免异物,废料的混入,夹杂。(如图-3)

7.注意确认弹簧安装面的平行度,安装面平行度较差,会导致弹簧的横弯曲,弯曲的内侧应力局部高应力,导致最终折损。(如图-4)

8.弹簧串联,内外相套,横向使用,均会导致弹簧耐久性降低以及折损。(如图-567)
矩形螺旋弹簧 使用方法
使用案例
冲孔模用矩形螺旋弹簧

U型弯曲模用矩形螺旋弹簧
相关产品
矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-X-SWM 相关产品矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-X-SWM 相关产品矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-X-SWM 相关产品矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-X-SWM 相关产品
弹簧导销弹簧保持器弹簧组件用法兰矩形螺旋弹簧用垫圈
可与弹簧配套使用,保证弹簧压缩过程中的垂直。可与弹簧配套使用,保证弹簧压缩过程中的垂直。弹簧安装用。弹簧安装用。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
X-SWM矩形螺旋弹簧尺寸图外径公差:D -0.7~0mm

内径公差:d +0.1~+0.7mm

负载公差:± 10%

垂直度:2°以下

自由长度公差: L<=50时,± 0.5mm
        L>=55时,± 1%

卷绕方向:右绕
规格表
DdL弹簧常数F=L×25.6%F=L×28.8%型式
N/mm{kgf/mm}Fmm负载
N{kgf}
Fmm负载
N{kgf}
TypeD-L
使用次数100万次50万次
841042.9{4.37}2.6110
{11}
2.9123
{13}
X-SWM8-10
1528.6{2.91}3.84.315
2021.5{2.18}5.15.820
2517.2{1.75}6.47.225
3014.3{1.46}7.78.630
3512.2{1.25}9.010.135
4010.7{1.09}10.211.540
459.5{0.97}11.513.045
508.6{0.87}12.814.450
557.8{0.79}14.115.855
607.1{0.73}15.417.360
656.6{0.67}16.618.765
706.1{0.62}17.920.270
755.7{0.58}19.221.675
805.4{0.55}20.523.080
1051061.3{6.25}2.6157
{16}
2.9176
{18}
X-SWM10-10
1540.9{4.17}3.84.315
2030.6{3.13}5.15.820
2524.5{2.50}6.47.225
3020.4{2.08}7.78.630
3517.5{1.79}9.010.135
4015.3{1.56}10.211.540
4513.6{1.39}11.513.045
5012.3{1.25}12.814.450
5511.1{1.14}14.115.855
6010.2{1.04}15.417.360
659.4{0.96}16.618.765
708.8{0.89}17.920.270
758.2{0.83}19.221.675
807.7{0.78}20.523.080
906.8{0.69}23.025.990
1262044.4{4.53}5.1227
{23}
5.8256
{26}
X-SWM12-20
2535.5{3.63}6.47.225
3029.6{3.02}7.78.630
3525.4{2.59}9.010.135
4022.2{2.27}10.211.540
4519.7{2.01}11.513.045
5017.8{1.81}12.814.450
5516.2{1.65}14.115.855
6014.8{1.51}15.417.360
6513.7{1.39}16.618.765
7012.7{1.29}17.920.270
7511.8{1.21}19.221.675
8011.1{1.13}20.523.080
909.9{1.01}23.025.990
1472059.8{6.09}5.1306
{31}
5.8345
{35}
X-SWM14-20
2547.9{4.88}6.47.225
3039.9{4.08}7.78.630
3534.2{3.48}9.010.135
4029.9{3.05}10.211.540
4526.6{2.71}11.513.045
5023.9{2.44}12.814.450
5521.8{2.22}14.115.855
6019.9{2.03}15.417.360
6518.4{1.88}16.618.765
7017.1{1.74}17.920.270
7516.0{1.63}19.221.675
8015.0{1.52}20.523.080
9013.3{1.35}23.025.990
10012.0{1.22}25.628.8100
使用次数100万次50万次 
 
DdL弹簧常数F=L×25.6%F=L×28.8%型式
N/mm{kgf/mm}Fmm负载
N{kgf}
Fmm负载
N{kgf}
TypeD-L
使用次数100万次50万次
1682078.1{7.97}5.1400
{41}
5.8450
{46}
X-SWM16-20
2562.5{6.38}6.47.225
3052.1{5.31}7.78.630
3544.7{4.55}9.010.135
4039.1{3.98}10.211.540
4534.7{3.54}11.513.045
5031.3{3.19}12.814.450
5528.4{2.90}14.115.855
6026.0{2.66}15.417.360
6524.0{2.45}16.618.765
7022.3{2.28}17.920.270
7520.8{2.13}19.221.675
8019.5{1.99}20.523.080
9017.4{1.77}23.025.990
10015.6{1.59}25.628.8100
1892099.6{10.2}5.1510
{52}
5.8574
{59}
X-SWM18-20
2579.7{8.13}6.47.225
3066.4{6.77}7.78.630
3556.9{5.80}9.010.135
4049.8{5.08}10.211.540
4544.3{4.51}11.513.045
5039.8{4.06}12.814.450
5536.2{3.69}14.115.855
6033.2{3.39}15.417.360
6530.6{3.13}16.618.765
7028.5{2.90}17.920.270
7526.6{2.71}19.221.675
8024.9{2.54}20.523.080
9022.1{2.26}23.025.990
10019.9{2.03}25.628.8100
201020123.0{12.5}5.1628
{64}
5.8706
{72}
X-SWM20-20
2598.0{10.0}6.47.225
3081.7{8.33}7.78.630
3570.0{7.14}9.010.135
4061.3{6.25}10.211.540
4554.4{5.55}11.513.045
5049.0{5.00}12.814.450
5544.5{4.55}14.115.855
6040.8{4.17}15.417.360
6537.7{3.85}16.618.765
7035.0{3.57}17.920.270
7532.7{3.33}19.221.675
8030.6{3.13}20.523.080
9027.2{2.78}23.025.990
10024.5{2.50}25.628.8100
12519.6{2.00}32.036.0125
15016.3{1.67}38.443.2150
221125119.0{12.1}6.4761
{78}
7.2856
{87}
X-SWM22-25
3099.1{10.1}7.78.630
3584.9{8.66}9.010.135
4074.3{7.58}10.211.540
4566.1{6.74}11.513.045
5059.5{6.06}12.814.450
5554.0{5.51}14.115.855
6049.5{5.05}15.417.360
6545.7{4.66}16.618.765
7042.5{4.33}17.920.270
7539.6{4.04}19.221.675
8037.2{3.79}20.523.080
9033.0{3.37}23.025.990
10029.7{3.03}25.628.8100
12523.8{2.43}32.036.0125
15019.8{2.02}38.443.2150
使用次数100万次50万次 
 
DdL弹簧常数F=L×25.6%F=L×28.8%型式
N/mm{kgf/mm}Fmm负载
N{kgf}
Fmm负载
N{kgf}
TypeD-L
使用次数100万次50万次
2512.525153.0{15.6}6.4981
{100}
7.21103
{113}
X-SWM25-25
30128.0{13.0}7.78.630
35109.0{11.2}9.010.135
4095.7{9.77}10.211.540
4585.1{8.68}11.513.045
5076.6{7.81}12.814.450
5569.6{7.10}14.115.855
6063.8{6.51}15.417.360
6558.9{6.01}16.618.765
7054.7{5.58}17.920.270
7551.0{5.21}19.221.675
8047.9{4.88}20.523.080
9042.5{4.34}23.025.990
10038.3{3.91}25.628.8100
12530.6{3.13}32.036.0125
15025.5{2.60}38.443.2150
17521.9{2.23}44.850.4175
2713.530149.0{15.2}7.71145
{117}
8.61288
{131}
X-SWM27-30
35128.0{13.0}9.010.135
40112.0{11.4}10.211.540
4599.4{10.1}11.513.045
5089.4{9.13}12.814.450
5581.3{8.30}14.115.855
6074.5{7.60}15.417.360
6568.8{7.02}16.618.765
7063.9{6.52}17.920.270
7559.6{6.08}19.221.675
8055.9{5.70}20.523.080
9049.7{5.07}23.025.990
10044.7{4.56}25.628.8100
12535.8{3.65}32.036.0125
15029.8{3.04}38.443.2150
17525.6{2.61}44.850.4175
301525221.0{22.5}6.41412
{144}
7.21589
{162}
X-SWM30-25
30184.0{18.8}7.78.630
35158.0{16.1}9.010.135
40138.0{14.1}10.211.540
45123.0{12.5}11.513.045
50110.0{11.3}12.814.450
55100.0{10.2}14.115.855
6091.9{9.38}15.417.360
6584.9{8.65}16.618.765
7078.8{8.04}17.920.270
7573.5{7.50}19.221.675
8069.0{7.03}20.523.080
9061.3{6.25}23.025.990
10055.2{5.63}25.628.8100
12544.1{4.50}32.036.0125
15036.8{3.75}38.443.2150
17531.5{3.21}44.850.4175
20027.6{2.81}51.257.6200
3517.540188.0{19.1}10.21921
{196}
11.52161
{220}
X-SWM35-40
45167.0{17.0}11.512.945
50150.0{15.3}12.814.450
55136.0{13.9}14.115.855
60125.0{12.8}15.417.360
65115.0{11.8}16.618.765
70107.0{10.9}17.920.270
75100.0{10.2}19.221.675
8093.8{9.57}20.523.080
9083.4{8.51}23.025.990
10075.0{7.66}25.628.8100
12560.0{6.13}32.036.0125
15050.0{5.10}38.443.2150
17542.9{4.38}44.850.4175
20037.5{3.83}51.257.6200
使用次数100万次50万次 
 
DdL弹簧常数F=L×25.6%F=L×28.8%型式
N/mm{kgf/mm}Fmm负载
N{kgf}
Fmm负载
N{kgf}
TypeD-L
使用次数100万次50万次
402040245.0{25.0}10.22510
{256}
11.52824
{288}
X-SWM40-40
45218.0{22.2}11.513.045
50196.0{20.0}12.814.450
55178.0{18.2}14.115.855
60163.0{16.7}15.417.360
65151.0{15.4}16.618.765
70140.0{14.3}17.920.270
75131.0{13.3}19.221.675
80123.0{12.5}20.523.080
90109.0{11.1}23.025.990
10098.1{10.0}25.628.8100
12578.5{8.00}32.036.0125
15065.4{6.67}38.443.2150
17556.0{5.71}44.850.4175
20049.0{5.00}51.257.6200
22543.6{4.44}57.664.8225
25039.2{4.00}64.072.0250
27535.7{3.64}70.479.2275
30032.7{3.33}76.886.4300
502550306.0{31.2}12.83920
{400}
14.44410
{450}
X-SWM50-50
55278.0{28.4}14.115.855
60255.0{26.0}15.417.360
65236.0{24.0}16.618.765
70219.0{22.3}17.920.270
75240.0{20.8}19.221.675
80191.0{19.5}20.523.080
90170.0{17.3}23.025.990
100153.0{15.6}25.628.8100
125123.0{12.5}32.036.0125
150102.0{10.4}38.443.2150
17587.5{8.92}44.850.4175
20076.6{7.81}51.257.6200
22568.1{6.94}57.664.8225
25061.3{6.25}64.072.0250
27555.7{5.68}70.479.2275
30051.0{5.20}76.886.4300
35043.8{4.46}89.6100.8350
603060368.0{37.5}15.45645
{576}
17.36350
{648}
X-SWM60-60
70315.0{32.1}17.920.270
80276.0{28.1}20.523.080
90245.0{25.0}23.025.990
100221.0{22.5}25.628.8100
125176.0{18.0}32.036.0125
150147.0{15.0}38.443.2150
175126.0{12.8}44.850.4175
200110.0{11.2}51.257.6200
22598.0{10.0}57.664.8225
25088.2{8.99}64.072.0250
27580.2{8.18}70.479.2275
30073.5{7.49}76.886.4300
35063.0{6.42}89.6100.8350
使用次数100万次50万次 
●材质 油冷回火弹簧钢
●负载的计算方法:负载=弹簧常数×压缩量
 (国际单位)N=N/mm×Fmm
       kgf=kgf/mm×Fmm
       (kgf=N×0.101972)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何进行弹簧选型?
根据所需弹簧的承载力,使用压缩量,以及安装孔位的空间限制,综合进行选择。
(负载=弹簧常数*压缩量,弹簧常数,弹簧内外径,自由长度,以及最大压缩量详见米思米目录)
米思米矩形螺旋弹簧是否耐高温?
米思米矩形螺旋弹簧正常使用环境温度应为80℃以下。在超过环境温度的条件下使用时,
弹簧性能将会大幅度地下降,或过早折损。
X-SW弹簧,与SW弹簧有什么区别?
两者规格参数均符合JIS标准。
SW 弹簧,是品种规格齐全的高质量标准系列。
X-SW 弹簧,是实现价格与品质平衡的全新标准系列。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 压力源 > 螺旋弹簧 > 矩形螺旋弹簧 > 矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-X-SWM-