矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-X-SWF
商品
评价
详情
  • 矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-X-SWF
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-X-SWF

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
X-SWF矩形螺旋弹簧产品概述矩形螺旋弹簧是接受轴向压力的螺旋弹簧,通过压缩形变储能,从而提供缓冲回弹力。

米思米现有销售米思米自有品牌的SW*系列弹簧(品质优秀),X-SW*系列弹簧(更具性价比),以及东京发条品牌的T*系列弹簧,可供客户选择。
产品特点
1. 广泛应用于模具制造加工行业,同时在其他行业也有所使用。

2. 米思米矩形螺旋弹簧使用油冷回火弹簧钢,提供稳定的负载,耐久的寿命。

3. 为了便于识别及防止生锈,米思米的矩形螺旋弹簧进行了喷漆。

4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准ROHS图标
规格概述
X-SWF矩形螺旋弹簧 规格概述外径尺寸:Φ8~60mm

全长尺寸:10~500mm

压缩率及建议使用次数建议:
中压缩量 45.0%,建议使用次数50万次;
低压缩量 40.0%,建议使用次数100万次;
使用方法
1.弹簧使用时需要配套使用导向,在没有弹簧导向的条件下使用时,弹簧会发生纵弯曲和横弯曲等,弯曲的内侧会产生局部的高应力,使用导销,外径导承等弹簧导承。
  *一般来说,通过内径侧导承将导销自上而下贯通后使用最为理想。

2.有关弹簧的内径与导销
  建议导销杆径设定为比弹簧内径小1.0mm左右。如果与导销之间的间隙较小,导销就会使弹簧内径产生磨损,并以磨损部为起点,导致最终折损。
  另外,如果弹簧内径与导销之间的间隙过大,则会导致纵弯曲。(正确方式如图-1)

3.有关弹簧的外径与沉头孔
  建议沉头孔径设定比弹簧外径大1.5mm左右。
  如果与沉头孔之间的间隙较小时,会因弹簧压缩后外径侧膨胀,而导致弹簧外径与沉头孔摩擦造成截面变形,应力集中而导致最终折损。(正确方式如图-1)

4.务必保证在最大压缩量范围内使用弹簧,不能超行程使用。(如图-2)

5.弹簧使用预压后方可使用。

6.弹簧使用环境注意清洁,避免异物,废料的混入,夹杂。(如图-3)

7.注意确认弹簧安装面的平行度,安装面平行度较差,会导致弹簧的横弯曲,弯曲的内侧应力局部高应力,导致最终折损。(如图-4)

8.弹簧串联,内外相套,横向使用,均会导致弹簧耐久性降低以及折损。(如图-567)
矩形螺旋弹簧 使用方法
使用案例
冲孔模用矩形螺旋弹簧

U型弯曲模用矩形螺旋弹簧
相关产品
矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-X-SWF 相关产品矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-X-SWF 相关产品矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-X-SWF 相关产品矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-X-SWF 相关产品
弹簧导销弹簧保持器弹簧组件用法兰矩形螺旋弹簧用垫圈
可与弹簧配套使用,保证弹簧压缩过程中的垂直。可与弹簧配套使用,保证弹簧压缩过程中的垂直。弹簧安装用。弹簧安装用。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
X-SWF矩矩形螺旋弹簧尺寸图外径公差:D -0.7~0mm

内径公差:d +0.1~+0.7mm

负载公差:± 10%

垂直度:2°以下

自由长度公差: L<=50时,± 0.5mm
        L>=55时,± 1%

卷绕方向:右绕
规格表
DdL弹簧常数F=L×40%F=L×45%型式
N/mm{kgf/mm}Fmm负载Fmm负载Type D-L
N{kgf}N{kgf}
使用次数100万次50万次
841015.7{1.60}4.063
{6.4}
4.571
{7.2}
X-SWF8-10
1510.5{1.07}6.06.815
207.8{0.80}8.09.020
256.3{0.64}10.011.225
305.2{0.53}12.013.530
354.5{0.46}14.015.735
403.9{0.40}16.018.040
453.5{0.36}18.020.245
503.1{0.32}20.022.550
552.9{0.29}22.024.755
602.6{0.27}24.027.060
652.4{0.25}26.029.365
702.2{0.23}28.031.570
752.1{0.21}30.033.875
802.0{0.20}32.036.080
1051019.6{2.00}4.078
{8.0}
4.588
{9.0}
X-SWF10-10
1513.1{1.33}6.06.815
209.8{1.00}8.09.020
257.8{0.80}10.011.225
306.5{0.67}12.013.530
355.9{0.57}14.015.735
404.9{0.50}16.018.040
454.4{0.44}18.020.245
503.9{0.40}20.022.550
553.6{0.36}22.024.755
603.3{0.33}24.027.060
653.0{0.31}26.029.265
702.8{0.29}28.031.570
752.6{0.27}30.033.775
802.5{0.25}32.036.080
902.2{0.22}36.040.590
1261518.3{1.87}6.0110
{11}
6.8124
{13}
X-SWF12-15
2013.7{1.40}8.09.020
2511.0{1.12}10.011.225
309.2{0.93}12.013.530
357.8{0.80}14.015.735
406.9{0.70}16.018.040
456.1{0.62}18.020.245
505.5{0.56}20.022.550
555.0{0.51}22.024.755
604.6{0.47}24.027.060
654.2{0.43}26.029.265
703.9{0.40}28.031.570
753.7{0.37}30.033.775
803.4{0.35}32.036.080
903.1{0.31}36.040.590
1472017.7{1.80}8.0141
{14}
9.0159
{16}
X-SWF14-20
2514.1{1.44}10.011.225
3011.8{1.20}12.013.530
3510.1{1.03}14.015.735
408.8{0.90}16.018.040
457.8{0.80}18.020.245
507.1{0.72}20.022.550
556.4{0.65}22.024.755
605.9{0.60}24.027.060
655.4{0.55}26.029.265
705.0{0.51}28.031.570
754.7{0.48}30.033.775
804.4{0.45}32.036.080
903.9{0.40}36.040.590
1003.5{0.36}40.045.0100
使用次数100万次50万次 

DdL弹簧常数F=L×40%F=L×45%型式
N/mm{kgf/mm}Fmm负载
N{kgf}
Fmm负载
N{kgf}
Type D-L
使用次数100万次50万次
1682020.6{2.10}8.0165
{17}
9.0185
{19}
X-SWF16-20
2516.5{1.68}10.011.225
3013.7{1.40}12.013.530
3511.8{1.20}14.015.735
4010.3{1.05}16.018.040
459.2{0.93}18.020.245
508.2{0.84}20.022.550
557.5{0.76}22.024.755
606.9{0.70}24.027.060
656.3{0.65}26.029.265
705.9{0.60}28.031.570
755.5{0.56}30.033.775
805.1{0.53}32.036.080
904.6{0.47}36.040.590
1004.1{0.42}40.045.0100
1253.3{0.34}50.056.3125
1892025.5{2.60}8.0204
{21}
9.0229
{23}
X-SWF18-20
2520.4{2.08}10.011.225
3017.0{1.73}12.013.530
3514.6{1.49}14.015.735
4012.7{1.30}16.018.040
4511.3{1.16}18.020.245
5010.2{1.04}20.022.550
559.3{0.95}22.024.755
608.5{0.87}24.027.060
657.8{0.80}26.029.265
707.3{0.74}28.031.570
756.8{0.69}30.033.775
806.4{0.65}32.036.080
905.7{0.58}36.040.590
1005.1{0.52}40.045.0100
1254.1{0.42}50.056.3125
20112031.4{3.20}8.0251
{26}
9.0282
{29}
X-SWF20-20
2525.1{2.56}10.011.225
3020.9{2.13}12.013.530
3517.9{1.83}14.015.735
4015.7{1.60}16.018.040
4513.9{1.42}18.020.245
5012.6{1.28}20.022.550
5511.4{1.16}22.024.755
6010.5{1.07}24.027.060
659.7{0.98}26.029.265
709.0{0.91}28.031.570
758.4{0.85}30.033.775
807.8{0.80}32.036.080
907.0{0.71}36.040.590
1006.3{0.64}40.045.0100
1255.0{0.51}50.056.2125
1504.2{0.43}60.067.5150
22112531.4{3.20}10.0314
{32}
11.2353
{36}
X-SWF22-25
3026.2{2.67}12.013.530
3522.4{2.29}14.015.735
4019.6{2.00}16.018.040
4517.4{1.78}18.020.245
5015.7{1.60}20.022.550
5514.3{1.45}22.024.755
6013.1{1.33}24.027.060
6512.1{1.23}26.029.265
7011.2{1.14}28.031.570
7510.5{1.07}30.033.775
809.8{1.00}32.036.080
908.7{0.89}36.040.590
1007.8{0.80}40.045.0100
1256.3{0.64}50.056.2125
1505.2{0.53}60.067.5150
使用次数100万次50万次 

DdL弹簧常数F=L×40%F=L×45%型式
N/mm{kgf/mm}Fmm负载
N{kgf}
Fmm负载
N{kgf}
Type D-L
使用次数100万次50万次
2513.52539.2{4.00}10.0392
{40}
11.2441
{45}
X-SWF25-25
3032.7{3.33}12.013.530
3528.0{2.86}14.015.735
4024.5{2.50}16.018.040
4521.8{2.22}18.020.245
5019.6{2.00}20.022.550
5517.8{1.82}22.024.755
6016.3{1.67}24.027.060
6515.1{1.54}26.029.265
7014.0{1.43}28.031.570
7513.1{1.33}30.033.775
8012.3{1.25}32.036.080
9010.9{1.11}36.040.590
1009.8{1.00}40.045.0100
1257.8{0.80}50.056.2125
1506.5{0.67}60.067.5150
1755.6{0.57}70.078.7175
2004.9{0.50}80.090.0200
2713.53039.2{4.00}12.0471
{48}
13.5530
{54}
X-SWF27-30
3533.6{3.43}14.015.735
4029.4{3.00}16.018.040
4526.2{2.67}18.020.245
5023.5{2.40}20.022.550
5521.4{2.18}22.024.755
6019.6{2.00}24.027.060
6518.1{1.85}26.029.265
7016.8{1.71}28.031.570
7515.7{1.60}30.033.775
8014.7{1.50}32.036.080
9013.1{1.33}36.040.590
10011.8{1.20}40.045.0100
1259.4{0.96}50.056.2125
1507.8{0.80}60.067.5150
1756.7{0.69}70.078.7175
2005.9{0.60}80.090.0200
30162556.5{5.76}10.0565
{58}
11.2635
{65}
X-SWF30-25
3047.1{4.80}12.013.530
3540.3{4.11}14.015.735
4035.3{3.60}16.018.040
4531.4{3.20}18.020.245
5028.2{2.88}20.022.550
5525.7{2.62}22.024.755
6023.5{2.40}24.027.060
6521.7{2.22}26.029.265
7020.2{2.06}28.031.570
7518.8{1.92}30.033.775
8017.7{1.80}32.036.080
9015.7{1.60}36.040.590
10014.1{1.44}40.045.0100
12511.3{1.15}50.056.2125
1509.4{0.96}60.067.5150
1758.1{0.82}70.078.7175
2007.1{0.72}80.090.0200
35194048.0{4.89}16.0768
{78}
18.0864
{88}
X-SWF35-40
4542.7{4.35}18.020.245
5038.4{3.92}20.022.550
5534.9{3.56}22.024.755
6032.0{3.26}24.027.060
6529.5{3.01}26.029.265
7027.4{2.80}28.031.570
7525.6{2.61}30.033.775
8024.0{2.45}32.036.080
9021.3{2.18}36.040.590
10019.2{1.96}40.045.0100
12515.4{1.57}50.056.2125
15012.8{1.31}60.067.5150
17511.0{1.12}70.078.7175
2009.6{0.98}80.090.0200
使用次数100万次50万次 

DdL弹簧常数F=L×40%F=L×45%型式
N/mm{kgf/mm}Fmm负载
N{kgf}
Fmm负载
N{kgf}
Type D-L
使用次数100万次50万次
40224062.7{6.39}16.01003
{102}
18.01129
{115}
X-SWF40-40
4555.7{5.68}18.020.345
5050.2{5.11}20.022.550
5545.6{4.65}22.024.855
6041.8{4.26}24.027.060
6538.6{3.93}26.029.365
7035.8{3.65}28.031.570
7533.4{3.41}30.033.875
8031.4{3.20}32.036.080
9027.9{2.84}36.040.590
10025.1{2.56}40.045.0100
12520.1{2.05}50.056.2125
15016.7{1.70}60.067.5150
17514.3{1.46}70.078.7175
20012.5{1.28}80.090.0200
22511.1{1.14}90.0101.3225
25010.0{1.02}100.0112.5250
2759.1{0.93}110.0123.8275
3008.4{0.85}120.0135.0300
5027.55078.4 {7.99}20.01568
{160}
22.51764
{180}
X-SWF50-50
5571.3 {7.27}22.024.855
6065.3 {6.66}24.027.060
6560.3 {6.15}26.029.365
7056.0 {5.71}28.031.570
7552.3 {5.33}30.033.875
8049.0 {5.00}32.036.080
9043.6 {4.44}36.040.590
10039.2 {4.00}40.045.0100
12531.4 {3.20}50.056.3125
15026.1 {2.66}60.067.5150
17522.4 {2.28}70.078.8175
20019.6 {2.00}80.090.0200
22517.4 {1.78}90.0101.3225
25015.7 {1.60}100.0112.5250
27514.3 {1.45}110.0123.8275
30013.1 {1.33}120.0135.0300
35011.2 {1.14}140.0157.5350
4009.8 {1.00}160.0180.0400
4508.7 {0.89}180.0202.5450
5007.8 {0.80}200.0225.0500
60336094.0 {9.59}24.02256
{230}
27.02538
{259}
X-SWF60-60
7080.6 {8.22}28.031.570
8070.5 {7.19}32.036.080
9062.7 {6.39}36.040.590
10056.4 {5.75}40.045.0100
12545.1 {4.60}50.056.3125
15037.6 {3.83}60.067.5150
17532.2 {3.29}70.078.8175
20028.2 {2.88}80.090.0200
22525.1 {2.56}90.0101.3225
25022.6 {2.30}100.0112.5250
27520.5 {2.09}110.0123.8275
30018.8 {1.92}120.0135.0300
35016.1 {1.64}140.0157.5350
40014.1 {1.44}160.0180.0400
45012.5 {1.28}180.0202.5450
50011.3 {1.15}200.0225.0500
使用次数100万次50万次 
●材质 油冷回火弹簧钢
●负载的计算方法:负载=弹簧常数×压缩量
 (国际单位)N=N/mm×Fmm
       kgf=kgf/mm×Fmm
       (kgf=N×0.101972)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何进行弹簧选型?
根据所需弹簧的承载力,使用压缩量,以及安装孔位的空间限制,综合进行选择。
(负载=弹簧常数*压缩量,弹簧常数,弹簧内外径,自由长度,以及最大压缩量详见米思米目录)
米思米矩形螺旋弹簧是否耐高温?
米思米矩形螺旋弹簧正常使用环境温度应为80℃以下。在超过环境温度的条件下使用时,
弹簧性能将会大幅度地下降,或过早折损。
X-SW弹簧,与SW弹簧有什么区别?
两者规格参数均符合JIS标准。
SW 弹簧,是品种规格齐全的高质量标准系列。
X-SW 弹簧,是实现价格与品质平衡的全新标准系列。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 压力源 > 螺旋弹簧 > 矩形螺旋弹簧 > 矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-X-SWF
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页