型号 | - | L | - | P · E · V · R · Q · A · K · F · S |
N-PH2C 16 | - | 70.0 | - | P12.00 - V9.00 - A30 - F65.0 - S3 |
12 | 天发货 |
拉深凸模 -DICOAT处理/TiCN涂覆处理/HW涂覆处理- | 拉深凸模 -普通型 抛光加工型- | 拉深顶料型凸模 -普通型 抛光加工型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: H-MPH(2-10)C | 型号: L-MP(2-7)B | 型号: L-PJ(2・5-7)B |
型式 | ![]() | ![]() | ![]() | 杆径D | 型式 |
普通型![]() | 相当于SKH51 | 61~64HRC 表面3000HV以上 | DLC处理 | 3~25 | N-SH NW-SH |
粉末高速钢 | 64~67HRC 表面3000H以上 | N-PH NW-PH | |||
螺纹固定型凸模![]() | 粉末高速钢 | 5~25 | N-MPH NW-MPH |
Shape (形状)>>点击此处
B | H | M | Catalog No. | L | 指定单位0.01mm | ||||||||||||
Type | Shape(形状) | D | min. P max. | P min. | |||||||||||||
8 | 5 | - |
| 2A~4A·6A 2B~8B 2C~10C 2D~10D | 3 | 40.0~80.0 | 2.00~2.99 | 1.00 | |||||||||
7 | 4 | 2.00~3.99 | 1.00 | ||||||||||||||
8 | 3 | 5 | 2.00~4.99 | 1.20 | |||||||||||||
9 | 6 | 2.00~5.99 | 1.20 | ||||||||||||||
13 | 11 | 4 | 8 | (40.0~49.9) 50.0~100.0 | 3.00~7.99 | 1.50 | |||||||||||
13 | 5 | 10 | 3.00~9.99 | 1.50 | |||||||||||||
16 | 6 | 13 | 6.00~12.99 | 2.00 | |||||||||||||
19 | 19 | 16 | 10.00~15.99 | 3.00 | |||||||||||||
23 | 20 | 13.00~19.99 | 3.00 | ||||||||||||||
28 | 25 | 18.00~24.99 | 4.00 | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|